Neue AMR-basierte Winkelsensoren von Infineon: bisher unerreichte Winkel-Genauigkeit bei schwachen Magnetfeldern

19.06.2019 | Market News

München, 19. Juni 2019 – Zur Fachmesse Sensor+Test erweitert Infineon sein Sensor-Portfolio um eine neuen Familie von AMR (Anisotrope Magneto-Resistive)-basierten Winkelsensoren. Die XENSIV™ TLE5109A16-Produkte sind für sehr präzise, schnelle und dabei kosteneffektive Winkelmessungen ausgelegt. Sie ermöglichen höchste funktionale Sicherheit in Automobil- und Industrie-Anwendungen. Zu den typischen Applikationen zählen Positionsmessungen in bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) für Pumpen, Scheibenwischer oder Bremsen, Positionsbestimmungen für Ventile, Klappen oder Pedale sowie Winkelmessungen in Lenkungen.

Die neuen Bauelemente sind für 180-Grad-Winkelmessungen konzipiert, können aber auch für 360-Grad-Messungen in Motoren mit einer geraden Anzahl von Pol-Paaren genutzt werden. Die Winkelsensoren decken einen weiten Bereich von Magnetfeldern ab – von 10 mT bis zu mehr als 500 mT.

Ein wesentlicher Vorteil der AMR-Technologie von Infineon ist die sehr hohe Genauigkeit, mit typischen Winkelfehlern von 0,1 Grad. Insbesondere bei schwachen Magnetfeldern zwischen 10 und 20 mT, bei denen die Winkelfehler üblicherweise signifikant steigen, übertreffen die XENSIV TLE5109A16-Produkte bisher verfügbare Lösungen und erreichen Winkelfehler von niedrigen 0,2 Grad. Damit können Systementwickler kosteneffiziente Lösungen realisieren, da sie weniger leistungsfähige und damit günstigere Magnete verwenden können.

Die XENSIV TLE5109A16-Sensoren sind als Ein- und Zwei-Chip-Versionen erhältlich, letztere ermöglichen funktionale Sicherheit gemäß ASIL-D. Infineon bietet die Sensoren mit zwei Optionen für die Spannungsversorgung an: 3,3 V und 5 V. Die kurze Ansprechzeit der neuen Sensoren von 40 bis 70 µs liegt unter der vergleichbarer Lösungen im Markt. Außerdem können die Sensoren für extrem schnelle Anwendungen mit mehr als 30.000 Umdrehungen pro Minute eingesetzt werden.

Die AMR-basierte TLE5109A16-Familie ergänzt die GMR (Giant Magneto-Resistive)-basierten TLE5009A16- und diverse TLE5309D-Produkte von Infineon. Dank der identischen Anschlussbelegung und Schnittstellen aller XENSIV TLE5x09-Sensoren im TDSO-16-Gehäuse, können Anwender ohne großen Design-Aufwand auf ein anderes Produkt oder eine andere Version wechseln.

Verfügbarkeit

Die XENSIV TLE5109A16-Produkte von Infineon sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen findet man unter: www.infineon.com/angle-sensors.

Infineon auf der Sensor+Test 2019

Auf der Fachmesse Sensor+Test 2019 (Nürnberg, 25.-27. Juni 2019) zeigt Infineon seine neuesten Sensor-Lösungen in den Bereichen Smart Vehicle, Smart Home, Smart Industry und Robotics sowie Health und Fitness. Das Unternehmen stellt seine Demos an Stand 429 in Halle 1 aus. Weitere Informationen zum Messe-Auftritt von Infineon sind unter www.infineon.com/sensortest erhältlich.

Informationsnummer

INFATV201906-083

Pressefotos

  • Bei schwachen Magnetfeldern übertreffen die XENSIV™ TLE5109A16-Produkte die Genauigkeit bisher verfügbarer Lösungen und erreichen Winkelfehler von niedrigen 0,2 Grad.
    Bei schwachen Magnetfeldern übertreffen die XENSIV™ TLE5109A16-Produkte die Genauigkeit bisher verfügbarer Lösungen und erreichen Winkelfehler von niedrigen 0,2 Grad.
    Infineon_XENSIV_TLE5109A16

    JPG | 1,26 mb | 2718 x 2699 px