Infineon ergänzt CIPOS™ Micro IPMs mit IGBT-basierter IM231-Serie für höchste Leistungsdichte

29.03.2019 | Market News

München, 29. März 2019 – Die Infineon Technologies AG stellt die CIPOS™ Micro IM231-Serie vor, ein intelligentes Leistungsmodul (IPM) mit einer Sperrspannung von 600 V. Dieses wurde erfolgreich für raue Betriebsbedingungen insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit qualifiziert. Aus diesem Grund ist das energieeffiziente IPM geeignet für Motorantriebe von Umwälzpumpen, Laugenpumpen für Waschmaschinen und Geschirrspülern sowie Dunstabzugshauben. Weitere Anwendungsgebiete umfassen Klimagebläse, Kühlschrankkompressoren und motorisierte Jalousien.

Die CIPOS Micro IM231-Serie zeichnet sich durch den TRENCHSTOP™6 IGBT für Motorantriebe aus sowie ein optimiertes Schaltverhalten für einen höheren Wirkungsgrad und niedrige EMI. Mit 2 kV bietet dieses IPM die höchste UL1557-zertifizierte Isolationsspannung seiner Klasse. Die Serie umfasst zwei Stromstärken: 4 A (IM231-M6S1B, IM231-M6T2B) und 6 A (IM231-L6S1B, IM231-L6T2B). Für ein optimales Design wird das CIPOS Micro IM231 sowohl in den Formfaktoren Through-Hole (THD) als auch Surface Mount (SMD) angeboten. Eingebauter UL-zertifizierter NTC-Thermistor, Anti-Shoot-Through und präziser Überstromschutz sowie Fehlermeldefunktionen sorgen für ein intelligenteres Systemdesign. Das IPM kann in Anwendungen mit oder ohne Kühlkörper eingesetzt werden bei einer Leistung von bis zu 450 W.

Die neue IM231-Serie bietet Leistung, Robustheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit. Der Anti-Shoot-Through verhindert ein gleichzeitiges Einschalten von High- und Low-Side-IGBTs, das durch Fehlfunktionen des Mikrocontrollers oder externe Störsignale verursacht werden kann. Zudem weist der integrierte Stromschutz eine hohe Genauigkeit von +/-5 Prozent auf. Ein weiterer Vorteil: Im Bereich von 100 bis 230 V AC können mehrere Märkte mit dem gleichen IPM-Gehäuse und dem gleichen Leiterplattendesign adressiert werden. Dies unterstützt ein einfaches Design-In, was wiederum zur schnellen Markteinführung neuer Produkte führt.

Verfügbarkeit

Die CIPOS Micro IM231-Series ist ab sofort lieferbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/cipos-micro.

Pressefotos

  • Die CIPOS Micro IM231-Serie zeichnet sich durch den TRENCHSTOP™6 IGBT für Motorantriebe aus sowie ein optimiertes Schaltverhalten für einen höheren Wirkungsgrad und niedrige EMI. Mit 2 kV bietet dieses IPM die höchste UL1557-zertifizierte Isolationsspannung seiner Klasse.
    Die CIPOS Micro IM231-Serie zeichnet sich durch den TRENCHSTOP™6 IGBT für Motorantriebe aus sowie ein optimiertes Schaltverhalten für einen höheren Wirkungsgrad und niedrige EMI. Mit 2 kV bietet dieses IPM die höchste UL1557-zertifizierte Isolationsspannung seiner Klasse.
    CIPOS_Micro_DIP23P

    JPG | 241 kb | 1500 x 1207 px