EiceDRIVER™ X3 Compact: Benutzerfreundlicher Gate-Treiber mit geringem Platzbedarf für schnelles Design-In

16.12.2020 | Market News

München, 16. Dezember 2020 – Die Infineon Technologies AG erweitert die vielseitig und einfach einzusetzende Gate-Treiber-Familie EiceDRIVER™ 1ED Compact um eine neue Generation: den X3 Compact (1ED31xx). Dieser bietet separate Ausgangsoptionen, eine aktive Gate-Spannungsentladung bei Verlust der Versorgungsspannung und Spannungsbegrenzung bei Kurzschluss. Die Gate-Treiber-Familie ist in einem DSO-8 300 mil-Gehäuse untergebracht. Optional eignet sich eine aktive Miller-Clamp für die 0 V-Abschaltung bei Siliziumkarbid-(SiC)-MOSFETs. Der X3 Compact bietet eine CMTI von 200 kV/μs, die Standards setzt, und einen typischen Ausgangsstrom von 5, 10 und 14 A. Er eignet sich für industrielle Antriebe, Solaranlagen, Ladestationen für Elektroautos, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, größere Klimaanlagen und andere Applikationen.

Der EiceDRIVER X3 Compact ist nach UL 1577 für eine Isolationsprüfspannung von 5,7 kV RMS ausgelegt. Sein hoher Ausgangsstrom von 14 A eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Schaltfrequenz sowie für IGBT 7, der im Vergleich zum IGBT 4 einen viel höheren Ausgangsstrom für den Gate-Treiber erfordert. Mit der gleichen außergewöhnlichen CMTI-Robustheit wie der X3 Enhanced von mehr als 200 kV/µs vermeidet der X3 Compact ebenso falsches Schaltverhalten. Die geringe Laufzeitverzögerung von maximal 7 ns führt zu einer kürzeren Totzeit. Alle Varianten verfügen über integrierte Eingangsfilter, was den Bedarf an externen Filtern reduziert, ein genaues Timing ermöglicht und zu geringeren Stücklistenkosten führt.

Der EiceDRIVER X3 Compact ist der perfekte Treiber für Superjunction-MOSFETs wie CoolMOS™, SiC-MOSFETs wie CoolSiC™ und IGBT-Module. Er wurde für Märkte entwickelt, die einfach zu verwendende Treiber mit geringem Platzbedarf für schnelle Design-Ins benötigen. Mit einer absoluten maximalen Ausgangsversorgungsspannung von 40 V ist der 1ED31xx sehr gut für raue Umgebungen geeignet.

Verfügbarkeit

Der EiceDRIVER X3 Compact kann ab sofort bestellt werden ebenso wie die Evaluierungsboards EVAL-1ED3121MX12H, EVAL-1ED3122MX12H, EVAL-1ED3124MX12H. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/1EDcompact.

Informationsnummer

INFIPC202012-026

Pressefotos

  • Der EiceDRIVER™  X3 Compact ist nach UL 1577 für eine Isolationsprüfspannung von 5,7 kVRMS ausgelegt. Sein hoher Ausgangsstrom von 14 A eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Schaltfrequenz sowie für IGBT 7.
    Der EiceDRIVER™ X3 Compact ist nach UL 1577 für eine Isolationsprüfspannung von 5,7 kVRMS ausgelegt. Sein hoher Ausgangsstrom von 14 A eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Schaltfrequenz sowie für IGBT 7.
    EiceDRIVER_X3_Compact

    JPG | 556 kb | 1804 x 2126 px