Energy Sharing mit den Nachbarn: Infineon und PIONIERKRAFT ermöglichen bedarfsorientierte Verteilung von selbstproduzierter Solarenergie
München – 5. Oktober 2021 – Um die ambitionierten Klimaziele der EU zu erreichen, gilt es, die Treibhausgasemissionen bis 2030 drastisch zu reduzieren. Dafür müssen unter anderem rund 28 Millionen Mehrfamilienhäuser mit über 80 Millionen Haushalten mit Photovoltaik ausgerüstet werden. Doch trotz der Unterstützung durch die EU gibt es vor allem in der Stromversorgung von kleinen Mehrfamilienhäusern aus erneuerbaren Energiequellen enorme technische und regulatorische Hindernisse.
Diese Hürden überwindet das Münchner Startup PIONIERKRAFT in Kooperation mit der Infineon Technologies AG: Mit der innovativen Hardware- und Service-Lösung PIONIERKRAFTwerk ermöglicht das Startup selbstproduzierte Solarenergie physisch und bedarfsorientiert zwischen verschiedenen Haushalten zu verteilen. Mit der Unterstützung von Infineon kann erneuerbare Energie somit wirtschaftlich und ohne bürokratische Hindernisse dezentral und ohne Zwischenspeicher mit den Nachbarn geteilt werden.
Über das Internet wird die Hardware der teilnehmenden Parteien mit der von PIONIERKRAFT bereitgestellten Plattform verbunden. So kann der Stromüberschuss des Erzeugers sowie der aktuelle Bedarf der Nachbarn ermittelt und der Verteilungsprozess autonom geregelt werden. Auf diese Weise können auch Haushalte Solarstrom nutzen, die über keine eigene Photovoltaikanlage verfügen. Die Lösung regelt die Stromflüsse zudem ohne die Nutzung des öffentlichen Netzes.
Möglich wird das durch zahlreiche Komponenten, die Infineon bereitstellt. Hierzu gehören der diskrete CoolSiC™ MOSFET IMBG120R030M1H im oberflächenmontierbaren D2PAK-7L-Gehäuse sowie der EiceDRIVER™ Compact Gate-Treiber 1ED3122MU12H. Durch das Zusammenspiel leistet das PIONIERKRAFTwerk eine effiziente und bidirektionale Energieübertragung. Damit kann Energie mit einer Leistung bis zu 2000 W zwischen den Haushalten übertragen werden. Zusätzlich sorgt der CoolMOS™ P7 Power-MOSFET IPD70R1K4P7S für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Lösung.
Das PIONIERKRAFTwerk erhöht so den Anteil der vor Ort verbrauchten Energie, ermöglicht mehr Menschen den Zugang zu bezahlbarer, erneuerbarer Energie und verbessert die Rentabilität sowie Effizienz von Photovoltaikanlagen. Zusätzlich kann mit der Lösung die Energie von älteren Anlagen auch nach Ende der EEG-Förderung weiterhin genutzt werden.
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Über PIONIERKRAFT
PIONIERKRAFT wurde 2019 von Andreas Eberhardt und Nicolas Schwaab mit dem Ziel gegründet, lokale Energy-Sharing-Lösungen zu entwickeln. Diesen Monat hat das Startup aus München erfolgreich seinen Markteinstieg absolviert. PIONIERKRAFT hat seit seiner Gründung zahlreiche Innovationspreise gewonnen und gehört damit zu den erfolgreichsten Startups 2020 in Deutschland.
Kontakt Presse
Nicolas Schwaab
+49 171 54 56 500
Informationsnummer
INFIPC202110-003
Pressefotos
-
Unterschiedliche Bauteile von Infineon ermöglichen die innovative Hardware- und Service-Plattform von PIONIERKRAFT. Hierzu gehören der diskrete CoolSiC™ MOSFET IMBG120R030M1H im oberflächenmontierbaren D2PAK-7L-Gehäuse sowie der EiceDRIVER™ Compact Gate-Treiber 1ED3122MU12H. Durch das Zusammenspiel leistet das PIONIERKRAFTwerk eine effiziente und bidirektionale Energieübertragung. Damit kann Energie mit einer Leistung bis zu 2000 W zwischen den Haushalten übertragen werden.Pionierkraft
JPG | 426 kb | 2126 x 1594 px