Einstufige Flyback-Controller der ICL88xx-Familie mit konstanter Ausgangsspannung optimiert für kostengünstige Smart-LED-Treiber
München – 21. Juli 2021 – Der Marktanteil von kostengünstigen dimmbaren und intelligenten LED-Systemen wird in den nächsten Jahren voraussichtlich überproportional steigen. Mit der Einführung der einstufigen Flyback- LED-Controller ICL8800, ICL8810 und ICL8820 für konstante Ausgangsspannungen adressiert die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) den damit einhergehenden Bedarf der Hersteller von LED-Treibern. Die einzigartigen Eigenschaften der ICs erfüllen auf kostengünstige Weise die notwendigen Leistungsanforderungen für LED-Beleuchtungsanwendungen wie LED-Treiber und -Leuchten bis 125 W, Smart Lighting und Notleuchten. Außerhalb diese Marktsegments profitieren Adapter und Ladegeräte, Flachbildschirme, All-in-One-PCs und Monitore bis 125 W von der ICL88xx-Familie.
Die drei Varianten bieten Referenzwerte für die Blindleistungskompensation und den Gesamtoberschwingungsgehalt bei Voll- und Schwachlastbedingungen und ermöglichen so Plattformdesigns und Window Driver. Sie sind als sekundärseitig geregelte (SSR) Konstantspannungs-(CV)-Ausgangs-Flyback-Bauteile optimiert, aber auch für die primärseitige Regelung (PSR) geeignet. Um einen optimalen Wirkungsgrad und geringe elektromagnetische Interferenzen (EMI) zu erreichen, ohne die Lichtqualität zu beeinträchtigen, sind sie mit Critical Conduction Mode (CCM) und Quasi-Resonant Mode (QRM) mit intelligentem Valley Hopping ausgestattet.
Die ICL88xx-Familie bietet ein externes Steuersignal für Start-up-Schaltkreise, das für mehr Flexibilität und ein kostenoptimiertes Bottom-up-Plattformdesign für viele Anwendungen sorgt. Darüber hinaus verfügen die Bauteile über umfassende Schutzfunktionen, einschließlich einer Leistungsbegrenzung und eines sekundärseitigen Überspannungsschutzes. Sie benötigen nur eine minimale Anzahl externer Komponenten und zeichnen sie sich daher im Vergleich zu bestehenden Lösungen durch eine hervorragende Kosteneffizienz aus. Der Gate-Treiberstrom ermöglicht zudem Designs bis zu 125 W mit modernsten MOSFETs. Die Systemleistung und der Wirkungsgrad können mit den CoolMOS™ P7 Leistungs-MOSFETs von Infineon weiter optimiert werden.
Die Basis-Variante ICL8800 bietet alle genannten Funktionen. Bei dem ICL8810 handelt es sich um eine erweiterte Variante mit einem integrierten Burst-Modus, der eine sehr geringe Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 100 mW und ein flackerfreies Deep Dimming bis zu 0,1 Prozent ermöglicht. Durch diese Eigenschaft ist der ICL8810 ideal für Smart-Lighting-Anwendungen in Verbindung mit Mikrocontrollern geeignet. Der ICL8820 schließlich ist die voll ausgestattete Variante, die zusätzlich über eine integrierte DC-Input-Jitter-Funktion verfügt. Diese verbessert die EMI-Performance und unterstützt die Erfüllung der EMI-Anforderungen im DC-Betrieb. Damit erleichtert ICL8820 die EMI-Zertifizierung beim Design von LED-Treibern für Notbeleuchtungen ohne zusätzliche Schaltung, wodurch Kosten und Aufwand minimiert werden.
Verfügbarkeit
Die einstufigen Flyback-LED-Controller-Varianten ICL8800, ICL8810 und ICL8820 sind im PG-DSO-8-Gehäuse erhältlich und können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/icl88.
Informationsnummer
INFPSS202107-086
Pressefotos
-
Die ICL88xx-Familie der einstufigen Flyback-Controller von Infineon bietet ein externes Steuersignal für Start-up-Schaltkreise, das für mehr Flexibilität und ein kostenoptimiertes Bottom-up-Plattformdesign für viele Anwendungen sorgt. Darüber hinaus verfügen die Bauteile über umfassende Schutzfunktionen, einschließlich einer Leistungsbegrenzung und eines sekundärseitigen Überspannungsschutzes. Der Gate-Treiberstrom ermöglicht zudem Designs bis zu 125 W mit modernsten MOSFETs.ICL88xx
JPG | 898 kb | 2126 x 2126 px