Infineon erweitert die LITIX™ Power-Familie um einen Zweikanal-DC-DC-Controller für LED-Scheinwerfer ohne Mikrocontroller

18.05.2022 | Market News

München – 18. Mai 2022 – Die LED-Beleuchtung gewinnt in allen Fahrzeugsegmenten zunehmend an Bedeutung: Sie erhöht die Verkehrssicherheit und ermöglicht neue Designmöglichkeiten, beispielsweise flexibles Styling. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, erweitert die Infineon Technologies AG die LITIX™ Power-Familie um den Zweikanal-DC-DC-Controller TLD6098-2ES. Der Controller ist das erste Produkt, das einen LED-Scheinwerfer ohne zusätzlichen Mikrocontroller betreiben kann. Zudem steuert er die vier Standardfunktionen von LED-Frontleuchten: Fernlicht (HB), Abblendlicht (LB), Tagfahrlicht (DRL) und Blinker (TURN). Darüber hinaus können die LITIX Power-Produkte als Spannungsquelle eingesetzt werden, um die wachsende Nachfrage nach animierter LED-Außenbeleuchtung zu bedienen.

Als Multitopologie-Controller ermöglicht der TLD6098-2ES Boost-, Buck-, SEPIC- und Flyback-Topologien. Die integrierten PMOS-Gate-Treiber bieten eine High-Side-Lastabschaltung, mit der die LED-Helligkeit gedimmt und eine angemessene Systemzuverlässigkeit erreicht wird. Weiterhin verbessert ein integrierter Spread-Spectrum-Modulator die EMV-Leistung und erleichtert die Systemqualifizierung beim Kunden. Jeder Kanal des TLD6098-2ES bietet sowohl analoge als auch PWM-Dimmung für eine präzise Steuerung der LED-Helligkeit. Mit dem weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V werden außerdem selbst Anwendungen mit 24-V-Batteriesystemen unterstützt.

Verfügbarkeit

Die Produkte der LITIX Power Familie können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/litix-power.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy

Informationsnummer

INFATV202205-082

Pressefotos

  • Als Multitopologie-Controller ermöglicht der LITIX™ TLD6098-2ES von Infineon Boost-, Buck-, SEPIC- und Flyback-Topologien. Die integrierten PMOS-Gate-Treiber bieten eine High-Side-Lastabschaltung, mit der die LED-Helligkeit gedimmt und eine angemessene Systemzuverlässigkeit erreicht wird. Weiterhin verbessert ein integrierter Spread-Spectrum-Modulator die EMV-Leistung und erleichtert die Systemqualifizierung beim Kunden. Jeder Kanal des TLD6098-2ES bietet sowohl analoge als auch PWM-Dimmung für eine präzise Steuerung der LED-Helligkeit.
    Als Multitopologie-Controller ermöglicht der LITIX™ TLD6098-2ES von Infineon Boost-, Buck-, SEPIC- und Flyback-Topologien. Die integrierten PMOS-Gate-Treiber bieten eine High-Side-Lastabschaltung, mit der die LED-Helligkeit gedimmt und eine angemessene Systemzuverlässigkeit erreicht wird. Weiterhin verbessert ein integrierter Spread-Spectrum-Modulator die EMV-Leistung und erleichtert die Systemqualifizierung beim Kunden. Jeder Kanal des TLD6098-2ES bietet sowohl analoge als auch PWM-Dimmung für eine präzise Steuerung der LED-Helligkeit.
    LITIX_TLD6098-2ES

    JPG | 345 kb | 1535 x 998 px