Vielseitiger Kurzschlussschutz für Leistungselektronik: Infineon präsentiert EiceDRIVER™ F3 Enhanced

22.02.2022 | Market News

München – 22. Februar 2022 – Eine möglichst hohe Systemeffizienz ist eine der wichtigsten Voraussetzung für die moderne Leistungselektronik und führt zu immer höheren Leistungsdichten. Im Falle eines Kurzschlusses laufen die potenziell teuren Systemlösungen jedoch Gefahr, zerstört zu werden. Um dies zu verhindern und Systemen gleichzeitig den besten Schutz zu gewähren, erweitert die Infineon Technologies AG das Portfolio an isolierten EiceDRIVER™ Enhanced-Gate-Treibern um die F3 Enhanced (1ED332x)-Familie. Die Gate-Treiberfamilie implementiert einen zuverlässigen und vielseitigen Kurzschlussschutz, wodurch sowohl herkömmliche Leitungsbauelemente wie IGBTs als auch CoolSIC™-Wide-Bandgap-Bauelemente abgesichert werden. Die Treiber-Familie ist ausgelegt für industrielle Antriebe, Solarsysteme, Schnellladen von Elektrofahrzeugen, Energiespeichersysteme, gewerbliche Klimaanlagen und andere Anwendungen.

Der EiceDRIVER F3 Enhanced ist in einem 300 mil Wide-Body DSO 16-Gehäuse mit einer großen Kriechstrecke von 8 mm untergebracht. Der einkanalige isolierte Gate-Treiber bietet eine außergewöhnlich hohe CMTI (Common Mode Transient Immunity) von bis zu 300 kV/us sowie durchschnittliche Ausgangsströme von bis zu 8,5 A. Die sehr gute Anpassung bei der Laufzeitverzögerung ermöglicht eine minimale Totzeit, was die Systemeffizienz verbessert und die harmonische Verzerrung reduziert. Die Treiberfamilie verfügt zudem über eine Kurzschlussklemmung und aktive Abschaltung sowie über eine aktive Miller Clamp.

Die Bauteile sind für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung und garantieren eine lange Lebensdauer.

Verfügbarkeit

Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced kann ab sofort bestellt werden, ebenso wie das Evaluation Board EVAL-1ED3321MC12N. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/gdenhanced.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy

Informationsnummer

INFIPC202202-057

Pressefotos

  • Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced ist für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung.
    Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced ist für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung.
    EiceDRIVER_1ED_F3

    JPG | 526 kb | 2126 x 2064 px

  • Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced ist für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung.
    Der EiceDRIVER™ F3 Enhanced ist für weite Leistungsbereiche ausgelegt und unterstützen 40 V absolute maximale Ausgangsspannung. Zusätzlich ist die Treiberfamilie für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen und in schnell schaltenden Anwendungen geeignet, was sie perfekt für raue Umgebungen macht. Sie eignet sich daher ideal für herkömmliche IGBTs, IGBT7 und Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC). Darüber hinaus unterstützt sie mit der 2300-V-Fähigkeit Leistungsschalter jenseits der 1200-V-Sperrspannung. Die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (verstärkte Isolierung) gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit der Anwendung.
    EiceDRIVER_EVAL-1ED3321MC12N

    JPG | 349 kb | 2126 x 1419 px