Infineon präsentiert automotive-qualifizierte 60 V und 120 V OptiMOS™ 5 MOSFETs in TOLx-Gehäusen für 24 V- bis 72 V-Steuergeräte mit hoher Leistung
München – 10. August 2023 – Die Elektrifizierung von Fahrzeugen im Straßenverkehr schreitet weiter voran. Neben PKW werden zunehmend auch Zwei- und Dreiradfahrzeuge sowie kleinere Leichtfahrzeuge elektrifiziert. Dementsprechend wird der Markt für elektronische Steuergeräte (ECUs), die mit 24 V bis 72 V betrieben werden, in den nächsten Jahren weiter wachsen. Um diese Entwicklung zu unterstützen, erweitert die Infineon Technologies AG ihr OptiMOS™ 5-Portfolio von Automotive-MOSFETs im Bereich 60 V und 120 V. Diese sind in leistungsstarken TOLL-, TOLG- und TOLT-Gehäusen untergebracht und bieten einen kompakten Formfaktor mit sehr guten thermischen Eigenschaften in Verbindung mit hervorragendem Schaltverhalten.
Die sechs neuen Bauteile bieten ein verringertes Gate-Schwellenspannung (V GS(th)) Intervall, sodass Designs mit mehreren parallelgeschalteten MOSFETs für eine höhere Ausgangsleistung umgesetzt werden können. Bei den Produkten IAUTN06S5N008, IAUTN06S5N008G und IAUTN06S5N008T handelt es sich um 60 V MOSFETs, bei den Produkten IAUTN12S5N017, IAUTN12S5N018G und IAUTN12S5N018T um 120 V MOSFETs. Bei Letzteren reicht der Einschaltwiderstand (R DS(on)) von 1,7 mΩ bis 1,8 mΩ. Bei den 60 V MOSFETs liegt der R DS(on) bei 0,8 mΩ. Diese sind deshalb ideal für HV-LV-DCDC-Wandler in xEVs und für leistungsstarke CAV-Anwendungen geeignet, die mit 24 V versorgt werden. Die 120 V MOSFETs werden dagegen in mit 48 V bis 72 V gespeisten Traktionsumrichtern und Batterietrennschaltern für 2- oder 3-Rad-Fahrzeuge und leichte Elektrofahrzeuge eingesetzt.
Verfügbarkeit
Muster der neuen OptiMOS 5-Produkte können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/automotivemosfets.
Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy
Informationsnummer
INFATV202308-145
Pressefotos
-
Infineon erweitert sein OptiMOS™ 5-Portfolio von Automotive-MOSFETs, um die steigende Nachfrage nach elektronischen Steuergeräten für die Elektrifizierung des Verkehrssektors zu bedienen. Die neuen Produkte zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, exzellente thermische Leistung und hervorragende Schalteigenschaften aus.6_TOLx_MOSFETs_60_120_V_product
JPG | 327 kb | 2126 x 1317 px