Hydraulikleitsystem für LKW und Landmaschinen
Überblick
Zur effizienten Steuerung induktiver Ventile muss ein Hydraulikleitsystem für LKW und Landmaschinen robust genug sein, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und auf die richtige Auswahl von Schutz- und Diagnosefunktionen ausgelegt sein. Eine Aufgabe, die mit Halbleiterlösungen von Infineon mühelos bewältigt werden kann.
Infineon bietet eine Vielzahl robuster, hochwertiger Low-Side- und High-Side-Schalter mit den Eigenschaften und Funktionen für heutige Hydraulikansprüche. Alle Schalter sind bequem in die Elektronik integrierbar, während Sie mit unseren Referenzdesigns und Systemlösungen Zeit und Geld sparen. Sehen Sie selbst, wie Ihr Hydraulikdesign von Infineon Bauteilen profitiert.
Produkte
Systemdiagramm: Hydraulikleitsystem für LKW und Landmaschinen
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Produktempfehlungen zu erhalten
Systemvorteile
- Integrierte Lösung senkt Designausgaben
- Kompatibilität zwischen Pins in den 12V- und 24V-PROFET™+ Produktreihen
- Produktreihenkonzept mit RDS(on)-Skalierbarkeit reduziert technische Kosten
- Schutzfunktionen, einschließlich Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur und ESD
- Diagnosefunktionen, einschließlich Last-, Übertemperatur- und Stromerkennung sowie integrierte Operationsverstärker
- Alles aus einer Hand: Energieversorgung, Mikrokontroller, Stellglieder und Sensoren
Videos
Trainings
Lerninhalte:
- Einblicke in den Markttrend „Elektrifizierung“ von Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen (CAV)
- Warum ist es wichtig, den Kunden in diesem Bereich zu unterstützen, und wie bedient Infineon den eCAV-Sektor?
Support