Bordnetzsteuergeräte
Das klassische Bordnetzsteuergerät (BCM) vereinigt in sich alle fünf Kernfunktionalitäten elektronischer Steuergeräte:
- Stromversorgung des BCM mit Netzteil-ICs von Infineon aus den folgenden Produktfamilien: OPTIREG™-Linear, OPTIREG™-Switcher und OPTIREG™-SBC (System Basis Chip mit integriertem Low-Drop-Spannungsregler oder Gleichstromwandler).
- Ansteuerung der Fahrzeugfunktionslasten mit Power-ICs aus den folgenden Produktfamilien: PROFET™, Power PROFET™, SPOC™, SPIDER, HITFET™, LITIX™, NovalithIC™, Multi MOSFET Driver und MOSFET.
- Messwerterfassung mit Drucksensoren der XENSIV-Produktfamilie (und Überwachung im BCM) oder integriert in die Power-ICs. Für den Fahrzeugzugang bietet Infineon Transceiver und Empfänger für die schlüssellose Türentriegelung – sowohl ferngesteuert (RKE) als auch passiv (PKE).
- Steuerung der gesamten Fahrzeugelektronik mit den Mikrocontroller-Produktfamilien Traveo™ II und AURIX™ von Infineon.
- Kommunikation mit anderen Fahrzeugfunktionen über das Fahrzeugbussystem mittels LIN- und CAN-Transceivern der entsprechenden Produktfamilien oder zusammen mit der Stromversorgung in SBCs (System Basis Chips) integriert.
Nicht nur die Anzahl an Bordfunktionen hat sich erhöht, sondern auch die der Varianten dieser Funktionen, die für verschiedene Ausstattungsniveaus in Fahrzeugen benötigt werden. So dient ein BCM beispielsweise zur vertikalen und horizontalen Sitzverstellung, Vorwärts- und Rückwärtsneigung sowie der Verstellung der Lordosenstütze und der Kopfstützen. Und auch die Heizung und die Kühlung lassen sich über das BCM regeln. Bei einfacheren Fahrzeugen kann möglicherweise nur ein Teil des Leistungsumfangs des Bordnetzsteuergeräts genutzt werden, weil gar nicht alle genannten Funktionen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund werden flexible und skalierbare Produktfamilien benötigt, um eine BCM-Plattform zu entwickeln, die eine problemlose Integration von Varianten und Änderungen am Design auch noch Jahre nach der Produktionsbeginn möglich macht.
Für diese Flexibilität bei Hardware und Software sorgen die Leistungsschalter-Produktfamilien PROFET™, SPOC™ und SPIDER von Infineon, die den höchsten Grad an Skalierbarkeit für geschützte Schalter auf dem Markt bieten.
![12V High-Side Switches based on SMART7 technology](/export/sites/default/_images/product/power/Low-Side-and-High-Side-Switches/PROFET-Automotive-Smart-High-Side-Switch/12V_high-side_switches_based_on_SMART7_technology.PNG_1779873395.png)
Lerninhalte:
- Sie lernen die Produkte PROFET™+2 12 V und SPOC™+2 mit ihren Vorteilen kennen
- Vorstellung der speziellen Merkmale des Leistungsreglers SPOC™+2
![Introduction_smart_switches](/export/sites/default/_images/product/power/Low-Side-and-High-Side-Switches/PROFET-Automotive-Smart-High-Side-Switch/Introduction_smart_switches.PNG_1778949874.png)
Lerninhalte:
- Sie erfahren, wie eng intelligente Schalter mit der Zukunft der Mobilität verknüpft sind
- Sie lernen die Lösungen von Infineon zu diesem Thema kennen
![I3 Banner](/export/sites/default/_images/application/banner/i3-banner.jpg_1070609267.jpg)
Lerninhalte:
- Sie erfahren, was ein SBC ist
- Sie lernen, wo, warum und wie ein SBC eingesetzt werden kann
- Sie lernen die Leistungs- und Kommunikationsstandards sowie die Sicherheitsfunktionen eines SBC kennen
![Training banner](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
Lerninhalte:
- Sie erfahren, was ein SBC ist
- Sie lernen die wichtigsten Merkmale der SBC-Familie Mid-Range+ kennen
![car training banner](/export/sites/default/_images/product/power/Linear-Voltage-Regulator/optireg_application_compass.PNG_1779873395.png)
Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?