Bordnetzsteuergerät mit integriertem Gateway
Das klassische Design von Bordnetzsteuergeräten wird inzwischen häufig durch eine integrierte Gateway-Funktion ergänzt, vor allem bei den Fahrzeugsegmenten C bis F, also von der Mittel- bis zur Luxusklasse.
Die Produkte von Infineon für Bordnetzsteuergeräte mit integriertem Gateway orientieren sich an allen wichtigen Markttrends:
- Energieeffizienz: Hier werden zum Beispiel Relais und Sicherungen durch High-Side- und Low-Side-Power-ICs, Halbbrücken-IC-Motorsteuerungen und LED-Treiber ersetzt. Zur größtmöglichen Verringerung des Stromverbrauchs werden Netzteil-ICs, System Basis Chips (SBCs) sowie CAN-Transceiver für hohe und niedrige Geschwindigkeiten eingesetzt. Als Standby-Controller stehen im Bedarfsfall außerdem die Traveo™ II-Produkte von Infineon zur Verfügung.
- Sicherheit: Einsatz der Mikrocontroller-Produktfamilien AURIX™ TC2xx oder Tc3xx mit integriertem HSM (Hardware Security Module), das im Zusammenspiel mit Drucksensoren Reifendruckkontrollsysteme (TPMS) unterstützt.
Schließlich noch Konnektivität und Sicherheit: Hier kommen Transceiver und Empfänger von Infineon, die für die schlüssellose Türentriegelung – sowohl in ferngesteuerten (RKE) als auch in passiven (PKE) Systemen – verwendet werden, sowie unsere Sicherheitscontroller zum Einsatz. Außerdem bietet Infineon für den Fahrzeugzugang die vom Car Connectivity Consortium (CCC) empfohlene, gemäß Common Criteria EAL 6+ (High) zertifizierte Sicherheitscontroller-Produktfamilie SLI37CMxxx.
Lerninhalte:
- Sie lernen die Produkte PROFET™+2 12 V und SPOC™+2 mit ihren Vorteilen kennen
- Vorstellung der speziellen Merkmale des Leistungsreglers SPOC™+2
Lerninhalte:
- Sie erfahren, wie eng intelligente Schalter mit der Zukunft der Mobilität verknüpft sind
- Sie lernen die Lösungen von Infineon zu diesem Thema kennen
Lerninhalte:
- Sie erfahren, was ein SBC ist
- Sie lernen, wo, warum und wie ein SBC eingesetzt werden kann
- Sie lernen die Leistungs- und Kommunikationsstandards sowie die Sicherheitsfunktionen eines SBC kennen
Lerninhalte:
- Sie erfahren, was ein SBC ist
- Sie lernen die wichtigsten Merkmale der SBC-Familie Mid-Range+ kennen
Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?