Ausfallsichere elektrische Servolenkung (EPS)
Ein entscheidender Schritt für die Sicherheit zukunftsfähiger Fahrzeuge
Die ausfallsichere elektrische Servolenkung (EPS) ist eine sicherheitskritische Anwendung, die mit zunehmendem Autonomiegrad in Kraftfahrzeugen immer wichtiger wird. Ein redundantes System sorgt dafür, dass die EPS auch bei einem höchst unwahrscheinlichen Systemausfall weiterhin funktioniert. Neben der Einhaltung von Sicherheitsanforderungen und dem zuverlässigen Betrieb bietet ein ausfallsicheres Design auch alle Vorteile eines gewöhnlichen EPS-Systems. So profitieren die Fahrer beispielsweise von einem rund 3 % geringeren Kraftstoffverbrauch und einem insgesamt verbesserten Fahrerlebnis, aus Sicht von Ingenieuren und Herstellern sind die Platzersparnis und der geringere Integrationsaufwand die größten Vorteile.
Systemdiagramm: ausfallsichere elektrische Servolenkung (EPS)
Systemvorteile:
- Leistung, Skalierbarkeit und geringer Platzbedarf
- Bewährte Interoperabilität
- Unterstützung für nx3-phasenbasierte eigen- und ausfallsichere EPS-Systeme
- Abgestimmtes Sicherheitskonzept mit Schwerpunkt auf Stromversorgung und Mikrocontroller
- Per Software für verschiedene Antriebsarten und Fahrzeugmodelle anpassbar
- Aufrüstbar für künftige Anforderungen wie Steer-by-Wire-Lenksteuerung für automatisiertes Fahren
Der ideale Chipsatz für ausfallsichere EPS-Systeme – von Sicherheitsmikrocontrollern und Stromversorgungen über Brückentreiber bis zu Sensoren und MOSFETs der Spitzenklasse fertigt Infineon die gesamte Bandbreite an ICs. Bringen Sie Ihr Projekt voran: Sehen Sie selbst, was Sie mit unseren Komponenten in Sachen Sicherheit, Effizienz und vielem mehr erreichen können.
eLearning:
FlexRay Transceiver
eLearning:
Dual-Die Magnetic Angle Sensors
Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?