Batteriemanagementsysteme (BMS) für den Automotive-Einsatz
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigenAlle Batterien in Fahrzeugen benötigen ein Batteriemanagement. Solche Batterien arbeiten mit unterschiedlichen Spannungen und verschiedenen chemischen Verfahren, sodass auch unterschiedliche Batteriemanagementsysteme und -verfahren erforderlich sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Batterietypen, die häufig in Fahrzeugen zum Einsatz kommen:
12V Battery | 48V Battery | 400-800V BMS | |||
All Vehicles | Electric Two & Three Wheelers | Mild hybrid electric vehicles | Full hybrid electric vehicles | Plug-in hybrid electric vehicles | Battery electric vehicles |
- 12V-Batterien werden in sämtlichen Fahrzeugarten eingesetzt. Sie dienen als Spannungsquelle für die Niederspannungsverteilung und die Notfall-Stromversorgung sowie für die Start/Stopp-Zyklen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
- 48V-Batterien werden meist in Elektrofahrzeugen mit niedriger Geschwindigkeit (wie z. B. Elektro-Zweiradfahrzeuge) und in Mild-Hybridfahrzeugen (MHEV) eingesetzt. Die Funktionen dieser Batterie umfassen Start/Stopp-Zyklen, regeneratives Bremsen, Drehmomentanhebung sowie Energiebereitstellung für den elektrischen Antrieb.
- Hochspannungsbatterien kommen meist in Vollhybrid-Elektrofahrzeugen (FHEVs), Plug in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) und batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) vor. Die beiden gebräuchlichsten Hochspannungsbatterietypen sind Modelle mit 400 und 800 V. Die Funktionen dieser Batterien umfassen Start/Stopp-Zyklen, regeneratives Bremsen, Drehmomentanhebung sowie Energiebereitstellung für den elektrischen Antrieb.
Bei sämtlichen genannten Batterien besteht die Hauptaufgabe des BMS im Management, dem Schutz und der Optimierung der Batterieleistung. Erfahren Sie mehr über das gesamte Infineon-Angebot an Batteriemanagementsystemen und wie diese Systeme genutzt werden, um möglichst viel Leistung aus den Batterien herauszuholen.
Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Batterien. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts werden voraussichtlich die meisten weltweit verkauften Neuwagen ganz oder teilweise mit Elektroantrieb ausgestattet sein. Batteriemanagementsysteme haben einen großen Einfluss auf die Reichweite, die Kosten und die Nutzungsdauer von Elektrofahrzeugen. Das macht sie zu einem zentralen Erfolgsfaktor für diese Mobilitätsrevolution. Ferner spielen sie eine wesentliche Rolle im Hinblick auf Second-Life-Konzepte für Altbatterien von Elektrofahrzeugen, die beispielsweise als flexible Speicherlösungen für erneuerbare Energien genutzt werden können. Dr. Clemens Müller erläutert exklusiv die Markttrends und Herausforderungen, nennt Einzelheiten zu Produkten und Lösungen von Infineon und stellt den neuen BMS-IC TLE9012AQU vor.
Lerninhalte:
- Sie erfahren, welche Antworten die Produktfamilie AURIXTM auf die Anforderungen des Elektromobilitätsmarktes hat.
- Tauchen Sie tief in die Welt der AURIX™ TC3xx-Mikrocontroller ein, lassen Sie sich zeigen, wie diese Produkte zentrale Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen meistern, und lernen Sie die Hauptmerkmale dieser Produktfamilie kennen.
Lerninhalte:
- Wie funktioniert ein Batteriemanagementsystem?
- Welche zentralen Vorteile bieten die AURIX™-Mikrocontroller von Infineon für diese Systeme?
- Alles rund um das Batteriemanagementsystem, die Hauptkomponenten und ihre Funktion im Batteriemanagementsystem.
- Lernen Sie die Hauptkomponenten für Batteriemanagement-Anwendungen kennen, und informieren Sie sich über die wichtigsten Merkmale und Vorteile der Batteriemanagement-ICs von Infineon.
Webinar
Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Batterien. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts werden voraussichtlich die meisten weltweit verkauften Neuwagen ganz oder teilweise mit Elektroantrieb ausgestattet sein. Batteriemanagementsysteme haben einen großen Einfluss auf die Reichweite, die Kosten und die Nutzungsdauer von Elektrofahrzeugen. Das macht sie zu einem zentralen Erfolgsfaktor für diese Mobilitätsrevolution.
Jetzt ansehen