(H)EV – Wechselrichter für Nebenaggregate
Da der Gesamtwirkungsgrad bei allen (H)EVs im Vordergrund steht, ist es sinnvoll, die Verlagerung weiterer, substantieller Lasten in den Hochspannungsbereich in Betracht zu ziehen, wann immer im Fahrzeug eine Hochvoltschiene verfügbar ist. So zum Beispiel bei der elektrischen Servolenkung (EPS): Hier kann der benötigte Elektromotor über einen Wechselrichter für Nebenaggregate gesteuert werden. Andere gängige Einsatzbereiche: Klimakompressoren, elektrische Ladegeräte (eTurbo) und aktive Fahrwerkregelung.
Für diese Anwendungen und viele weitere finden Sie in Infineons breit gefächertem Sortiment bedarfsgerechter Wechselrichter für Nebenaggregate die passende Lösung. Egal, was Sie für Ihr (H)EV benötigen – wir haben die Expertise und die Bauteile, um sie nach Ihren Spezifikationen zu realisieren.
(H)EV – Wechselrichter für Nebenaggregate Systemdiagramm
Systemvorteile
- Vollständig für Automobilanwendungen qualifiziertes Produkt-Portfolio einschließlich Leistungs- und diskreten Modulen
- Gate-Treiber mit integrierter galvanischer Trennung
- 3-Phasen-Ansteuerung mit hohem Wirkungsgrad aufgrund sehr niedriger Leitungsverluste, selbst bei hohen Schaltfrequenzen
- Zahlreiche 32-Bit-Mikrocontroller-Lösungen für den Einsatz in Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- Evaluierungskit zur Verkürzung der Systementwicklungszeit lieferbar
Online Courses
This training covers the harmonized frame of standards from international bodies like ISO, IEC, SAE and UL dedicated to the Wireless Power Transfer system technologies.
With the growing market of electrical vehicles, the industry has put forward more requirements for the performance of charging piles. This e-learning will show you that the emergence of CoolSiC™ MOSFETs has improved the charging pile industry to make the EV charger smaller, faster and with higher efficiency.
![](/export/sites/default/media/eLearning/GIP/Discrete-IGBT-and-CoolMOS-solutions-in-the-age-of-SiC-for-EV-charging-applications/image.png_1778949874.png)
In this online course you will learn about cost-optimized, but highly efficient electric vehicles charging solutions based on IGBT and CoolMOS™, and explore Infineon’s wide portfolio that supports every segment of the EV charging application.
![](/export/sites/default/media/eLearning/Industrial/Standards-for-wired-fast-charging/Standards-for-wired-fast-charging.png_1778949874.png)
This training covers the most relevant standards for high power charger design, grouped into 4 major areas:
• charging topology
• communication
• accessories
• safety and security
![3rd generation of Infineon's automotive EiceDRIVER™](/export/sites/default/_images/product/power/GateDriver/3rd-generation-of-Infineons-automotive-EiceDRIVER.jpg_1758632412.jpg)
- The training covers detailed information about Infineon's 3rd generation automotive EiceDRIVER™ 1EDI305xAS
- Participants will learn how these products help to reduce switching losses and improve thermal efficiency, resulting in longer range for hybrid and electric vehicles
![Bi-directional converters using WBG](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_1935_Bi-directional_converters_using_WBG_english.jpg_1787261563.jpg)
Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.
![TOLT: Infineon’s new and innovative top-side cooled package](/export/sites/default/_images/product/power/TOLT_The_new_and_innovative_top-side_cooled_package.PNG_1758632412.png)
Dieses Video bietet folgende Lerninhalte:
- Einführung in Technologie, Einsatzmöglichkeiten und Vorteile der Top-Side-Kühlung
- Optimale Nutzung von TOLT-Gehäusen
![AC-DC power conversion topologies](/export/sites/default/media/eLearning/AC-DC_power_conversion_topologies-/AC-DC.jpg_1758632412.jpg)
Möchten Sie wissen, welche verschiedenartigen Topologien es für diese Stufe der Stromwandlung gibt und welches Funktionsprinzip diese so leistungsfähig macht? Lernen Sie die Grundkonzepte von passiven Gleichrichtern und aktiven Zweipunkt-Gleichrichtern kennen.
![Infineon CoolSiC™ Technology: Why it is a revolution to rely on](/export/sites/default/_images/application/automotive/coolsic-traning.jpg_1779873395.jpg)
Lerninhalte:
- Informationen zu den führenden Trench-MOSFET-Designs von Infineon
- Warum Sie auf diese revolutionäre Technologie setzen sollten
![](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/AURIX_for_xEV.jpg_1758632412.jpg)
Lerninhalte:
- Sie erfahren, welche Antworten die Produktfamilie AURIXTM auf die Anforderungen des Elektromobilitätsmarktes hat.
- Tauchen Sie tief in die Welt der AURIX™ TC3xx-Mikrocontroller ein, lassen Sie sich zeigen, wie diese Produkte zentrale Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen meistern, und lernen Sie die Hauptmerkmale dieser Produktfamilie kennen.
![Power Simulation Tool](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/Power_Simulation_Tool.JPG_1779873395.jpg)
Lerninhalte:
- Präsentation des IPOSIM-Tools, insbesondere für Umrichter in Elektrofahrzeugen
- Schritte zum Simulieren verschiedener Parameter und Vergleich der Ergebnisse für unterschiedliche Produkte von Infineon: So ermitteln Sie das optimale Produkt für Ihre Anwendung
![EasyPACK_2B](/export/sites/default/_images/product/power/igbt/IGBT-modules/Product-Image/EasyPACK_2B_EDT2.JPG_1758632412.jpg)
Lerninhalte:
- Welche Herausforderungen stellen Anwendungen für Traktionswechselrichter in Bezug auf Systemanforderungen, Größe, Kosten und Zeit?
- Beschreibung der speziellen Merkmale des EasyPACK™ 2B EDT2. Wie kann Infineon den Bedarf der Kunden erfüllen? Hierbei wird der Schwerpunkt auf Qualität und die Ausbaumöglichkeiten gelegt.
![](/export/sites/default/_images/product/trainings/Infineons-2nd-generation-HybridPACK-Drive-CoolSiC.png_1757708891.png)
- Infineon's HybridPACK™ Drive silicon carbide compact power modules cater to the increasing demand for high range, efficiency, and power in electrified vehicles, enabling longer drive range, compact size, and optimized system cost.
- The second generation of Infineon's HybridPACK™ Drive, utilizing CoolSiC™ technology, offers a scalable product family with enhanced features and package improvements, providing added value to customers.