Brennstoffzellen-Steuergerät
Brennstoffzellen-Steuergerät (FCCU)
Das Brennstoffzellen-Steuergerät (FCCU) ist ein zentrales Steuergerät des Antriebsstrangs von Brennstoffzellenfahrzeugen, d. h. das für die übergeordnete Prozesssteuerung des gesamten Brennstoffzellensystems zuständigen Subsystem. Dies umfasst die Überwachung der eigentlichen Energieerzeugung aus Wasserstoff und Luft, das Wärme- und Wassermanagement, die Energieumwandlung sowie die Einhaltung aller Anforderungen an Daten- und Betriebssicherheit. Damit dieLast- und Thermischenanforderungen dauerhaft eingehalten werden, ist ein intensiver Datenaustausch zwischen dem Brennstoffzellen-Steuergerät und dem Domain-Controller des Antriebsstrangs erforderlich.
Beim Design von Brennstoffzellen-Subsystemen, wie des FCCU, müssen die Entwickler vor allem auf Wirkungsgrad, Leistung und Zuverlässigkeit achten, aber gleichzeitig auch die Kosten so gering wie möglich halten. Infineon bietet eine große Palette von Leistungshalbleitern für den Automobilbereich, mit denen sich alle Herausforderungen der Brennstoffzellentechnologie bewältigen lassen.
Brennstoffzellen-Controller
Mit unserem Portfolio von AURIX™-32-Bit-Mikrocontrollern der zweiten Generation bieten wir unseren Kunden äußerst leistungsfähige Prozessoren, die alle Systemanforderungen von Brennstoffzellen-Steuergeräten in Elektrofahrzeugen erfüllen. Da der FFCU die gesamte Prozesssteuerung des Brennstoffzellensystems übernimmt, ist die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen von allergrößter Wichtigkeit.
Die 32-Bit-Mikrocontroller von Infineon für das Design von Brennstoffzellen-Steuergeräten verfügen über funktionale Sicherheit bis hin zum Standard ASIL-D sowie Schutz vor Manipulationen und Cyberangriffen. Somit sind sie ideal für Automobilanwendungen geeignet, die eine Kombination aus Daten- und Betriebssicherheitsfunktionen erfordern. Für noch mehr Sicherheit können die 32-Bit-Mikrocontroller der Produktreihe AURIX™ von Infineon mit den OPTIREG™ Power Management ICs (PMIC)- , Druck- und Gaskonzentrationssensoren sowie ICs zur Brennstoffzellenüberwachung kombiniert werden. Das System lässt sich bei Bedarf durch OPTIGA™-TPMs und F-RAMs von Infineon erweitern.
Mit den 32-Bit-Mikrocontrollern der Produktreihe AURIX™ lassen sich problemlos individuelle Anpassungen durchführen und eine schnellere Marktreife erreichen, da sie den Designern eine große Auswahl an Speicher-, Peripherie-, Frequenz-, Temperatur- und Gehäuseoptionen zur Verfügung stellen – und all dies mit einem hohen Grad an Kompatibilität über mehrere Bausteingenerationen hinweg.
Systemvorteile:
- In Kombination mit den OPTIREG™-PMIC-Lösungen stellen die Mikrocontroller der Produktreihe AURIX™ sicher, dass die an Brennstoffzellen-Steuergerät gestellten Daten- und Betriebssicherheitsanforderungen erfüllt werden.
- Die 32-Bit-Mikrocontroller der Produktreihe AURIX™ verfügen über eine Vielzahl von verschiedenen Speicher-, Peripherie-, Frequenz-, Temperatur- und Gehäusevarianten und bieten somit einen hohen Grad an Kompatibilität über verschiedene Steuergerätegenerationen hinweg.
- Sie können Ihre Designs – von der Entwurfs - bis zur Testphase – von einer Vielzahl von Beratungsunternehmen aus dem weltweiten Partnernetzwerk von Infineon begleiten lassen.
- Evaluierungs-Kits helfen Ihnen, die Systementwicklungszeit zu verkürzen.
![AURIX für xEV, Ladestationen von 50 kW bis 350 kW für das Schnellladen von Elektrofahrzeugen](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/AURIX_for_xEV.jpg_1758632412.jpg)
Lerninhalte:
- Erfahren Sie, welche Antworten die Produktfamilie AURIX™ auf die Anforderungen des Elektromobilitätsmarktes hat.
- Tauchen Sie tief in die Welt der AURIX™ TC3xx-Mikrocontroller ein, lassen Sie sich zeigen, wie diese Produkte zentrale Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen meistern, und lernen Sie die Hauptmerkmale dieser Produktfamilie kennen.
![Aurix-Mikrocontroller](/export/sites/default/_images/product/power/Why_Infineon_AURIX_microcontrollers_make_battery_management_systems_better.PNG_1756785370.png)
Lerninhalte:
- Wie funktioniert ein Batteriemanagementsystem?
- Welche wesentlichen Vorteile bieten die AURIX™-Mikrocontroller von Infineon für diese Systeme?
![eLearning_Battery_Management](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/eLearning_Battery_Management.PNG_1780796916.png)
Lerninhalte:
- Alles rund um Batteriemanagementsysteme (BMS), ihre Hauptkomponenten und ihre Funktion.
- Sie lernen die Hauptkomponenten für Batteriemanagement-Anwendungen und die wichtigsten Merkmale und Vorteile der zugehörigen Komponenten von Infineon kennen.
![Online-Pressemitteilung](/export/sites/default/_images/application/solutions/online-media-briefing.jpg_1758632412.jpg)
Holen Sie alles aus Ihren Batterien heraus. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts werden voraussichtlich die meisten weltweit verkauften Neuwagen ganz oder teilweise mit Elektroantrieb ausgestattet sein. Batteriemanagementsysteme haben einen großen Einfluss auf die Reichweite, die Kosten und die Nutzungsdauer von Elektrofahrzeugen. Das macht sie zu einem zentralen Erfolgsfaktor für diese Mobilitätsrevolution. Ferner spielen sie eine wesentliche Rolle im Hinblick auf Second-Life-Konzepte für Altbatterien von Elektrofahrzeugen, die beispielsweise als flexible Speicherlösungen für erneuerbare Energien genutzt werden können. Dr. Clemens Müller erläutert exklusiv die Markttrends und Herausforderungen, nennt Einzelheiten zu Produkten und Lösungen von Infineon und stellt den neuen BMS-IC TLE9012AQU vor.
![OPTIGA™ Trusted Platform Module](/export/sites/default/_images/product/microcontroller/Aurix/OPTIGA_TPM.PNG_1785414521.png)
Beschreibung:
- Wie lassen sich häufig vorkommende Bedrohungen für die Sicherheit von modernen Fahrzeugen erkennen?
- Wie kann das OPTIGA™-TPM dazu beitragen, ein hohes Sicherheitsniveau für Automotive-Systeme und ihren Einsatz in verschiedenen Anwendungsfällen uns in unterschiedlichen Host-Umgebungen zu erreichen?
Webinar
Um das Potential der Wasserstofftechnologie voll nutzen zu können, müssen Lösungen für die Herausforderungen gefunden werden, die durch Produktion, Lagerung, Transport und Nutzung von Wasserstoff entstehen. Erfahren Sie, wie die unterschiedlichen Systeme aufgebaut sind und interagieren. Informieren Sie sich über die unterschiedlichen Anwendungen für Produktion und Verbrauch, und lernen Sie die führenden Halbleiterlösungen von Infineon kennen.s.