LED-Pixel-Scheinwerfer: Ansteuerung – Stromversorgung – Kommunikation
Steuergeräte für Pixel-Scheinwerfer – Bessere Sicherheitsfunktionen und mehr Fahrkomfort durch HD-Light-Engines
Mit HD-Light-Engines lassen sich neue und verbesserte Sicherheitsfunktionen realisieren und der Fahrkomfort steigern. HD-Licht kann beispielsweise Personen oder Gegenstände am Straßenrand gezielt anleuchten und damit den Fahrer vor Gefahren warnen. Auch können Symbole und Markierungen auf die Straße projiziert werden, um dem Fahrer beispielsweise das Manövrieren durch eine Baustelle zu erleichtern. Und Beleuchtungsfunktionen, die bereits Standard sind, wie blendfreies Fernlicht oder dynamisches Kurvenlicht, funktionieren damit präziser und gleichmäßiger.
Infineon bietet speziell für Stromversorgung, Kommunikation und LED-Ansteuerung konzipierte Lösungen:
- Mikrocontroller:
Die Produktfamilie Traveo™-II Cluster bietet Sicherheitsfunktionen und eine Grafik-Engine, um den Platzbedarf für den Speicher der Grafik-Verarbeitungseinheit möglichst gering zu halten. Sie verfügt über alle notwendigen Schnittstellen zur Ansteuerung aller Komponenten der Frontbeleuchtung (Basis-LEDs, Matrix-LEDs und weitere). Durch die Skalierbarkeit der Produktfamilie Traveo™-II Body für die obere Leistungsklasse sowie der Produktfamilie AURIX™ ist sichergestellt, dass Sie den geeigneten Controller zum Generieren des gewünschten Musters in Abhängigkeit von Schnittstelle und Lichtquellen finden. - LED-Treiber-ICs:
LITIX™ Power/Power Flex – insbesondere der zweikanalige, synchrone Abwärtsregler-IC TLD5501-2QV eignet sich ideal für die Stromversorgung von Pixel-Lichtquellen. - MOSFETs:
OptiMOS™ 5 bietet ein umfassendes Portfolio von 60-V-, 80-V- und 100-V-MOSFETs in unbedrahteten 3x3 S3O8, 5x6 SSO8-Gehäusen, die einen großen RDSon-Bereich unterstützen. In Kombination mit den Produkten der Familie OptiMOS™ T2 5x6 DualSSO8 finden Sie das passende Gerät für Ihren Gleichspannungswandler mit integriertem Verpolungsschutz.
Stromversorgungs-ICs:
Unsere OPTIREG™ SBCs (System Basis Chips) bieten einen hohen Integrations- und Leistungsgrad bei minimalen Systemkosten und optimiertem Platzbedarf. Dies wird dadurch erreicht, dass die Stromversorgung für das System und die Kommunikationsschnittstelle in einem Produkt
The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.
- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.
By the end of this training you will:
- Know the principle algorithm for HD lighting and commonly used architectures;
- Be familiar with Infineon’s MCU families that can be used for lighting, namely AURIX™ TC3xx and TRAVEO™ T2G
Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die große Auswahl an MOSFETs von Infineon für Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV)
- Sie erfahren, warum und wie Infineon seine starke Position im Markt der 40-V-MOSFETs weiter festigt, und Sie lernen die neuesten 60-V-MOSFETs von Infineon kennen
Schulungsinhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?
Schulungsinhalte:
- Sie lernen die Vorteile der LED-Technologie kennen und setzen sich mit den Eigenschaften und Anforderungen im Zusammenhang mit der Frontbeleuchtung auseinander. Sie erhalten einen Einblick in unser Portfolio an LITIX™ Power- und Power Flex-Produkten.
- Sie erfahren, mit welchem Support-Material – Software, Dokumentation und Evaluation Boards aller Art – wir Sie bei Ihren Entwürfen unterstützen.