Luftreiniger — Intelligente, effiziente Luftreinhaltung
Innovative Sensoren und effiziente Motorregelungslösungen für verbesserte Luftzirkulation und ein intuitives Benutzererlebnis
Frische, saubere Atemluft war noch nie so wichtig für unsere Gesundheit wie heute, und mit der nächsten Generation von Luftreinigern erschließt sich eine völlig neue Dimension in der Technologie der Luftreinhaltung. Heute verfügen die leistungsfähigsten intelligenten Luftreiniger über intelligente Funktionen wie z.B. Kompatibilität mit Sprachassistenten, Apps zur Überwachung des Partikelgehalts sowie die Möglichkeit, die Reinigung des Geräts Tage im Voraus zu planen.
Wesentliche Komponente eines Luftreinigers ist ein Motor zum Antrieb eines Lüfters. Dieser Ventilator saugt Luft an, leitet sie durch mehrere Filterstufen und gibt sie wieder in den Raum ab. Es braucht einige Zeit, um die gesamte Luft in einem Raum zu filtern, weshalb diese Geräte normalerweise kontinuierlich arbeiten. Dies macht einen niedrigen Energieverbrauch unerlässlich. Und da Luftreiniger in Wohnräumen betrieben werden, sind auch ein niedriger Geräuschpegel und geringe Vibrationen ganz wichtig. Die Geräte verfügen über Sensoren zur Messung der Luftqualität, zur Erkennung von Anwesenheit und Gesten sowie zur Aktivierung der Sprachsteuerung. Konnektivität für Smart-Home-Integration oder Fernsteuerung lässt sich beispielsweise über WLAN erreichen, und alle diese Informationen stehen dem Nutzer über eine moderne Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) zur Verfügung.
Die Komponenten und Systemlösungen von Infineon machen moderne Luftreiniger intelligenter und ermöglichen ihnen sichere Erkennungs-, Regelungs- und Verbindungsfunktionen. Die IPM-Familie CIPOS™ ist die optimale Lösung für hochintegrierte Lüftermotorantriebe, während diskrete Bauteile die beste Wahl sind, wenn es vor allem auf Flexibilität des Layouts und die Optimierung des Wärmeverhaltens ankommt. Alle diese Bausteine können mit Produkten der Familie iMotion™ für speziell abgestimmte Motorregelungen kombiniert werden. Für die Hilfsstromversorgung rundet die Produktfamilie CoolSet™ mit mehr Robustheit und erhöhter Leistung unser Portfolio an Leistungsbausteinen ab. Die diskreten IGBT-Produkte von Infineon Discrete IGBT dienen zur Leistungsfaktorkorrektur und Motorregelung. In Kombination mit Mikrocontrollern des Typs 32-Bit-PSoC™ 6-Arm® Cortex® M4/M0+ zur Systemsteuerung, AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®-Combos sowie Sensoren der Produktfamilie XENSIV™ lassen sich besonders kompakte, robuste und zuverlässige Systeme entwickeln, die weniger Strom verbrauchen und eine funktionsreiche Bedieneroberfläche bieten.
Die Produktfamilie CIPOS™ besteht aus hochintegrierten, kompakten Leistungsmodulen für die Ansteuerung von Motoren in Haushaltsgeräten, Lüftern, Pumpen und universellen Antriebsanwendungen. In diesen energieeffizienten intelligenten Leistungsmodulen ist die neueste Leistungshalbleiter- und IC-Technologie integriert. Die CIPOS™-Produkte sind unterteilt in die Unterfamilien für kompakte, Standard- und hochleistungsfähige Module: CIPOS™ Nano, CIPOS™ Micro, CIPOS™ Tiny, CIPOS™ Mini und CIPOS™ Maxi. Diese sind jeweils mit unterschiedlichen Halbleitern in verschiedenen Gehäusen und für unterschiedliche Spannungs- und Stromklassen ausgestattet.
iMotion™ ist eine Produktfamilie digitaler Motorregler, in denen hochintegrierte Produkte zur Regelung von Antrieben mit variabler Drehzahl verbaut sind. Diese Komponenten vereinen alle Regelungs- und analogen Schnittstellenfunktionen, die für die sensorlose feldorientierte Regelung (FOC) von PM-Motoren über DC-Zwischenkreis- oder Leg-Shunt-Strommessungen erforderlich sind. Zudem verfügen sie über die patentierte und praxiserprobte Motor Control Engine (MCE) von Infineon, mit der sich Motorregelungsalgorithmen ohne aufwändige Programmierung erstellen lassen. Zur Implementierung eines geregelten Antriebs brauchen Sie dann nur noch die MCE spezifisch für den jeweiligen Motor zu konfigurieren.
CoolSet™ ist eine Produktfamilie von integrierten AC-DC-Leistungsstufen mit quasi-resonantem Schaltschema, die sich durch erhöhte Belastbarkeit und hervorragende Leistung auszeichnen. Die integrierten CoolSet™-Leistungsstufen mit fester Frequenz bieten dank einer integrierten Funktion zur Frequenzverringerung einen höheren Wirkungsgrad und eine niedrigere Schaltfrequenz in mittleren und unteren Lastbereichen.
32-Bit-PSoC™ 6 Arm® Cortex® M4/M0+ Mikrocontroller (MCUs) schließen die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mikrocontroller der Produktfamilie PSoC® 6 mit extrem niedriger Leistungsaufnahme sind mit dem Prozesskern Arm® Cortex® M4 für Hochleistungsaufgaben in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ausgestattet, wie sie etwa bei Algorithmen zur Erkennung von falschen Positiven, bei Treibern von TFT-LCD-Monitoren, bei Spracherkennung und Motorregelung zu bewältigen sind. Für weniger Leistung beanspruchende Aufgaben wie beispielsweise Systemsteuerung, BLE und CapSense verfügen sie zusätzlich über einen Arm® Cortex® M0+-Prozessor. Dank der integrierten CapSense™-Technologie können Sie Ihr Gerät mit einer robusten Touch-Bedieneroberfläche (Schaltflächen oder Berührungsbildschirm) ausstatten. Die eingebauten Sicherheitsfunktionen schützen Ihr IoT-System zuverlässig.
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®-Kombinationen integrieren WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac sowie Bluetooth-Konnektivität in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinem Formfaktor realisierbar. Die Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s als auch für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges Wi-Fi+Bluetooth®-System zu implementieren.
XENSIV™-Sensoren sammeln die benötigten Daten zur Überwachung des Zustands von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter erfassen. Darauf basierend ist eine datengestützte vorausschauende Instandhaltung möglich, anhand derer Geräte- und Anlagenausfälle anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen vorhergesagt und vermieden werden können.
Hardware-Sicherheitslösungen aus der Produktfamilie OPTIGA™ Trust schützen Ihr System mithilfe eines für vernetzte Geräte optimierten Hochleistungs-Sicherheitscontrollers. Damit können Angreifer, die in zunehmendem Maße eingebettete Systeme ins Visier nehmen, ausgebremst werden. So ist ein besonders flexibler, leistungsfähiger und abgesicherter Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter möglich.
Der 600-V-RC-D2 ist ein IGBT mit einer monolithisch integrierten Diode, der Verbesserungen bei Leistung, Regelungsmöglichkeiten und Zuverlässigkeit im Vergleich zum Vorgänger RC-DF bietet. Dies ist auch die erste IGBT-Produktfamilie, in der das Gehäuse SOT-223* verbaut wird. Es ist preisgünstiger und zeichnet sich durch geringere Abmessungen aus, ist dabei aber anschlusskompatibel und kann austauschbar mit dem DPAK-Gehäuse auf derselben Einbauposition integriert werden.
Gate-Treiber-IC-Lösungen sind für Experten die Produkte der Wahl. Unser Angebot umfasst Dreiphasen-Gate-Treiber-ICs mit sechs Kanälen in einem Gehäuse mit drei unabhängigen Halbbrücken sowie Dreiphasen-Gate-Treiber-ICs in moderner SOI-Bauweise (Silicon on Isolator). Mit ihrer außerordentlichen Robustheit und Störungsunempfindlichkeit eignen sich diese Bausteine perfekt für Motoransteuerungen, Haushaltsgeräte und batteriebetriebene Anwendungen.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)
![Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/homeappliances-new-whitepaper.jpg_920075344.jpg)
Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Podcast4Engineers: Home Appliances
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
Whitepaper: Leistungsbausteine im neuen Markt für Haushaltskleingeräte (EN)
![Small-home-appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/highlightbanner/Small-home-appliances-Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
In diesem kostenlosen Whitepaper tauchen Sie tief in den sich wandelnden Markt für Haushaltskleingeräte ein und erfahren, wie entsprechende elektronische Lösungen realisiert werden können.
Webinar: Systemlösungen für das Zeitalter der intelligenten Haushaltsgeräte (EN)
![ondemand-Banner-Webinar](/export/sites/default/_images/application/consumer/ondemand-Banner-Webinar-HomeAppliances.jpg_920075344.jpg)
Moderne Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und sind in zunehmendem Maße vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer steuern den Betrieb und empfangen Live-Daten von den Geräten, unabhängig davon, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um Informationen zum Fortschritt des Waschvorgangs handelt. Im Gegenzug können die Hersteller das Gerät aus der Ferne analysieren und vorbeugende Wartungen vorschlagen, um kostspielige Reparaturen zu vermeiden. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit den besten Designs für intelligente Leistungsmodule von Infineon höchste Effizienz und kleinste Formfaktoren erzielen und den CO2-Fußabdruck Ihrer Geräte erheblich verringern können – für einen intelligenten, vernetzten und sicheren Betrieb.
![Systemlösungen für Haushaltsgeräte (EN)](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
In dieser Schulung stellen wir Ihnen aktuelle Trends im Bereich der Systeme und Komponenten vor, die Infineon als Lösungen für die Entwicklung Ihrer Haushaltsgeräte anbietet.
Webinars
![Facebook__Kitchen](/export/sites/default/_images/application/banner/IFX_Webinar_Facebook__Kitchen.jpg_1758632412.jpg)
Sie erhalten einen Überblick über Leistungsbausteine zur Entwicklung von Designs mit hohem Wirkungsgrad, die alle Energiesparbestimmungen einhalten und softwarebasierte, intelligente Funktionen ermöglichen.
![Motorregelungs- und Stromversorgungslösungen für Haushaltskleingeräte (EN)](/export/sites/default/_images/Webinars/IFX_Stage-Banner_IEEE-Webinar_768x432.jpg_1038286032.jpg)
Lerninhalte:
- So reagiert Infineon auf die Trends im Markt für Haushaltskleingeräte
- Sie erhalten einen Überblick über die unterschiedlichen Lösungsangebote für bürstenlose Gleichstrommotoren und Permanentmagnetmotoren, einschließlich einer Gegenüberstellung von diskreten und integrierten Stromversorgungslösungen
- Sie erfahren, wie sich das Design eines Motors mithilfe integrierter Motorregelungsfunktionen in weniger als einer Stunde vollständig realisieren lässt