Tischküchengeräte – Küchenmaschinen, Rührgeräte und Mixer
Tischküchengeräte mit einzigartiger Funktionalität
Schnellere oder leistungsfähigere Motoren, mehr wählbare Geschwindigkeitsstufen und zusätzliche, intelligente Funktionen machen diese Produkte einzigartig und bieten den Konsumenten Anreize zum Kauf eines neuen Geräts.
Mit Infineon als Partner meistern Sie mühelos alle Herausforderungen, die sich beim Design von Küchenmaschinen, Rührgeräten und Mixern in ähnlicher Weise stellen. Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio mit 650-V-IGBTs der Produktfamilien TRENCHSTOP™ IGBT6, RC-Drives und RC-Drives Fast für Schaltungen zur Ansteuerung von Gleichstrom- und geschalteten Reluktanzmotoren mit variabler Drehzahl. Als Ergänzung der Schalter sind unsere Treiber-ICs und Mikrocontroller mit 1, 2 oder 6 Kanälen verfügbar, beispielsweise die Controller der Reihen EiceDRIVER™ 2EDL und XMC1300 bzw. iMotion™. Durch diese Kombination werden schon fast alle zentralen Komponenten Ihres Motor-Subsystems abgedeckt.
Mixer, Rührgerät und Küchenmaschine – Systemdiagramm
Zu den Highlights unseres Angebots gehören:
- IGBT-Leistungshalbleiter in diskreten Gehäusen
- EICEDriver™-Gate-Treiber-ICs
- Hoch integrierte CIPOS™-Lösungen für intelligente Leistungsmodule (IPMs)
- Digitaler Motorregler (iMOTION™)
- Produkte mit AIROC™-Konnektivität für die WiFi/BLE-Integration
- PSoC® 6-/XMC™-Mikrocontroller
- Produktfamilie OPTIGA™ Trust für eingebettete Sicherheitslösungen
- Magnetsensor-Produktfamilie XENSIV™
- CoolSET™-Produkte für die Hilfsstromversorgung
PSoC® 6 schließt die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Der PSoC® 6-MCU weist einen besonders geringen Stromverbrauch auf und verfügt über einen Arm® Cortex®‑M4 für Hochleistungsaufgaben und einen Arm® Cortex®‑M0+ für Anwendungen mit niedriger Leistungsaufnahme. Integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihr IoT-System effektiv geschützt ist.
Die AIROC™ Wi-Fi-Kombinationen von Cypress integrieren WLAN nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth®-Konnektivität in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s und für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi- plus Bluetooth®-System zu implementieren.
Durch die Kombination von CIPOS™ IPM-Produkten für Trommelantriebe und Pumpen mit iMOTION™-Controllern, die eine dedizierte Motorregelung ermöglichen, sowie PSoC®-6/XMC™-Mikrocontrollern für die Motor- und Systemregelung, WICED®-Konnektivitätsprodukten und XENSIV™-Sensoren erhalten Sie äußerst kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringer Leistungsaufnahme und einer leistungsfähigen Benutzerschnittstelle.
Als Maßnahme gegen Angreifer, die in zunehmendem Maße eingebettete Systeme ins Visier nehmen, bietet Infineon Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust, die Ihr System mithilfe eines für vernetzte Geräte optimierten Hochleistungs-Sicherheitscontrollers schützen. So ist ein besonders flexibler, leistungsfähiger und abgesicherter Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter möglich.
Podcast4Engineers: Home Appliances
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)
![Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/homeappliances-new-whitepaper.jpg_920075344.jpg)
Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)
![Webinar Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/ondemand-Banner-Webinar-HomeAppliances.jpg_920075344.jpg)
Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.
Whitepaper: Leistungsbausteine im neuen Markt für Haushaltskleingeräte (EN)
![kitchen, man, small home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/highlightbanner/Small-home-appliances-Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
In diesem kostenlosen Whitepaper tauchen Sie tief in den sich wandelnden Markt für Haushaltskleingeräte ein und erfahren mehr zur Realisierung entsprechender elektronischer Lösungen.
Webinar: Motorregelung und Stromversorgungslösungen für Haushaltskleingeräte (EN)
![small home appliances, webinar](/export/sites/default/_images/application/consumer/SHA_Banner_Webinar.jpg_920075344.jpg)
In diesem Webinar lernen Sie die breite Palette der Lösungen von Infineon kennen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Produktfamilie iMOTION™ und auf intelligenten Leistungsmodulen (IPMs) sowie den Vorteilen, die diese Komponenten bei Haushaltskleingeräten bieten.
With its unique combination of «just right-fit» products, Infineon Technologies is the best partner to enable you to turn your solutions into Smart Home Appliances in the fastest and easiest way.