Waschmaschinen
![Header appl page Washers](/export/sites/default/_images/application/Header_appl-page_Washers.jpg_1505685448.jpg)
Produkte für kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringerem Energieverbrauch und moderner Touch-Bedienoberfläche
Intelligent, leistungsfähig, energie- und wassersparend: An die Waschmaschinen und Wäschetrockner von heute werden immer mehr Anforderungen gestellt. Für Endverbraucher ist ein geräuscharmer Betrieb ein wichtiges Kriterium. Weitere Merkmale wie zuverlässige und reibungslose Start/Stopp-Zyklen, eine Vielzahl von Waschprogrammen mit optimiertem Wasser- und Waschmittelverbrauch und ein vibrationsarmer Betrieb runden den Anforderungskatalog ab. Zudem müssen sich die Geräte zur Fernsteuerung und Zustandsüberwachung einfach und sicher an das Heimautomatisierungsnetzwerk anbinden lassen.
Geeignete Halbleiterlösungen müssen gleichzeitig energieeffizient und platzsparend sein. Die neuen Systemlösungsansätze bieten neben bewährter Integration, umfassendem Funktionsumfang und leistungsfähigen Schutzfunktionen auch den Vorteil, dass sie schneller zur Marktreife gebracht werden können. Wichtig ist schließlich auch noch ein ausgezeichnetes Preis/Leistungs-Verhältnis. Dies gilt auch für neue Funktionen zur Unterstützung von Designs für intelligente Haushaltsgeräte.
Schematische Darstellung: Waschmaschine
Systemkomponenten von Infineon für Waschmaschinen
Infineon bietet ein umfassendes Produktportfolio für den Antrieb von Waschmaschinentrommeln mit Invertertechnik. Gleichgültig, ob Sie mit unseren intelligenten Leistungsmodulen (IPM) auf höchste Integrationsdichte abzielen oder eher ein möglichst günstiges Preis/Leistungsverhältnis mit diskreten Komponenten anstreben – unsere IGBTs, MOSFETs, Gate-Treiber und Mikrocontroller können problemlos zusammen eingesetzt werden.
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Systeme mit größerer Laufruhe, niedrigem Energieverbrauch und kleinerem Formfaktor zu entwickeln. Mit den Produkten von Infineon können Sie so besonders kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringerem Energieverbrauch und attraktiver Touch-Bedienoberfläche herstellen. Die IPM-Produktfamilie CIPOS™ stellt die optimale Lösung für den Antrieb der Trommeln von Waschmaschinen und Trocknern dar, da diese Produkte robust sind und eine hohe Leistungsdichte bieten. Sie lassen sich speziell zur Motorregelung mit den iMOTION™-Produkten kombinieren. Bei den energieeffizienten Modulen der Produktfamilie CIPOS™ sind diverse Leistungs- und Regelungskomponenten für mehr Zuverlässigkeit, optimierte Platinengröße und reduzierte Systemkosten integriert. Dies vereinfacht das Design der Stromversorgung und verkürzt die Zeit bis zur Marktreife.
Mit den PSoC®-6-Mikrocontrollern, den Konnektivitätslösungen der Produktreihe AIROC™ Wi-Fi & Combos und den XENSIV™-Sensoren können Sie intelligente Haushaltsgeräte mit sicherer Datenerfassung, Regelung und Gerätekonnektivität entwickeln. Infineon bietet die Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust und ermöglicht einen abgesicherten Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter. Im Bereich der Hilfsstromversorgung rundet die Produktreihe CoolSET™ unser Stromversorgungs-Portfolio ab. Diese Controller zeichnen sich durch besondere Robustheit und Leistungsfähigkeit aus.
PSoC®-6-Mikrocontroller (MCUs) schließen die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mikrocontroller der Produktfamilie PSoC®-6 MCU mit besonders geringer Leistungsaufnahme sind mit dem Prozessorkern Arm® Cortex® M4 für Hochleistungsaufgaben in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ausgestattet, etwa für Algorithmen zur Erkennung von falschen Positiven, als Treiber für die ICs von TFT-LCD-Monitoren, zur Spracherkennung und Motorregelung. Für weniger Leistung beanspruchende Aufgaben wie beispielsweise Systemregelung, BLE und CapSense-Technologie verfügen sie zusätzlich über einen Arm® Cortex® M0+-Prozessor. Die integrierten Sicherheitsfunktionen schützen Ihr IoT-System zuverlässig. Dank der integrierten CapSense-Technologie können Sie Ihr Gerät mit einer robusten Touch-Bedieneroberfläche (Schaltflächen oder Berührungsbildschirm) ausstatten.
Unsere AIROC™ Wi-Fi & Combos integrieren Wi-Fi (WLAN) nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinerem Formfaktor realisierbar, die Konnektivität mit großer Reichweite ermöglicht. Die Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s als auch für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi + Bluetooth®-System zu implementieren.
Mit den intelligenten Leistungsmodulen der Produktfamilie CIPOS™, den Trenchstop-IGBTs, den CoolMOS-MOSFETs und den EICE-Gate-Treibern von Infineon lassen sich in Kombination mit den iMOTION™-Produkten für spezifische Motorregelungsanwendungen besonders kompakte, robuste und zuverlässige System entwickeln, die zudem noch Energie sparen.
AIROC™ Wi-Fi & Combos-Produkte, XENSIV™-Sensoren und PSoC-Mikrocontroller bieten eine leistungsfähige Benutzeroberfläche, intuitive Bedienung und Konnektivität. Bei den energieeffizienten Modulen der Produktfamilie CIPOS™ sind diverse Leistungs- und Regelungskomponenten für mehr Zuverlässigkeit, optimale Platinengröße und reduzierte Systemkosten integriert. Dies vereinfacht das Design für die Stromversorgung und verkürzt die Zeit bis zur Marktreife.
Die Produktfamilie OPTIGA™ Trust bietet eine umfangreiche Palette von sofort einsatzbereiten Sicherheitslösungen: Mit OPTIGA™ Trust B-ICs können System- und Gerätehersteller die Authentizität, Integrität und Sicherheit ihrer Originalprodukte sicherstellen. OPTIGA™ Trust M ist eine optimierte High-End-Sicherheitslösung für vernetzte Geräte, durch die jedes einzelne Gerät eine eindeutige Kennung erhält. Sie ermöglicht einen besonders flexiblen, leistungsfähigen und abgesicherten Zugriff auf die Clouds aller bedeutenden Anbieter.
Unsere EiceDRIVER™-Gate-Treiber sind die Produkte der Wahl für kleine und große Haushaltsgeräte. Sie bieten hoch entwickelte Leistungsmerkmale und Funktionen, wie eine integrierte Bootstrap-Diode (BSD), Überstromschutz, Abschaltung, Störmeldung, Aktivierung, Eingangsfilter, Operationsverstärker, Desaturierungs-Schutz (DESAT-Funktion), programmierbare Totzeit, Schutz vor Wechselrichterkippen, aktive Miller-Klemme, aktive/sichere Abschaltung, gesonderte Ausgänge für Sink und Source, Kurzschluss-Schutzklemme, weiche Abschaltung, zweistufige Abschaltung, galvanische Isolierung (Betriebsisolierung, einzelne und verstärkte Isolierung).
Die neue Generation der integrierten CoolSET™-AC-DC-Leistungsstufen von Infineon mit fester Schaltfrequenz und quasi-resonantem Schaltschema zeichnet sich durch erhöhte Belastbarkeit und eine hervorragende Leistung aus. Die CoolSET™-Leistungsstufen mit fester Schaltfrequenz bieten einen höheren Wirkungsgrad und eine niedrigere Schaltfrequenz in mittleren und unteren Lastbereichen. Dies wird durch eine integrierte Funktion zur Frequenzverringerung ermöglicht.
Podcast4Engineers: Home Appliances
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)
![Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/homeappliances-new-whitepaper.jpg_920075344.jpg)
Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)
![Webinar Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/ondemand-Banner-Webinar-HomeAppliances.jpg_920075344.jpg)
Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.
Infineon continuously updates its vast portfolio of power products for home appliances. In this training, you will be introduced to the latest product additions for gate drivers, IGBTs, HV MOSFETs, and IPMs!
![man, training, laptop](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
In dieser Schulung stellen wir Ihnen aktuelle Trends bei Systemen und Komponenten vor, die Infineon als Lösungen für Ihre Haushaltsgeräte anbietet.
Webinars
![webinar picture home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/IFX_Webinar_Facebook__Kitchen.jpg_1758632412.jpg)
Überblick über die Leistungsbausteine für Designs mit hohem Wirkungsgrad, die alle Energiesparvorschriften einhalten und intelligente Funktionen auf Softwarebasis möglich machen.