Lösungen für einphasige Strangwechselrichter
Einphasige Strangwechselrichter dienen zur Stromwandlung für in Reihe geschaltete Photovoltaik-Panels. Wechselrichter dieses Typs sind gewöhnlich für Leistungen von wenigen Kilowatt bis 15 kW ausgelegt. Strangwechselrichter sind in der Regel zweistufig aufgebaut. Für diesen Typ von Wechselrichter werden im Allgemeinen transformatorlose bzw. nicht isolierte Designs verwendet. Zunächst setzt die DC-DC-Stufe die variable Gleichspannung in eine feste Gleichspannung um, wobei gleichzeitig über MPTT (Maximum Power Point Tracking) eine maximale Energieausbeute sichergestellt wird.
Anschließend wandelt die DC-AC-Stufe den Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom um. Für diese Stufe werden vorzugsweise entweder Zweipunkt-Topologien oder innovative Lösungen, wie beispielsweise HERIC-, H6- oder Mehrpunkt-Topologien, verwendet. Diese innovativen Topologien sind inzwischen weit verbreitet, da sie bei geringen Systemkosten einen höheren Wirkungsgrad aufweisen und sich durch Kompaktheit und geringes Gewicht auszeichnen. Im Allgemeinen werden einphasige Strangwechselrichter – vor allem HERIC- und H6-Topologien – für 600-V-Photovoltaikanlagen eingesetzt. Größe und Gewicht des Wechselrichters sind in hohem Maße vom AC-Filter und vom Kühlsystem abhängig; es ist wünschenswert, eine hohe Schaltfrequenz bei gleichzeitiger Verringerung der Systemgröße und -kosten zu erreichen.
Produkte von Infineon für Designs bis 6 kW
Üblicherweise wird ein einzelner Wechselrichter für Leistungen von 1 kW bis 6 kW ausgelegt. So lässt sich durch Verwendung unseres Portfolios von diskreten Bauelementen ein optimales Preis/Leistungs-Verhältnis erzielen. Wir empfehlen für diesen Anwendungsfall unsere Produkte OptiMOS™, CoolMOS™, CoolSiC™-MOSFETs, CoolSiC™-Schottky-Dioden, IGBT TRENCHSTOP™5 und TRENCHSTOP IGBT6.
Podcast4Engineers: Solar
Photovoltaic systems – commonly known as solar power – are driving the shift from fossil fuels and bringing us closer to having abundant, green energy. Innovative and reliable power semiconductors and inverter technologies ensure that harnessing solar power is more convenient, efficient, and attractive.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Sonnenenergie nutzen? (EN)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Solaranwendungen. Informieren Sie sich über unser Angebot für die einzelnen Wechselrichtertypen – vom Modulwechselrichter über den Zentralwechselrichter bis zum Strangwechselrichter. Holen Sie sich Empfehlungen für Ihre Anwendung, und lassen Sie sich ihr kundenspezifisches Modul von uns erstellen – in nur fünf Monaten.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Let’s learn more about how solar inverters work, from the ones we have in our houses, to the ones that are applied in major factories. We will also see how Infineon innovates in power semiconductors for solar inverter technology and how that can help with reducing costs and time to market.
In this module, we will have a look at different solar inverter trends and how the technology is evolving.
And afterwards, we will see what Infineon’s comprehensive solutions for the positioning of solar applications are.
Get know recent trends in 1500 Volt PV system, challenges and technical and gain educated comprehensive solution for the 1500 Volt PV market.
Webinars
Solar and Energy Storage Systems (ESS) are crucial in the energy supply chain. This webinar gives an overview of solar and ESS trends and discusses the importance of residential solar and ESS for renewable decentral energy generation. It will also discuss the different architectures of home energy systems and how Silicon Carbide (SiC) and Gallium Nitride (GaN) can improve performance in various power conversion stages to meet future application trends.
The trend toward smart homes and connected systems demands a common communication interface between all home appliances and a PV inverter to enable a better balance between energy generation and consumption.
The main objective of this webinar is to explain the key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems up to 30 kW output power.
Key Takeaways
1. Discover key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems
2. Examine key drivers and technological requirements in the trend toward higher integration and fan-less operation
3. Explore the role of the PV inverter in the context of the smart home
Keywords: Silicon carbide, SiC, power density, bidirectional, power conversion, efficiency, energy, solar, storage, cost-effective, cost-effective power density, bidirectional power flow capability, high-efficiency power conversion