Lösungen für Zentralwechselrichter
Zentralwechselrichter dienen zur Stromwandlung in Solaranlagen mit mehreren Strängen aus verbundenen Solarpanels. Sie sind für Leistungen von etwa 600 kW bis 3000 kW ausgelegt. Bei Zentralwechselrichtern erfolgt die Stromumwandlung in einer einzigen Stufe; die Mehrzahl der Designs für diese Wechselrichter nutzt Transformatoren bzw. ist isoliert. In der DC-AC-Stufe wird der variable Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom umgerichtet.
Für diese Stufe wird vorzugsweise eine Zweipunkt- oder eine Dreipunkt-Topologie wie NPC1 / NPC2 / ANPC verwendet. Dreipunkt-Topologien sind aufgrund ihres höheren Wirkungsgrads weit verbreitet. Eine NPC2-Dreipunkt-Topologie wird bevorzugt für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) mit 1000 V verwendet. Inzwischen werden zunehmend PV-Anlagen mit 1.500 V eingesetzt, da sich dadurch die Systemkosten verringern und der Wirkungsgrad durchgängig verbessern lassen. Mit NPC1-/ANPC-Dreipunkt-Topologien können robustere Wechselrichterdesigns erstellt werden, die widerstandsfähiger gegenüber kosmischer Strahlung sind. Die Größe des AC-Filters und des Gesamtsystems sowie der Kostenumfang werden in hohem Maße von den Anforderungen an Schaltfrequenz und Kühlung beeinflusst. Wünschenswert sind verlustarme Leistungsmodule mit hohen Stromdichten.
Produkte von Infineon für Designs bis 1.000 kW
Oft werden Wechselrichter mit Leistungen von 600 kW bis 1000 kW gebaut und dann zu Wechselrichterlösungen für bis zu 3000 kW zusammengeschaltet. Für Wechselrichter im Leistungsbereich zwischen 600 kW und 1000 kW können durch den Einsatz unserer Leistungsmodule hervorragende Leistungsdichten und eine Optimierung der Fertigung erreicht werden. Zu unseren Produkten in diesem Bereich gehören die Produktfamilie EconoDUAL™ 3, 62-mm-Module und Module vom Typ PrimePACK™ 3/3+. Da für jeden Schalter ein Treiber benötigt wird und jeder Treiber angesteuert werden muss, bieten wir außerdem den passenden isolierten EiceDRIVER™-Gate-Treiber zusammen mit XMC™-Mikrocontrollern an – so erhalten Sie alle Produkte für das Design Ihres Wechselrichters aus einer Hand.
Hier finden Sie die geeigneten Produkte:
Herausforderungen beim Systemdesign für Zentralwechselrichter
Die Hersteller sind stets darum bemüht, die Leistung ihrer Produkte bei gleichzeitiger Senkung der Kosten immer weiter zu steigern. Dadurch sind die am Markt angebotenen Wechselrichter im Laufe der Zeit immer leistungsfähiger geworden. Es ist mittlerweile ein eindeutiger Trend hin zu 1500-V-Photovoltaiksystemen in Solarparks von Energieversorgern zu erkennen.
Dank unseres umfassenden Portfolios an Leistungshalbleitern, gepaart mit unserem Know-how in branchenführenden Technologien für Halbleitermaterialien wie Silizium (Si), Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) sind wir in der Lage, die Chips technologisch und vom Packaging her kundenspezifisch zu konfigurieren, sodass Sie von uns die perfekte Lösung für Ihre Photovoltaik-Wechselrichter erhalten.
Podcast4Engineers: Solar
Photovoltaic systems – commonly known as solar power – are driving the shift from fossil fuels and bringing us closer to having abundant, green energy. Innovative and reliable power semiconductors and inverter technologies ensure that harnessing solar power is more convenient, efficient, and attractive.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Sonnenenergie nutzen? (EN)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Solaranwendungen. Informieren Sie sich über unser Angebot für die einzelnen Wechselrichtertypen – vom Modulwechselrichter über den Zentralwechselrichter bis zum Strangwechselrichter. Holen Sie sich Empfehlungen für Ihre Anwendung, und lassen Sie sich ihr kundenspezifisches Modul von uns erstellen – in nur fünf Monaten.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Let’s learn more about how solar inverters work, from the ones we have in our houses, to the ones that are applied in major factories. We will also see how Infineon innovates in power semiconductors for solar inverter technology and how that can help with reducing costs and time to market.
In this module, we will have a look at different solar inverter trends and how the technology is evolving.
And afterwards, we will see what Infineon’s comprehensive solutions for the positioning of solar applications are.
Webinars
Key takeaways:
- Learn about the application and power semiconductor requirements for solar, wind and energy storage systems
- Understand how Infineon responds to the trends in the market of renewable energies and storage systems, e.g. inverter integration with CoolSiC™ MOSFETs
- Get an overview of different solution offerings for solar, wind and energy storage systems
Join the webinar to learn about the positioning of SiC for in solar and energy storage applications. We will talk about the benefits of using Infineon’s Silicon Carbide MOSFET for solar and energy storage power conversion supported by real application examples.
In joining the webinar you will get a better understanding of the main technology trends in solar inverters.
The trend toward smart homes and connected systems demands a common communication interface between all home appliances and a PV inverter to enable a better balance between energy generation and consumption.
The main objective of this webinar is to explain the key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems up to 30 kW output power.
Key Takeaways
1. Discover key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems
2. Examine key drivers and technological requirements in the trend toward higher integration and fan-less operation
3. Explore the role of the PV inverter in the context of the smart home
Keywords: Silicon carbide, SiC, power density, bidirectional, power conversion, efficiency, energy, solar, storage, cost-effective, cost-effective power density, bidirectional power flow capability, high-efficiency power conversion