Lösungen für Modulwechselrichter
Modulwechselrichter wandeln den Strom an einzelnen Photovoltaik-Panels (PV-Panels) um und sind in der Regel für 400 Watt (einzelne PV-Panels) bis zu 1,5 kW (mehrere PV-Panels) ausgelegt. Typische Modulwechselrichter arbeiten in zwei Stufen.
Zunächst wandelt die DC-DC-Stufe (Booster) die variable Gleichspannung in eine feste Gleichspannung (in der Regel 40 V bis 60 V) um. Gleichzeitig wird die von den PV-Panels gewonnene Energie mittels MPPT (Maximum Power Point Tracking) optimiert (typische Schaltfrequenz FSW = 100 kHz). Anschließend wandelt die DC-AC-Wechselrichterstufe den Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom (1Φ) um. Im Gegensatz zu Strangwechselrichtern werden Modulwechselrichter an ein, zwei oder vier PV-Panels angeschlossen, das MPPT-Tracking wird für jedes PV-Modul separat durchgeführt.
Podcast4Engineers: Solar
Photovoltaic systems – commonly known as solar power – are driving the shift from fossil fuels and bringing us closer to having abundant, green energy. Innovative and reliable power semiconductors and inverter technologies ensure that harnessing solar power is more convenient, efficient, and attractive.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Let’s learn more about how solar inverters work, from the ones we have in our houses, to the ones that are applied in major factories. We will also see how Infineon innovates in power semiconductors for solar inverter technology and how that can help with reducing costs and time to market.
In this module, we will have a look at different solar inverter trends and how the technology is evolving.
And afterwards, we will see what Infineon’s comprehensive solutions for the positioning of solar applications are.
Webinars
Solar and Energy Storage Systems (ESS) are crucial in the energy supply chain. This webinar gives an overview of solar and ESS trends and discusses the importance of residential solar and ESS for renewable decentral energy generation. It will also discuss the different architectures of home energy systems and how Silicon Carbide (SiC) and Gallium Nitride (GaN) can improve performance in various power conversion stages to meet future application trends.
Join the webinar to learn about the positioning of SiC for in solar and energy storage applications. We will talk about the benefits of using Infineon’s Silicon Carbide MOSFET for solar and energy storage power conversion supported by real application examples.
In joining the webinar you will get a better understanding of the main technology trends in solar inverters.