Windenergiesysteme
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Energieeffiziente Komponenten und Subsysteme für hohe Systemzuverlässigkeit
![wind header](/export/sites/default/_images/application/wind/wind_applications_header.jpg_1505685448.jpg)
Leistungshalbleiter spielen bei der Erzeugung von erneuerbarer Energie eine zentrale Rolle. In Windenergieanlagen wandeln Leistungshalbleiter die erzeugte Elektrizität so um, dass sie ins Stromnetz eingespeist werden kann. In Windenergieanlagen dienen Windenergiekonverter neben der Energieübertragung zur Steuerung bzw. Regelung zahlreicher wesentlicher Funktionen. Dafür werden Leistungshalbleiter von höchster Qualität benötigt.
Windenergieanlagen müssen für maximale Verfügbarkeit ausgelegt sein, damit die Stabilität des Stromnetzes sichergestellt werden kann. Dies gilt insbesondere für die Windenergiekonverter. Zur Aufrechterhaltung eines stabilen Stromnetzes kommt es daher darauf an, dass die eingesetzten Leistungshalbleiter ein dynamisches Betriebsverhalten aufweisen, ausgezeichnet funktionieren und extrem zuverlässig sind. Die fortschrittliche Verbindungstechnologie .XT macht PrimePACK™ mit IGBT5 .XT für 1700 V zum zukunftsweisenden, marktführenden Produkt im Bereich Windenergie. Es bietet eine unerreichte Lastwechselfestigkeit (Power Cycling), die für eine längere Lebensdauer sorgt. PrimePACK™ 3+ ist ein perfekt für Windenergieanwendungen geeignetes Leistungsmodul-Package auf dem neuesten Stand der Technik. Das PrimePACK™ 3+-Gehäuse sorgt für eine verbesserte Strombelastbarkeit. Neben IGBT5 .XT empfehlen wir für Windenergiekonverter die Produkte PrimePACK™, EconoDUAL™ und EconoPACK™+ mit IGBT4-Chip-Technologie, dazu isolierte EiceDRIVER™-Gate-Treiber.
Die interaktive Grafik informiert Sie über die unterschiedlichen Segmente:
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
![Solar, Webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/Solar_Wind_ESS_Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Windenergie nutzen? (EN)
![wind, energy banner](/export/sites/default/_images/application/banner/Banner-Application-Presentation-Wind_450x337px.jpg_920075344.jpg)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Windenergie. Sie erfahren, wie unser Portfolio die Anforderungen von Onshore- und Offshore-Anlagen erfüllt. Unsere Angebotspalette ist so gestaltet, dass Sie die Windkraft ohne hohe Kostenbelastungen optimal nutzen können.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
![banner solar wind webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/On-Demand-Webinar-Solar-Wind-ESS.jpg_920075344.jpg)
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Erfahren Sie, welche grundlegenden Arten von Windenergieanlagen es gibt. Lernen Sie die am häufigsten eingesetzten Topologien von Windenergiekonvertern, deren Hauptvor- und -nachteile sowie die zentralen Anforderungen an einen Windenergiekonverter kennen.