Haushaltsgeräte
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigenElektronische Lösungen für leisere, stromsparende Haushaltsgeräte – dank intuitiver, sensorgestützter Bedienung
![banner home](/export/sites/default/_images/application/consumer/Banner_Home_Appliances_Kitchen.jpg_1505685448.jpg)
Wir leben in einer vernetzten Welt, und mit dem rasch wachsenden Internet der Dinge (IoT) werden Haushaltsgeräte in intelligente Netzwerke für die Heimautomatisierung eingebunden. Dies hat den Vorteil, dass Haushaltsgeräte durch intuitive, sensorgestützte Bedienung leiser und energieeffizienter arbeiten. Verschiedene Produkte können jetzt nahtlos miteinander verknüpft werden und bilden somit ausgedehnte digitale Netzwerke mit „eingebauter“ Intelligenz und Kommunikation. Dadurch sind noch leistungsfähigere Funktionen verfügbar, die technikaffinen Verbrauchern das Leben leichter machen.
Die Komponenten und Systemlösungen von Infineon machen Ihre „smarten“ und vernetzten Haushaltsgeräte mit abgesicherter Sensorik, Regelung und Konnektivität noch intelligenter. Durch die intelligenten Designs für Stromversorgungslösungen erreichen Sie höchste Wirkungsgrade und kleinste Formfaktoren, sodass Sie die CO2-Bilanz Ihrer Haushaltsgeräte erheblich verbessern können. Mit Komponenten von Infineon heben sich Ihre Designs deutlich von der Masse der Konkurrenzprodukte ab. Wie bieten ein umfassendes Portfolio, in dem Sie für alle Verbraucheranforderungen die richtige Lösung finden.
Die IPM-Produktfamilie CIPOS™ ist die optimale Lösung für hoch integrierte Kompressorantriebe. Wenn es hingegen vor allem auf die Flexibilität des Layouts und eine Optimierung der thermischen Eigenschaften der Komponenten ankommt, sind diskrete Lösungen die beste Wahl. Sie alle lassen sich speziell zur Motorregelung mit den iMOTION™-Produkten kombinieren. Im Bereich der Hilfsstromversorgung rundet die Produktreihe CoolSET™ unser Stromversorgungs-Portfolio ab. Diese Controller zeichnen sich durch besondere Robustheit und Leistungsfähigkeit aus. Durch die Kombination von speziell für Anwendungen mit induktiver Erwärmung entwickelten diskreten IGBTs mit PSoC®-Mikrocontrollern zur Systemregelung, AIROC™ Wi-Fi & Combo-Produkten und XENSIV™-Sensoren lassen sich äußerst kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringerem Stromverbrauch und einer leistungsfähigen Bedieneroberfläche herstellen.
Erleben Sie unseren neuen 3D-Raum für Hausgeräte
CIPOS™-IPMs sind hoch integrierte, kompakte Leistungsmodule für den Antrieb von Elektromotoren in einer Reihe von Anwendungen, von Haushaltsgeräten bis zu Ventilatoren, Pumpen und Universalantrieben. Hierbei sind die folgenden Produktfamilien für Kompakt-, Standard- und Hochleistungskomponenten verfügbar: CIPOS™ Nano, CIPOS ™ Micro, CIPOS™ Tiny, CIPOS ™ Mini und CIPOS™ Maxi mit unterschiedlichen Halbleitern in verschiedenen Gehäusen sowie unterschiedlichen Spannungs- und Stromklassen. In diesen intelligenten und energieeffizienten Leistungsmodulen sind die neuesten Halbleiter- und IC-Technologien für Stromversorgungsanwendungen integriert.
iMOTION™ ist eine Produktfamilie mit hoch integrierten, digitalen Controllern zur effizienten Motorregelung von geregelten Antrieben. Diese Komponenten vereinen alle Regelungs- und analogen Schnittstellenfunktionen, die für eine sensorlose, feldorientierte Regelung (FOC) von PM-Motoren über DC-Zwischenkreis- oder Leg-Shunt-Strommessungen erforderlich sind. Zudem verfügen sie über die patentierte und praxiserprobte Motor Control Engine (MCE) von Infineon, mit der sich Motorregelungsalgorithmen ohne aufwändige Programmierung erstellen lassen. Zur Implementierung eines geregelten Antriebs brauchen Sie dann nur noch die MCE spezifisch für den jeweiligen Motor zu konfigurieren.
CoolSET™ ist eine Produktfamilie von integrierten AC-DC-Leistungsstufen mit quasi-resonantem Schaltschema, die sich durch erhöhte Belastbarkeit und eine hervorragende Leistung auszeichnen. Die neueste Generation der CoolSET™-Leistungsstufen mit fester Frequenz punktet mit einem höheren Wirkungsgrad und einer niedrigeren Schaltfrequenz in mittleren und unteren Lastbereichen. Dies wird durch eine integrierte Funktion zur Frequenzverringerung ermöglicht.
Infineon vereint die branchenweit unerreichte Leistung der Produktfamilie TRENCHSTOP™ mit der innovativen, rückwärts leitfähigen RC-IGBT-Technologie und hat so eine neue Generation von erstklassigen Modulen entwickelt. Mit einer monolithisch integrierten Diode eignen sich RC-IGBTs ideal für Anwendungen, die ein weiches Schaltverhalten erfordern, wie beispielsweise Mikrowellengeräte mit Invertertechnik, sowie für PFC-Topologien mit hoher Schaltfrequenz. Der RC-D2 für 600 V ist die perfekte Wahl zur Ansteuerung von Niedrigleistungsantrieben in Verbraucheranwendungen.
PSoC®-6-Mikrocontroller schließen die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mikrocontroller der Produktfamilie PSoC® 6 mit besonders geringer Leistungsaufnahme sind mit dem Prozessorkern Arm® Cortex® M4 für Hochleistungsaufgaben in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ausgestattet, etwa für Algorithmen zur Erkennung von falschen Positiven, als Treiber für die ICs von TFT-LCD-Monitoren, zur Spracherkennung und Motorregelung. Für weniger Leistung beanspruchende Aufgaben wie beispielsweise Systemregelung, BLE und CapSense-Technologie verfügen sie zusätzlich über einen Prozessor vom Typ Arm® Cortex® M0+. Die integrierten Sicherheitsfunktionen schützen Ihr IoT-System zuverlässig.
Mit PSoC® 4-Mikrocontrollern wurden einige komplexe Aufgaben beim Design von eingebetteten Systemen gelöst, sodass Sie Ihr Produkt mit dieser Lösung schneller marktreif machen können. Leistungsmerkmale wie die Integration analoger Sensoren, kapazitive Touch-Sensorik und drahtlose Konnektivität sind integriert und wurden so optimiert, dass der PSoC 4 das Produkt der Wahl für ein reibungsloses Design der Benutzerschnittstelle ist.
Unsere AIROC™ Wi-Fi & Combos integrieren Wi-Fi (WLAN) nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinerem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s als auch für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi + Bluetooth-System zu implementieren.
Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage und Verhinderung von Geräteausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Hierbei sammeln intelligente XENSIV™-Sensoren die benötigten Daten und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter erfassen.
Als Maßnahme gegen Angreifer, die in zunehmendem Maße eingebettete Systeme ins Visier nehmen, bietet Infineon Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust, die Ihr System mithilfe eines für vernetzte Geräte optimierten Hochleistungs-Sicherheitscontrollers schützen. So ist ein besonders flexibler, leistungsfähiger und abgesicherter Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter möglich.
Mit den nicht isolierten, einkanaligen Gate-Treiber-ICs EiceDRIVER™ von Infineon, die sich durch echte differenzielle Steuereingänge auszeichnen, überwinden Sie jegliche Probleme mit Masseverschiebungen in Ihren Designs. Die Gate-Treiber-ICs der Produktfamilie 1EDNx550x verfügen über echte differenzielle Steuereingänge. Die Steuersignaleingänge dieser Bausteine sind weitestgehend unabhängig vom Massepotenzial. Die nicht invertierenden, einkanaligen 25-V-Low-Side-Gate-Driver EiceDRIVER™ für IGBTs arbeiten typischerweise mit 2,6 A Source- und Sink-Strom in einem 6-Pin-PG-SOT23-Gehäuse und zeichnen sich durch unerreichte Störmeldegenauigkeit aus.
Podcast4Engineers: Home Appliances
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)
![Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/homeappliances-new-whitepaper.jpg_920075344.jpg)
Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)
![Webinar Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/ondemand-Banner-Webinar-HomeAppliances.jpg_920075344.jpg)
Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.
Whitepaper: Leistungsbausteine im neuen Markt für Haushaltskleingeräte (EN)
![kitchen, man, small home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/highlightbanner/Small-home-appliances-Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
In diesem kostenlosen Whitepaper tauchen Sie tief in den sich wandelnden Markt für Haushaltskleingeräte ein und erfahren mehr zur Realisierung entsprechender elektronischer Lösungen.
Infineon continuously updates its vast portfolio of power products for home appliances. In this training, you will be introduced to the latest product additions for gate drivers, IGBTs, HV MOSFETs, and IPMs!
Would you like to know more about the new air purifiers trends?
Watch the training to learn, how Infineon can help you to find the best solution.