PSOC™ 6 Current Digital to Analog Converter (IDAC7)
General Description

The IDAC7 Component provides a programmable current with a resolution of 7 bits. The six overlapping ranges are from 4.96 uA to 635 uA, which allows sufficient resolution for most applications.
- Six current ranges (4.96 uA to 635 uA)
- Sink or Source current
- 7-bit resolution
- Two IDACs can be put in parallel to form an 8-bit IDAC
- Add external resistor for VDAC functionality
Top 6 FAQs. Nutzen Sie die obenstehende Suchleiste für mehr Treffer.
Technischer Support
Der beste Weg, unsere Spezialisten zu erreichen, ist unsere Developer Community https://community.infineon.com
Unsere Spezialisten moderieren die Community, um sicherzustellen, dass alle Fragen schnell und präzise beantwortet werden, entweder von anderen Mitgliedern der Community oder von unseren eigenen Ingenieuren.
Wenn Sie unseren "direkten Kanal" bevorzugen, stellen Sie Ihre Anfrage bitte über unser Support Portal.
Dies ist ein direkter Weg, um schnell und einfach Unterstützung für Ihre Anliegen zu erhalten.
Um sich zu registrieren, klicken Sie bitte oben rechts auf der Infineon-Homepage auf "Registrierung für myInfineon" und folgen Sie den Anweisungen.
Um von zusätzlichen Vorteilen zu profitieren, empfehlen wir Ihnen, Ihre Firmen-E-Mail-Adresse zu registrieren.
Um sich einzuloggen, klicken Sie bitte auf "Login bei myInfineon".
Wenn Sie auf den Link "My Cases" klicken, werden Sie zum Kundenportal weitergeleitet.
Sie können den Link auch direkt aufrufen über: https://mycases.infineon.com.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Hotline unter: https://www.infineon.com/call
Mehr lesen
Partner für Software, Hardware, Dev-Tools, Services, Support
Die Partner von Infineon bieten Produkte und Dienstleistungen an, die unsere Lösungen ergänzen, um Ihre Entwicklung und Markteinführung zu beschleunigen. Sie können Sie hier finden: https://www.infineon.com/partnerfinder.
Mehr lesen
Gehäuseinformationen
Die Gehäuseinformationen finden Sie auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie, dass diese in die Kategorien „Leaded and Through-hole“, „Surface Mounted Devices“ und „Special Packages“ unterteilt sind. Unter dem jeweiligen Punkt finden sie alle relevanten Gehäuseinformationen.
Mehr lesen
Verarbeitungshinweise
Informationen zu Reflow-Profil, Löttemperatur, Lötprofil und weitere Verarbeitungshinweise für die meisten diskreten Produkte sind in der Application Note aufgeführt.
Unter https://www.infineon.com/packages finden Sie das Dokument "General Recommendations for Assembly of Infineon Packages" im Abschnitt "Downloads".
Information zu TO-Gehäusen finden Sie unter https://www.infineon.com/assembly
In Bezug auf den ESD-Schutz erfüllt Infineon vollständig die IEC 61340-5-1.0-5-1.
Mehr lesen
Design-In-Unterstützung
Wir bieten Ihnen Design-in-Unterstützung für Ihre Anwendung.
Sie finden den Infineon Solution Finder unter https://www.infineon.com/solutionFinder
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich mit den von Ihnen gewünschten Parameterwerten die passenden Produkte anzeigen zu lassen.
Mehr lesen
Simulation Parameter/SPICE-Modelle
Bitte besuchen Sie unseren Simulations Model Finder im Internet unter
https://www.infineon.com/simulation
Bitte wählen Sie dort "Simulation Models (SPICE, S-parameters, SABER)" aus.
Sollten Sie Ihr gesuchtes Model dort nicht finden können, stellen Sie bitte Ihre Anfrage über den Button "click to request model" auf der rechten Seite.
Infineon verwendet ausschließlich Spice und Sabre Models. Bei diesen handelt es sich um einen allgemein akzeptierten Standard, der alle Anforderungen an Simulationsmodelle erfüllt.
Mehr lesen