![](/export/sites/default/_images/about-infineon/stories/Infineon_and_Industry40/Bild-8.jpg_1930407318.jpg)
Panda von Franka Emika ist ein siebenachsiger Roboter-Greifarm mit einer Reichweite von 80 Zentimeter, der sich durch eine einfache Handhabung in Kombination mit einer hohen Agilität und Sensibilität auszeichnet. Das Design und die Benutzeroberfläche ermöglichen eine intuitive Programmierung und flexible Anwendungen. Dadurch ist beispielsweise eine einfache Integration in automatisierte Prozesse zu einem Bruchteil der Kosten möglich, die normalerweise für einen solchen Robotereinsatz anfallen. Die Entwickler selbst sehen Panda als ein intelligentes Werkzeug, das Menschen aus verschiedenen Branchen bei den unterschiedlichsten Aufgaben hilft.
Panda ist bei der Fertigung ebenso einsetzbar wie in einem Labor oder einem Logistik-Unternehmen. Das Spektrum reicht von Montageaufgaben über den reinen Transport von Gegenständen bis hin zu Gerätetests. Für die Bedienung ist keine Software erforderlich, die Navigation erfolgt über die Benutzeroberfläche, die über alle gängigen Webbrowser aufgerufen werden kann.