Grove雷达模块
Grove雷达模块
本方案基于英飞凌24G雷达芯片,具有紧凑封装、低功耗的优势,可提供对物体运动和速度的高精度测量。英飞凌还提供了相关的驱动与基础算法,帮助使用者上手即用,且算法可以根据需求进行自定义。该模块拥有对物体的高穿透力,因此在部署时该模块无需暴露在外部。内置基本算法和符合Seeed Grove的开放接口标准,为创客和工程师提供简单易学的开发工具和平台。
应用场景
本方案适用于智能家居,智能建筑,自动门窗,照明控制,工业机器人,安防闯入报警,无人机等领域。
性能指标
参数 |
指标 |
更新时间 |
300ms |
垂直覆盖角 |
22°(-6dB) |
水平覆盖角 |
65°(-6dB) |
EIRP |
7dBm @ 25°C |
通讯界面 |
UART (115200) |
检测距离 |
10m @ 0dBsm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产