IRFN440
Überblick

500V Single N-Channel Hi-Rel MOSFET in a SMD-1 package - A IRFN440 with Hermetic Packaging
Benefits
- Hermetically packaged power MOSFET
- Packaged on a MIL-PRF-19500 manufacturing line
Similar Parts
A IRFN440 with Hermetic Packaging |
|
A JANTX2N7222U with Hermetic Packaging |
|
A JANTXV2N7222U with Hermetic Packaging |
Parameter
Parametrics | IRFN440 |
---|---|
Configuration | Discrete |
ID (@25°C) max | 8 A |
ID (@100°C) max | 5 A |
Package | SMD-1 |
Polarity | N |
QPL Part Number | 2N7222U |
Qualification | DLA |
RDS (on) (@25°C) max | 850 mΩ |
VBRDSS min | 500 V |
Dokumente
Loggen Sie sich bei myInfineon ein, um alle verfügbaren Dokumente anzuzeigen
-
DataSheet - IRFN440
EN
01_01 | 2002-01-29 | pdf | 181 KB
Bestellung
Produktname | IRFN440 |
---|---|
OPN Info | |
Produktstatus | active and preferred |
Gehäusename | C-CCN-3 |
Standard Package name | SMD-1 standard |
Onlinebestellung | |
Bleifrei | |
Halogenfrei | undefined |
RoHS konform | no |
Verpackungsgröße | |
Verpackungstyp | |
Moisture Level | 1 |
Moisture Packing |
Packaging
-
SMD-1-D100766G-STEP
EN
02_00 | 2023-05-05 | pdf | 56 KB
-
SMD-1-D100766G-STEP
EN
02_00 | 2023-05-05 | stp | 621 KB
-
SMD-1-wLeads-D100753G-STEP
EN
03_00 | 2023-05-05 | stp | 601 KB
-
SMD-1-wLeads-D100753G-STEP
EN
03_00 | 2023-05-05 | pdf | 85 KB
Support