Treiber-IC für 3-Phasen-Brücke mit integriertem Arm® Cortex®-M3
MOTIX™ 32-bit motor control SoC solutions for BLDC motors based on Arm® Cortex®-M3 enable advanced motor control algorithms.
Produktfamilie MOTIX™ TLE987x von Infineon zur Implementierung komplexer Motorsteuerungsalgorithmen
Die Produktfamilie MOTIX™ TLE987x unterstützt ein breites Spektrum an intelligenten Anwendungen für bürstenlose 3-Phasen-Gleichstrommotoren wie Zusatzpumpen und -lüfter.
Besondere Vorteile sind eine unübertroffene Integrationsdichte sowie besonders günstige Systemkosten zur Optimierung der einzelnen Segmente der Zielanwendung. Außerdem bieten die TLE987x-Produkte für den Flash-Speicher eine Skalierungsbreite von 36 bis 256 kByte, und die MCU-Systemtaktfrequenzen unterstützen eine Vielzahl von sensorgestützten oder sensorlosen Motorsteuerungsalgorithmen. Ferner sind mit der Ladepumpe in begrenztem Rahmen Gate-Ladungen von bis zu 150 nC pro MOSFET möglich.
Die Produktfamilie MOTIX™ TLE987x nutzt die gleichen MCUs und Peripheriemodule wie der 2-Phasen-Treiber der Produktfamilie TLE986x, was Designsynergien zwischen DC- und BLDC-Motorsteuerungsanwendungen ermöglicht.

Die Infineon Developer Community steht Ihnen rund um die Uhr für den Kontakt und den Austausch mit Technikern auf der ganzen Welt zur Verfügung. Lassen Sie sich von den Support-Technikern und Experten von Infineon bei der Bewältigung Ihrer Designherausforderungen helfen – jederzeit, überall, zu jedem Thema und in Ihrer bevorzugten Sprache.
Entdecken Sie die Vorteile
- In der System-on-Chip-Lösung (SoC) sind umfassende Diagnosefunktionen und Schutzeinrichtungen integriert
- Sowohl der MOTIX™ Embedded-Power-IC als auch die externen MOSFETs können mit einem Verpolungsschutz-MOSFET abgesichert werden
- Weniger Verbindungen auf der Leiterplatte durch monolithische Integration
- Grade-0-qualifizierte Varianten ermöglichen Anwendungen bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 175 °C
- Reduzierte Stücklistenkosten sowie vereinfachte Bauteilplatzierung, -beschaffung und -handhabung und geringere Leiterplattengröße durch Minimierung der Anzahl von externen Komponenten
- Kompatible Software verringert die Designkosten und erlaubt eine kostengünstige thermische Leiterplattenauslegung
- Datenverarbeitung, Ansteuerung und Sensorik sind in eine System-on-Chip-Lösung mit 32-Bit-Arm® M3-Prozessor integriert
- Vorteile des Plattformkonzepts:
- Kürzere Entwicklungszeit
- Skalierbare Temperaturen
- Lösungen bis zu 1 kW
- Vereinfachung des EMV-gerechten Leiterplattendesigns und Verbesserung des EMV-Verhaltens mit Regelung der Flankensteilheit
- Lösungen für bürstenlose Motoren mit pin- und softwarekompatiblen Produkten
- Intelligente Energiesparmodi mit Ausschalt- und Ruhemodus sowie Unterstützung von Energiemanagementfunktionen (bei Bedarf)
- Intelligente Motorsteuerung sorgt für einen höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu relaisgestützten Systemen
QM-Teile in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit (ASIL)
Die Embedded-Power-ICs von Infineon werden als qualitätsgesicherte Teile (QM-Teile) entwickelt. Sie stehen zum Einsatz in einer Vielzahl von Motorsteuerungsanwendungen zur Verfügung, die funktionale Sicherheit (nach ISO 26262) bis hin zu ASIL-B erfordern. Daher werden sie inzwischen für Anwendungen wie beispielsweise Fensterheber (ASIL-A), Schiebedächer (ASIL-A), Zusatzpumpen (ASIL-B) oder Motorlüfter (ASIL-B) genutzt.
Infineon bietet folgende Design-In-Unterstützung für Embedded-Power-ICs:
- Daten zur Ausfallwahrscheinlichkeit (FIT) nach ISO 26262
- Funktionen/Blöcke oder Aufteilung nach Leiterplattenbereichen
Wenn Sie solche Daten benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Infineon-Partner vor Ort, der Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen kann.
Zusammen mit unseren Partnern (Preferred Design Houses) bieten wir einen optimierten offenen Kundensupport für Systeme, in denen unsere Embedded-Power-Produkte zum Einsatz kommen. Unsere Partner verfügen über die erforderliche Qualifikation, um anwendungs- und produktspezifischen Support zu leisten.
Support-Modell | Leistungsumfang |
Classic (kostenlos) |
|
Premium |
|