Fokus auf Qualität sorgt für zuverlässige Elektronik
Hochwertige Fahrzeugelektronik, die durch kompromisslose Null-Fehler-Strategie über die Normenanforderungen hinausgeht
Die Komplexität und Funktionenvielfalt in Fahrzeugen wird weiter zunehmen, sodass auch ein immer größerer Bedarf an zuverlässiger Elektronik zu erwarten ist, bei der Qualität einen der Schlüsselfaktoren darstellt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserem kompromisslosen Fokus auf Qualität ein Produktportfolio bieten, das den hohen Qualitätsanforderungen gerecht wird. Das Ergebnis sind besonders zuverlässige und robuste Produkte.
So hebt sich Infineon im Hinblick auf Qualität von der Konkurrenz ab:
- Unser Ziel ist es, über die Normenanforderungen hinauszugehen, um der jeweiligen Anwendung in allen Belangen gerecht zu werden: Dies reicht von intensiven Screening-Methoden zur Erkennung von Fertigungsfehlern bis hin zu einer äußerst strengen Validierung mit angestrebten Fehlerraten von weniger als 1 dpm. Im Bedarfsfall werden außerdem erweiterte AEC Q100/101-Prüfungen durchgeführt.
- Unsere Erfolgsbilanz, beispielsweise die mehrfachen Qualitätsauszeichnungen seitens unserer Kunden Toyota (Honor Quality Award 2020) und Continental (Lieferant des Jahres 2019), beweisen, dass Infineon in der Automobilbranche durchgehend für herausragende Qualität steht.
- Infineon bietet mit einem regionalen Netz an Laboren für Fehler- und Qualitätsanalysen, die technisch immer auf dem neuesten Stand sind, einer konsequenten lokalen Präsenz und einem großen Angebot an technischen Schulungen den kompetentesten Kundenservice.
- Wir werden dem Bedarf der Kunden dadurch gerecht, dass wir branchenweit die höchste Messlatte bei Produkten, Design, Fertigung und Tests anlegen: Dies bedeutet Integration von Qualitätskriterien (z. B. RDDF) Designregeln (z. B. ADeGo), Materialauswahl, übergreifenden Produktionsabläufen mit Prozesssteuerung, geschützten Prüfverfahren und Screening-Methoden in die Entwicklungsprozesse.
Eckpunkte der Null-Fehler-Strategie von Infineon:
- Wir produzieren 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr mit Fehlerraten von unter 1 dpm: In einem Jahreszeitplan geht die Fehlerrate praktisch gegen null.
- Umgerechnet bedeutet dies, dass nur in den letzten 3 Sekunden eines Jahres Fertigungsfehler auftreten.
- Unsere Fehlerrate liegt tatsächlich im Bereich von unter 1 ppm.
- Für 90 % unserer Produkte gilt bereits ein absoluter Null-Fehler-Status.
Wir gehen über die Normenanforderungen hinaus, um der jeweiligen Anwendung in allen Belangen gerecht zu werden
Videos
eLearnings
- Sie erfahren, was Infineon antreibt, Qualität zu liefern, die über die Anforderungen der jeweiligen Normen hinausgeht, und wie wir diesem Anspruch in Fertigung, Qualifizierung, Herstellung und Prüfung gerecht werden.
- Wir zeigen Ihnen, wo und wie sich dieser hohe Qualitätsanspruch widerspiegelt und welche Erfolgsgeschichten wir damit bereits schreiben konnten.
- Sie lernen die Null-Fehler-Strategie (Zero-Defect Approach) von Infineon kennen und erfahren, wie Infineon bei der Qualifizierung von Automotive-MOSFETs über die Anforderungen des Standards hinausgeht
- Sie erfahren, was es mit den beiden Dimensionen der Null-Fehler-Strategie von Infineon auf sich hat: Die Zielsetzung dieser Strategie besteht darin, die Produktlebensdauer zu verlängern und durch minutiöse Untersuchung jedes einzelnen Defekts die Anzahl zufälliger Ausfälle zu verringern
Sie lernen die drei Säulen kennen, auf denen die Qualität bei Infineon basiert, und Sie erfahren, welches die zentralen Punkte des Qualitätsprogramms von Infineon für die Herstellung von Transceivern sind.