Smart card contactless controller module
Top 6 FAQs. Nutzen Sie die obenstehende Suchleiste für mehr Treffer.
Unterschied zwischen BTS und ITS High Side Switches
BTS und ITS High Side Switches unterscheiden sich lediglich in ihrem Temperaturbereich. Dies ist insbesondere bei temperatur-kritischen Anwendungen wie z.B. im Automotive Bereich zu beachten.
Mehr lesen
Fragen zu PROFET™ BTS5180 & BTS5016
Referenzen:
- Datenblatt.
- Application Note https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-24V_ProtectedSwitchShield_with_Profet+24V_for_Arduino_UsersManual_10.pdf-UM-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46255dd933d0156074933e91fe2.
1) Q: Kann BTS5180 für eine LED driver Applikation verwendet werden? Versorgungsspannung ist 24V (keine automotive Applikation). Kann der BTS5180 als 24V Busverwendet werden oder sollte man die BTT6xxx Serie verwenden?
A: BTS5180 kann mit einer Eingangsspannungvon bis zu 28V betrieben werden. Bei höheren Spannungen kann man BTT6100-2EKA oder BTT6200-1EJA/ BTT6200-4EKA verwenden.
2) Quellen: BTS5180-2EKA up to BTS5016-3EKA datasheets.
Q: Datenblatt: Seite.19, 5.5 Electrical characteristics: Power Stage, Die Werte der Parameter P_5.5.2 und P_5.5.3 (Nominalstrom) liegen unter den im Diagramm auf Seite 29 (Figure 21) angegebenen Werten. Diese Abweichung zeit sich in allen Datenblättern BTS5xxx-2EKA. Handelt es sich hierbei um einen Fehler im Datenblatt?
A: Es liegt kein Fehler vor. Zum Beispiel liegt bei BTS5180-2EKA der Nominalstrom für einen aktiven Kanal bei 2A (P_5.5.2), jedoch liegt die Stromlimitierung bei Vds=5V bei 8A (P_6.6.4).
Q: Was versteht man unter Nominalstrom?
A: Er bezeichnet Stromstärke bei "normalen Bedingungen". Bei normalen Umgebungs- und Betriebsbedingungen (siehe Randbedingungen bei Tabelle 5) führen die in P_5.5.2 and P_5.5.3 spezifizierten Werte nicht zu einer Abschaltung durch zu hohe Strom- oder Temperaturwerte. Als Beispiel:, max. Rds,on@150°C ist 360mΩ. Bei zwei aktiven Kanälen mit je 1.5A liegt die Verlustleistung bei 0.81W pro Kanal, die Gesamte Verlustleistung bei 1.62W. Typisch liegt Rth,jA bei 40K/W (P_4.3.2). Dies ergibt eine Temperaturerhöhung von 1.62W x 40K/W = 64.8K. Die Testbedingungen von P_5.5.2 und P_5.5.3 liegen bei TA=85°C, Tj 10V. Wie hoch ist die Sense signal saturation voltage (Vs – Vis)max. @ Iis = Iis(fault) max. 35 mA @ Vs = 24V?
A: Der Wert zeigt, dass die Spannung am Pin IS nie höher sein kann als die Spannung VS. In der Regel liegt sie 2V unter VS.
Mehr lesen
Was sind die Hauptmerkmale des ITS4075, ITS4040, ITS4090, ITS4130?
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Support Seite unter "Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage"
Mehr lesen
Maximale schaltbare Induktivität BTS712N1, EAS-Formel nutzbar?
Die Formel auf Seite 10 des Datenblatts kann nicht einfach nach L aufgelöst werden. Der in der Tabelle angegebene Wert von 150mJ ist nur bei 1,9A gültig. Das Umstellen der Formel ist nicht möglich, da RL als 0Ω angenommen wird und dies zu einer Division durch 0 führen würde. Im Datenblatt des PROFET™+ ist eine Näherung angegeben (siehe Kapitel 5.3.2 Maximum Load Inductance). Datenblatt PROFET™.
Die Formel ist dort angenähert, damit man sie mit RL = 0Ω noch nutzen kann. Zusammengefasst: Verlustleistung ist stromabhängig.
Datenblatt BTS712N1.
Mehr lesen
Beispiel für Anforderungen bei High-Side-Switch-Anwendungen
Beispiel von Anforderungen für High side switch Designs:
Eventuell zu hoher Ruhestrom von BTT6030
Aufgrund von Verlustleistungen muss RDSon zwischen 30mR-60mR liegen.
1-2 Kanäle, 1 Kanal bevorzugt
Footprint kleiner als 120mm² für 2 Kanäle
Min. 2A Output pro Kanal
Spannungsbereich bis min. 35V
RDSon besser als 60mΩ bei 100°C
Keine Diagnose gefordert
Galvanische Isolation bevorzugt
Passend für Widerstände, induktive- und kapazitive Lasten
Sicherung gegen Masseverlust bei einem Ausgangsstrom von max. 1mA
Sicherung gegen Überstrom, Übertemperatur und Spannungsspitzen
Steuerströme von 1-2mA
Von unserem Portfolio könnte in diesem Fall der PROFET™ ITS4040D eine gute Lösung darstellen.
RDSon liegt in den Anforderungen: 40mΩ bei AMB und 80mΩ bei 150°C
2 Kanäle
Geringes Stromlimit (könnte ein Plus für das Design sein)
Sicherungsfunktionen entsprechend den Anforderungen
Nominalstrom bis 2.6A
Kleine Maße bei guter thermische Anbindung
Mehr lesen
Kriechströme und Input Hysterese BTS5045-2EKA
Q: Im Datenblatt sind Kriechströme am Input Pin (P_8.4.4 & P_8.4.5) mit 1µA < IIN < 25µA spezifiziert. Diese Werte sind bei einer Versorgungsspannung von 8 < VS < 18V angegeben.
Wie hoch sind die Kriechströme am Input bei einer Versorgungsspannung von 32V?
A: Genell gilt: Die Kriechströme werden kaum ansteigen. Als Vergleich können die Werte des BTT6030 herangezogen werden, der eine 24V Version des selben PROFET™s darstellt.
Bei internen Messungen wurde ein konstanter Strom von 15µA bis Vs = 40V beobachtet. Dabei wurden fünf BTS5045 bei 150°C getestet.
Referenzen:
- Datenblatt.
- Application Note
Mehr lesen