![Infineon Technologies - Semiconductor and System Solutions](/frontend/release_2025-01-1/dist/resources/img/logo-mobile-jp.png)
IIoTが現実のものとなります。スマートで安全かつ持続可能な製造プロセスの鍵となる半導体ソリューションによって、環境の持続可能性と経営競争力のためのスマート ファクトリーへの変革が進みます。スマート ファクトリー市場は年平均成長率 (CAGR) 9.6%で拡大し、2024年には約2,448億米ドルに達すると予想されています*。
産業界では、B2CおよびB2Bの両方の顧客の要求が地殻変動し、製造と生産の複雑性が増しています。企業は、ビッグデータとデジタル技術の力を活用することでこれらの課題を克服し、より高い生産性と成長を実現しながらサステナビリティへのコミットメントを果たし、最終的に競争力を高めることができます。そのためには、Industrial Internet of Things (IIoT) において生み出されるこれらの膨大なデータを収集し、理解し、活用することが不可欠です。インダストリー4.0の文脈におけるこの新しい製造プロセスの世界では、データを安全かつ効率的に処理できるスケーラブルな産業用IoTスタックを持つことが必須条件となります。
人、機械、システム、製品がそれぞれ独立してコミュニケーションをとる自律的な生産の実現を目指しています。これは、製造プロセスをより柔軟でスケーラブルかつ効率的にすることを意図しています。これにより、開発から製造、組み立て、配送、保守、最終的にはリサイクルの工程まで、インテリジェントなバリューチェーンと製品ライフサイクルが実現されます。
*出典: Statista 2021「Smart factory market size worldwide」2019/2024年
スマート ファクトリーのメリットは、パフォーマンスの最大化、高品質の確保、ヒューマン エラーのリスク低減、分析と最適化のためのデータ提供、予知保全によるダウンタイムおよび障害の最小化など、さまざまです。
工場がスマート化するためには、以下の要件を満たす必要があります。
サステナビリティ
エネルギー効率の最適化とCO2排出量の削減を両立させるためには、センサーによって収集された信頼性の高いデータが必要です。正しく把握することで、非効率な生産フローの発見、生産・物流計画の最適化、メンテナンスの必要性の予測など、エネルギーの節約につながります。
センス: インダストリー4.0を実現するためのデータの透明性
スマート ファクトリーは、環境からのデータだけでなく機械や生産プロセスからの動作データなど、データに基づくものです。インフィニオンの産業向けセンサーは、XENSIV™磁気センサーの幅広いポートフォリオに始まり、XENSIV™電流センサー、産業用インバーターおよびドライブまたはバッテリー管理などのあらゆる種類の産業アプリケーションに特化した高精度コアレスセンサーで構成されています。
スマート ファクトリーの出現は、産業用ロボットや、モニタリングおよびビジョン システム、そして自動誘導車への3Dイメージ センサーの新たな導入機会をもたらしています。インフィニオンのREAL3™飛行時間型イメージ センサーは、電子機器に、機械や装置の前にあるシーンをリアルに3Dマップとして取得することが可能です。高度なソフトウェアとハードウェアのノウハウにより、ToFシステムは、強い外光、過酷な条件、困難な対象物などを特徴とする厳しい環境でも確実に動作する能力を備えています。
コンピュート: 信号処理と制御
XMC™マイクロコントローラー ファミリーは、Arm® Cortex®-Mコアをベースにしています。電力変換、ファクトリー オートメーション、ビルディング オートメーションなどの分野のアプリケーションに特化しています。XMC4000ファミリーは、デジタル電力変換、モーター制御、センシング&コントロール、IOアプリケーションに最適です。XMC4300およびXMC4800デバイスは、EtherCAT®を統合した史上初の高集積Arm® Cortex®-Mベース マイクロコントローラーで、リアルタイム イーサネット通信を比類ないレベルで実現し、簡単に実装できてコスト効率に優れています。インフィニオンのXMC1000マイクロコントローラーは、自動化で使用されるI/Oモジュールがターゲット アプリケーションで、CANバスによってPLCセンサーやアクチュエーターに接続されます。XMC1000マイクロコントローラーは、予知保全のためのシステム監視や、ウォッチドッグおよびコンパニオンにおける安全性の実装を向上させます。DAVE™開発プラットフォームは、XMC™産業用マイクロコントローラー向けの広範なコード リポジトリを提供します。
32ビット マイコンTriCore™ファミリーは、最適化されたモーター制御アプリケーションや信号処理に優れ、産業分野に必要な汎用性を提供します。AURIX™ TriCore™は、RISCプロセッサ コア、マイクロコントローラー、DSPの要素を1つのMCUに統合しています。
スマート ファクトリー内のインテリジェントな機械およびソリューションは、いつでもどこでも動作することが期待されます。同時に、最大限の安全性と柔軟性を提供する必要があります。組み込みシステム向けの安全で信頼性の高いソリューションとして、インフィニオンは安全でセキュア、そして信頼性の高いNORフラッシュ製品の幅広いポートフォリオを提供しています。
次世代のファクトリー オートメーション システムの課題に対応するため、高性能不揮発性メモリは、データを危険にさらさないこと、厳しい動作環境でも確実に動作すること、長期間のバックアップを保証すること、これらすべてを高速かつ最小限の消費電力で実現しなければなりません。インフィニオンのEXCELON™ F-RAMは、スマート ファクトリーに理想的なデータ ロギング メモリです。
アクアクチュエイト: インダストリアル オートメーションに力を与えるチュエイト: インダストリアル オートメーションに力を与える
インフィニオンのモーター制御ソリューションは、ファクトリー オートメーション アプリケーションの駆動に最適です。インフィニオンは、モーター制御やドライブだけでなく、ファクトリー オートメーションのパワー マネジメントを可能にする幅広いソリューションを提供します。
スマートスイッチの幅広いポートフォリオにより、高度に統合されたディスクリートI/Oモジュール ソリューションを実現することが可能です。インフィニオンは、絶縁型I/Oデバイス (ISOFACE™)、ハイサイド (PROFET™) 、ローサイド スイッチ (HITFET™) の包括的なポートフォリオを提供しており、システムの発熱を最小限に抑え、チャネル密度を最大限に高めるための要件に最適です。
モーターやドライブの低電力領域の設計には、インフィニオンのインテリジェント パワー モジュール (IPM) およびディスクリートをご利用ください。インフィニオンのEasyPIM™、EasyPACK™、EconoPIM™モジュールは、中電力ドライブに最適です。EconoDUAL™とPrimePACK™は、高電力領域に最適なソリューションです。特にCoolSiC™ MOSFETは、部分負荷条件下でスイッチング損失と導通損失を低減するため、高速ドライブやインバーター向けに魅力的なソリューションです。車載用ブラシレスDCモーターなどのバッテリー駆動アプリケーションには、OptiMOS™ファミリーを含むインフィニオンの幅広いシリコンMOSFETが最適です。
また、パワー半導体の補完製品として、シリコンおよび炭化ケイ素 (SiC) デバイス用のゲートドライバーICを提供しています。インフィニオンの幅広いEiceDRIVER™ポートフォリオは、基本機能から拡張機能まで多岐にわたっています。
コネクト: IOから高速通信へ
複雑なオートメーションでは、各周辺システムコンポーネントは信頼性の高い通信バスを介してメイン コントロールユニットや他周辺機器に通信する必要があります。産業用アプリケーションでは、信頼性が高くコスト効率のよい通信規格であるCANが最適です。インフィニオンの産業用CANトランシーバーは、実証済みの品質、信頼できる実績、およびEMIに関する高い堅牢性を提供します。ISOコンプライアンスも保証されています。
インフィニオンの産業用CANトランシーバー ポートフォリオは、ISO11898に準拠し、最大8Mビット/秒のCAN FDデータレート、受信専用モード、バス ウェイクアップなどの要件に対応しています。この製品群には、高速通信に最適化され最高の信頼性を提供するソリューションや、3.3 VロジックIOのマイクロコントローラーに対応するトランシーバーも含まれています。先進の小型パッケージも準備中です。
Wi-Fi®やコンテンツ ストリーミング用Bluetooth®、超低電力接続用Bluetooth Low Energyなどの無線テクノロジーは、IoTのバックボーンとなりインダストリー4.0を形成します。インフィニオンはこれらすべての技術をシームレスに統合し、あらゆる種類の産業用アプリケーションに最先端の相互接続可能なソリューションを提供します。
セキュア: 拡張性が高く統合が容易なセキュリティ ソリューション
インフィニオンの高品質な産業用セキュリティ ソリューションを使用すると、許可した人や機械だけに通信が制限されているかを監視できるようになります。また、生産システムが確実に操作されたことを確認したり、不要なダウンタイムを回避したりできるようになります。さらに、デバイスのフィールド ソフトウェア アップデートを安全に行えるようになります。
OPTIGA™セキュリティ ソリューション ファミリーは、組み込みシステムに容易に統合して、情報や機器の機密性や完全性、真正性を保護できるようにします。このハードウェア ベースのセキュリティ ソリューションは、ベーシックな認証チップから高度な実装ができるものまで多岐にわたります。OPTIGA™ Trustファミリーには、小規模なプラットフォーム向けのターンキー製品やプログラマブル ソリューションがあり、OPTIGA™ TPM (Trusted Platform Module) 製品は、組み込みPCやモバイル、コンピューティング アプリケーションに最適です。OPTIGA™ Connect IoTデバイスは、過酷な環境においても安全で信頼性の高いセルラー接続を可能にします。
製造企業は毎日、NORフラッシュ技術をベースに依存するシステムを使用することで事故を防止し機密データを保護しています。先進的で安全性が高く、使いやすいSEMPER™ Secure NORフラッシュ ポートフォリオは、スマート ファクトリーにセキュリティ性や安全性、信頼性を低い総所有コストで提供します。この製品は実績のあるSEMPER™ NORフラッシュ ファミリーをベースに構築され、高度なセキュリティと業界をリードする機能安全性と信頼性を兼ね備えており、製品寿命を長期化するよう設計されています。
ファクトリー オートメーションの未来は、優れた生産プロセスを開発し、より良い製品を消費者に提供するための新たなビジネス機会を提供します。
この2年間で、ロックダウンによる衛生用品および食品の駆け込み需要から半導体チップの大幅な供給不足まで、さまざまな事態が発生しました。チップ不足は最終製品生産のボトルネックになり、自動車から家電製品まで、多くのメーカー企業が製造困難な状況になっています。需要の高まりや、サプライチェーンの問題、原材料不足により、製造工程を最適化する方法を検討するメーカーが増えています。
ファクトリー オートメーションの分野では、デジタル化とネットワーク化の進展に伴い、このようなトレンドが加速しています。
このトレンド シフトは、多くの製造業企業にとって大きな課題となっています。
インフィニオンは、スマート ファクトリーのファクトリー オートメーションにおいて、セキュリティや機能性、接続性、性能への現在および将来要求に応えるために、適切なテクノロジーとイノベーションをお客様に提供します。インフィニオンは、ソリューション開発におけるユーザー企業が抱える課題を真正面から受け止めます。インフィニオンは、高品質の産業用半導体を、実績あるさまざまなリファレンス デザインとともに提供します。これらすべてが、お客様のオートメーション設計を可能な限りシンプル、効率的、かつ信頼性の高いものにします。
スマート ファクトリーの「頭脳」である、信頼性、システム安定性、相互運用性、セキュリティに優れたプログラマブル ロジック コントローラー (PLC) は、さまざまな機能を制御しています。PLCは、センサーや機械からデータを受信して処理し、そのデータを使って外部機器を制御・操作します。PLCは、わずかな変更でもプロセスに重大な影響を及ぼす可能性があるため、攻撃のターゲットにされることがよくあります。そのためPLCは、OPTIGA™ TPMを使用して、送受信されるすべてのデータやコマンド、プログラムを認証する必要があります。
スマート ファクトリーでは、産業用セキュリティが重要です。自動化されたコネクテッド ファクトリーには仮想ドアがありますが、適切に保護されていない場合攻撃者によって解錠される可能性があります。そのためIIoTアプリケーションには、高品質で信頼性の高いセキュリティ技術を導入することが重要です。
省エネルギーは世界の使命です。世界の気候バランスと私たちの将来の生活の質を向上させるためには、エネルギーをよりインテリジェントにより効率的に扱うソリューションを見つけなければなりません。ファクトリー オートメーションは、企業が製造やその他多くの価値を生み出すプロセスとなり、基材からエネルギーに至るまで、すべての資源を可能な限り効率的に利用することを支援します。スマート半導体ソリューションは、このような開発・革新に不可欠なゲートキーパーです。多くのオートメーションのタッチポイントにおいて、効率的で安全なデータフローを確保し、産業用モーターの速度を制御し、全体的な柔軟性において予想外の向上を促進します。
ABIリサーチによると、2030年の産業用ロボットの出荷台数は2020年と比較してCAGR 4.5%で成長すると予想されており、協働コボット (コボット) に関しては43%という高い期待が寄せられています。これらはすべて、半導体ソリューションなくしては実現できません。産業用ロボット、協働ロボット、倉庫用移動ロボット、ラストマイル配送 (AGV & AMR)、家庭用ロボットのいずれにおいても、インテリジェント半導体はすべての主要なロボット機能を実現するキー デバイスとなっています。
インフィニオンは、産業用ロボット、コボット、サービス ロボットなど向けに、幅広いコンポーネントとシステム ソリューションをすべてをワンソースで提供します。
IGBTやCoolSIC™ MOSFETなどのパワー エレクトロニクス部品は、さまざまなパワー レンジのEiceDRIVER™ゲート ドライバー ソリューションに適合し、幅広いロボットのペイロードをサポートします。CoolMOS™、CoolSIC™ MOSFET、およびCoolSET™などの補助電源ソリューションにより、効率的な電力管理が可能になります。PSoC™マイクロコントローラーは、システム制御に使用でき、AIROC™ Wi-Fi & Combos製品をベースにしたCAN、USB、Wi-Fi経由の接続を可能にする周辺機器も搭載しています。また、ロボットの周囲を感知するXENSIV™センサーとのインターフェースにも適しています。コード ストレージやデータ ロギング用の外部メモリ ソリューションは、最高の信頼性、パフォーマンス、安全基準を実現します。また、OPTIGA™ Trustハードウェア セキュリティ ソリューションは、柔軟性が高く、高性能で安全なクラウドへのアクセスを提供します。
ロボットについてもっと知りたいと思いませんか?ロボット工学やロボットのルーツはどこにあるのか。過去にはどんな画期的な出来事があり、未来にはどんなことが起こるのか。最も重要な部品は何か、これらの機械はどのように動くのか。コボットやナノボットとは何なのか。ロボットの知能はどの程度なのか。ロボットは感情を持ち、社会的行動を学ぶことができるのか。人類の未来を根本から変えるであろう技術の最も重要な面をご紹介します。
フランカ エミカ (Franka Emika) の「Panda」は7軸のロボット グリッパー アームで、扱いやすさと高い敏捷性、そして感度が特徴です。この協働ロボットは、多数のセンサー、最先端の駆動技術、接続性を組み合わせることで、高い感度、適応性、コスト効率を実現しています。Pandaは触覚を持っているため、複雑な組み立て作業をヒトと協働で、安全性における障壁に直面することなく行うことができます。また、スマートフォンのようにアプリを使って操作するため、新しい作業を素早く習得することができます。さらに、直感的なプログラミングが可能な設計とユーザー インターフェースにより、柔軟な活用シーンが期待できます。たとえば、自動化された工程においては、通常のロボット アプリケーションの数分の一のコストで実現することが可能になります。
KEWAZO社とインフィニオンは、世界初の現場型建設ロボットを共同開発しました。足場の組み立てロボット「KEWAZO」は、人身事故のリスクを排除し、人件費の大幅な削減と40%以上の組み立て作業の高速化を実現します。インフィニオンは、センサー、コントローラー、パワー ステッチ、ゲートドライバー、接続技術、セキュリティ ソリューションなどの、すぐに使えるマイクロエレクトロニクス コンポーネントで、今日のロボット機能を実現しています。インフィニオンのすぐに使えるビルディング ブロックにより、KEWAZOロボットは6週間足らずで電子的に機能するようになりました。これは私たちのIIoTの実現の協業の一例です。
インフィニオンをフォローして、ロボットの世界およびそのあらゆる側面について幅広い見識を習得してください。インフィニオンは、パワー製品やセンサーを包括的に提供し、ロボティクスの最新トレンドに対応した信頼性の高いシステム ソリューションを提供します。AI、IoT、スマートホーム、HMIなど、あらゆるロボット関連分野に対応し、ほぼすべてのロボット設計に付加価値を提供します。
インフィニオンは、ロボット アプリケーション向け製品・ソリューションの包括的なポートフォリオを有しており、さまざまな搬送ロボットにおいて、ユーザー固有のAGV / AMRの要件に容易に対応することができます。インフィニオンは、電源や充電システムから駆動システム、そして工場内を移動するAGV向けセンサーに至るまで、幅広い製品を提供しています。インフィニオンの革新的なセンサー アプリケーションはレーダーや飛行時間技術を含んでおり、インテリジェントな3D環境監視システムをAGVフリートへ装備する能力を提供します。これにより、衝突を回避したり、障害物をいち早く検知したりすることが可能になります。
失敗が許されないシステムにおいて、ミッション クリティカルなデータの保存・保護は重要で、インフィニオンのEXCELON™ F-RAMメモリは信頼できるソリューションです。
今日の工場では、機械やシステムから膨大な量のデータが生成されます。このデータを製造業の自動化プロセスで利用できるようにするためには、非常に短い遅延時間で処理する必要があります。これを可能にするのが、エッジ コンピューティングです。同時に、機密性の高い顧客データや生産データを自社のクラウドから漏出しないよう、最大限のデータ主権を確保する必要があります。
クラウド コンピューティングは、製造企業におけるインダストリー4.0に欠かせない存在として確立しています。しかし、クラウドにアウトソーシングされた計算処理は、時として長い転送時間を要することがあります。たとえば、リアルタイム性が求められるセンサーを搭載した産業プラントでは、現在の状態データを何度もクラウドに送信する必要があり、それに応じて求められるレスポンスも遅くなってしまいます。
そこで役立つのがエッジ コンピューティング
この技術では、データ処理は必要な場所の近く、つまりネットワークの「エッジ」で行われます。つまり、データは遠隔地のクラウドに保存・処理されるのではなく、デバイス自体、またはローカル コンピューター、サーバー、ミニデータセンターなど、データが生成された場所で処理されます。そして、収集、分析、さらなる処理は、ローカル ノードで行われます。データ ストリームの高速化により、データ処理はほぼリアルタイムで行われます。エッジ コンピューティングとクラウド コンピューティングの相乗効果により、最良の結果が得られることが理想的です。
強化された接続性: Edge Artificial (エッジ アーティフィシャル)
インテリジェント エッジAIは新たな分野として急速に成長しています。エッジAIは、クラウドのパワーとローカル運用の利点を組み合わせて、AIアルゴリズムの性能を長期的に向上させることができます。エッジで生成されたデータをすべてクラウドに移動して解析や機械学習を行うという当初のパラダイムは、プライバシー、信頼性、レイテンシーという3つの基本的な障壁に直面しています。これらのアルゴリズムをエッジ上で効率的に実行することで、これらの障壁がなくなり、AIoT製品をより迅速に拡張することが可能になります。インフィニオンの強力な半導体ソリューションが、エッジでのIIoTのフレームワークを構築します。
まだあまり知られていないエッジ コンピューティングについて、最も重要な情報をご紹介しています。エッジ コンピューティングについて知っておくべきことについて、インフィニオンのディスカバリー ページをご参照ください。
エッジで生成されたデータをすべてクラウドに移動して解析や機械学習を行うという当初のパラダイムは、プライバシー、信頼性、レイテンシーという3つの基本的な障壁に直面していました。これらのアルゴリズムをエッジ上で効率的に実行することで、これらの障壁を排除し、AIoT製品をより迅速に拡張させることが可能になります。
#MakeIoTworkポッドキャストを聞いて、インフィニオンのModusToolbox™機械学習がどのようにAIoTを機能させるためにサポートしているかをチェック
データのセキュリティは、エッジ コンピューティングの重要な側面です。特定のデータのみがシステムを離れることができ、他のデータはエッジ デバイスに残らなければなりません。これを確実にするために、エッジ デバイスの完全性は継続的にチェックされる必要があります。
複雑化する次世代産業システムに対応するため、センサーのテレメトリや運転パラメーターなど、信頼性の高いデータ ストレージとして高性能かつ低レイテンシーのメモリが必要とされています。インテリジェント システムでは、ブートコードやアプリケーション プログラムの保存、即時データ ロギング、高速演算スクラッチ パッドなど、複数の異種アプリケーションにわたって多様な性能要件を持つメモリが使用されています。信頼性の高いストレージは、情報に基づいた意思決定にとって重要です。インフィニオンのNORフラッシュ製品は、最高レベルの安全性、信頼性、およびセキュリティを提供するように設計されています。高速のランダム リード性能により、組み込みシステムのコード ストレージに理想的なメモリです。F-RAMやnvSRAMなどの不揮発性RAM製品は、電源喪失時にシステムやセンサーのデータを瞬時に取り込んで保存するため、ミッション クリティカルなデータ ロギングに最適です。オンチップECC付き非同期型SRAMは、消費電力に妥協することなく、最高水準の信頼性と性能を必要とする産業用システム向けに設計された揮発性メモリです。常時動作が求められるアプリケーションでは、インフィニオンの幅広いソリューション ポートフォリオが競争力強化に貢献します。
予知保全は、システムのライフサイクルにわたってリアルタイムに保全作業を最適化し、機器の耐用年数を最大化しながら、運用の中断を回避する可能性を提供します。
現在多くの企業では、機械のデータを継続的に評価し、過去のデータと比較する予知保全のソリューションがすでに導入されています。これにより、実際に故障が発生する前に差し迫った故障を検出することができます。モジュール式IoTセンサーと、機械学習やクラウド接続などのエッセンスをModusToolbox™などで提供するすぐに使えるソフトウェア ソリューションを使用すると、データ サイエンスやAIなどの高度なスキルを必要とすることなく迅速な実装が行え、モジュールの状態監視ソリューションが可能となり、IIoTアプリケーションの価値を最大がすることができます。
スマート ファクトリーの力を活用する
インフィニオンの広範なXENSIV™センサーは、生産機械の単一コンポーネントからスマートビル エコシステム全体まで、あらゆるものを監視するのに最適です。典型的な使用例としては、XENSIV™センサーがモーターやコンプレッサー、ファンの電流、振動、および気流をモニタするHVAC機器が挙げられます。これらのセンサーをFreeRTOS認定XMC™マイクロコントローラーやOPTIGA™セキュリティ ソリューションと組み合わせることで、収集したデータを処理・分析し、予知保全などの高度なIoT機能を実現することが可能です。また、SEMPER™ NORフラッシュ メモリ ファミリーやEXCELON™ F-RAMなどの差別化されたメモリ ソリューションにより、収集したデータを確実かつ安全に保存して分析することで、システム全体の健全性と安全性を監視することが可能です。
スマートな工場やビルがインテリジェントである所以は、緊急事態になる前にメンテナンスを予見することができることにあります。これは予知保全と呼ばれるものです。では、予知保全とは一体どのようなもので、どのように機能するのでしょうか?
センサーやマイクロコントローラー、セーフティチップは、信頼性の高い予知保全のための関連するビルディング ブロックです。インフィニオン製品が産業環境における予知保全アプリケーションにどのように使用されるかを、動画でご覧ください。インフィニオンのすべてのデバイスは、Arduinoとの互換性を提供し、メーカーおよびエンジニア フレンドリーな環境を実現しています。これにより、簡単かつ迅速に評価し、独自ソリューションに統合することができます。
インフィニオンIPOSIMは、インフィニオンのパワー モジュールやディスク デバイスの損失および熱計算を行うためのオンライン パワー シミュレーション プログラムです。このプラットフォームでは、ユーザーの使用方法に応じたインフィニオン製品の寿命を簡単に見積もることができます。
最新のマーケット ニュースをみる インフィニオン、IPOSIMプラットフォームに自動ライフタイム推定機能を追加し、最適な半導体部品の選定を簡素化
工場内でデジタル化がとどまることなく進化を遂げるなか、サイバー攻撃の危険性がますます拡大しています。2020年版の「IBM X-Force脅威インテリジェンス・インデックス」では、2019年の産業システムに対する攻撃数は前年比で2000%増になったと指摘されています。トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)は、サイバー攻撃対策に活用できるツールの一つで、産業用のPC、サーバ、制御システム、エッジゲートウェイのアイデンティティおよび完全性を保護します。TPMは、スマートデバイスの機密データの金庫役を果たし、サイバー攻撃に起因するデータ損失や生産ラインのダウンタイムのリスクを低減します。製造者は遠隔で安全にデバイスのソフトウェアを更新できるため、保守コストの削減維持も実現します。