インフィニオンがEoSフレーマ/マッパICを発表既設MANを介したEthernetサービス提供を支援
独インフィニオンテクノロジーズは、光ネットワーキングICラインナップの新製品として、EoS(Ethernet-over-SONET/SDH)フレーマ/マッパIC「MetroMapper 622」 を発表しました。このICを利用すれば、データコムとレガシー・テレコム両分野のSONET/SDH機器ベンダは、既設の都市圏光ファイバ・ネ ットワーク上で現行サービスおよびEthernetデータ伝送の新サービスの両方をサポートする柔軟なシステムを開発できます。
インフィニオンは業界の先頭を切って、純粋な音声専用SONET/SDHからRPR(Resilient Packet Ring=障害回復機能を持つパケット・リング)やEoSまで、あ らゆる形の光ネットワーキングに対応したソリューションの総合ラインナップを提供することになります。
「MetroMapper 622」チップは、GFP(Generic Framing Procedure)などのマッピング機能とSONET/SDHフレーミング機能に加えて、VCAT( Virtual Concatenation=ネットワークリソースの有効利用のため複数のタイムスロットを仮想的に一つにみなす技術で、国際標準化機関ITU-T G.707において標準化)と、LCAS ( Link Capacity Adjustment Scheme=VCATの帯域をフレキシブルに増減する技術で、ITU-T G.7042において標準化)の 両方の機能をオンチップで実行できる比類ない柔軟性を持っています。
アナリスト会社RHKの通信用半導体ディレクタ、アラン・アームストロング氏は、「キャリアとシステムベンダは、GFP、VCAT、L CASの組み合わせを用いてEthernet-over-SONETサービスを提供したいという希望で一致しています。洗練されたこれらの新機能を可能にするフレーマ/マッパICは、E oSの安価な提供を可能にし、要求の大きいレイヤ1処理とレイヤ2処理の融合への道を拓きます」と、述べました。
シングルチップ化されたフレーマ/マッパIC「MetroMapper 622」を使えば、ラインカードのメーカーは次世代のSONET/SDH機器、ルータ、マルチサービス・スイッチング・プ ラットフォームなどの開発において、大幅な省電力化、設計簡素化、ソフトウェア開発費および総システムコストの低減をはかることができます。インフィニオンは、シリコンチップと評価ボードに加えて、使 いやすいAPIベースのソフトウェア・デバイス・ドライバとクラス最高のアプリケーション・エンジニアリング・サポートを含む、完結したソリューションを提供します。これにより開発費がさらに低減され、市 場投入までの期間がさらに短縮されます。
フレーマ/マッパIC「MetroMapper 622」は、ネットワーキング用ICの新ファミリの最初の製品です。これを使えば、機器メーカーは、MEF(Metro Ethernet Forum)やITU-Tが定義した最新のEthernet伝送要件を満たすシステムを開発できます。その要件には、私設ネットワークとキャリア・ネットワークの間を仲介するシームレスなインターフェイスや、任 意ポイント・ツー・ポイントの接続性などが含まれます。このICは、実際のネットワーク環境で実証されたヒットレスなLCASエンジンと、高度なレイヤ2機能をオンチップで提供する、唯一のEoSチップです。こ のICはまた、64グループという業界最高のVCG(Virtual Concatenation Group)密度を備えています。
評価ボードについて
デザイン・インとソフトウェア開発を迅速に行えるよう、評価ボードを提供可能です。このボードには、「MetroMapper 622」チップ、組み込み型CPUシステム、I BM PowerPC 266 MHzプロセッサ、組み込み型LINUX、ソフトウェア・ドライバ、PCB(プリント回路基板)などが含まれています。
パッケージと供給状況
EoSフレーマ/マッパIC「MetroMapper 622」は1024コンタクトBGA(ボール・グリッド・アレイ)パッケージに収納されています。本 日より供給を開始します。
インフィニオンについて
Information Number
INFCOM200312.017e
Press Photos
-
Infineon Introduces Industry´s Most Flexible Chip to Deliver Ethernet Services Over Existing Metropolitan NetworksMetroMapper-622-Chip
JPG | 251 kb | 1535 x 1063 px
MetroMapper-622-ChipJPG | 11 kb | 160 x 111 px