インフィニオンのADSL2+チップセットを米アドトラン社が採用

2005/06/07 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは本日、同社の「GEMINAX MAX」および「ConverGate」チップセットが、アドトラン社(ADTRAN, Inc.)に採用されたと発表しました。ア ドトラン社は北米でトップ3のDSL機器ベンダで、同社の集合モデム(DSLAM=DSLアクセス多重装置)「Total Access」シリーズにインフィニオンのチップセットを使用します。ア ドトラン社のADSL2+製品は、北米の大手サービスプロバイダ8社に広く配備されています。インフィニオンの「GEMINAX MAX」および「ConverGate」チップセットは、サ ービスプロバイダがエンドユーザに現行のソリューションを上回る最大24MbpsのADSL2+データ速度を提供することを可能にします。ADSL2+により、従来の電話回線を介して、インターネット、複 数のTVチャンネルの受信、VoIPによる通話などを同時に行うのに十分な帯域幅が提供されます。
アイサプライのスティーブ・ラゴ氏(インテリジェンスサービス市場担当主席アナリスト)は、「大手サービスプロバイダ各社は、今 日のブロードバンドデータの顧客を数年中にフルマルチメディア加入者へ移行させることを目指して、DSL技術を積極的に市場展開しています。米国におけるDSLの純加入者数は、2 005年中に40パーセント増加し、2006年末までに約3000万に達すると予測されます。また、米国における強いトレンドとして、より加入者へ近いところへDSLAMを設置するという流れがあります。こ のトレンドを受け、リモートDSLAM数は、年間33パーセント以上の成長をとげています」と、述べました。

インフィニオンの「GEMINAX MAX」チップセットは、最新のADSL国際標準であるADSL、ADSL2およびADSL2+と、それらに付随する各種アネックスを完全サポートしています。「 ConverGate」は、インフィニオンのATM-Ethernet変換プロセッサ製品の一つで、イーサネットバックプレーン上のトラフィックアグリゲーション用に設計されたネットワークプロセッサです。

インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(通信事業グループ・バイスプレジデント、有線アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「インフィニオンのGEMINAX MAXチップセットは、2 004年中に600万ポートを出荷したという実績に裏打ちされた当社のADSL2+技術に立脚しています。このチップセットは、実装密度、消費電力、コストなどの面で顕著な優位性を提供します」と、述べました。

「GEMINAX MAX」および「ConverGate」について
「GEMINAX MAX」は、局舎(CO)、集合モデム(DSLAM)、デジタルループキャリア(DLC)向 けの8チャネルADSL/ADSL2/ADSL2+ソリューションです。8チャネルのそれぞれで最大24Mbpsの下りデータ速度を提供し、最新のADSL、ADSL2、A DSL2+国際標準を完全サポートしています。
「ConverGate」は、インフィニオンのATM-Ethernet変換プロセッサの製品ファミリに属します。フ ァーストイーサネットもしくはギガビットイーサネットバックプレーンを備えたIP-DSLAMやIPピザボックス上でDSLトラフィックアグリゲーションを行うことを目的として設計されています。多 機能マルチプロセッサアーキテクチャと高速インターフェイスによって現行および今後のネットワークプロトコルスタックをサポートし、マルチキャスト方式ビデオ配信や仮想ネットワーク(VPN/VLAN)な どの付加価値サービスの基盤を提供します。

シカゴで開催のSUPERCOMM 2005(会期6月7~9日)において、インフィニオンは「GEMINAX MAX」および「ConverGate」チップセットを展示します。アドトランは、イ ンフィニオンのGEMINAX MAXを搭載した48ポートADSL2+ 集合モデム(DSLAM)「Total Access」の動作実演を行います。

インフィニオンのADSL製品に関する情報は下記のURLをご参照ください:
www.infineon.com/adsl

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200506.064