インフィニオンが、8ビット・マイクロコントローラ 3製品の評価用プラットフォームを発表 ~超低価格で迅速な評価を可能に~

2007/07/11 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは本日、フラッシュメモリ内蔵8ビットマイクロコントローラ(MCU)製品ファミリ「XC800」向けの、きわめて低価格の評価用キットを発表しました。新製品「XC800 USCALE」キットはUSBスティック型のプラットフォームで、これひとつで同社製MCU「XC866」「XC886」「XC888」のあらゆる機能を評価できます。

このUSCALEキットは、MCU 3製品の主要な機能(CAN [Controller Area Network]、A/Dコンバータ[ADC]、キャプチャコンペアユニット、タイマ、FOC [Field Oriented Control]用ベクトルコンピュータ)およびハードウェア信号にアクセスして、幅広いベンチマーキングと評価を行います。開発ツールチェーン、デモソフト、チ ュートリアルが付属し、迅速なインストールと使い易さが保証されています。

インフィニオンの高性能MCU「XC800」シリーズは、強化された8051コアに、内蔵フラッシュメモリと強力なオンチップ周辺機能を組み合わせています。U SCALEキットがサポートする3種のマイクロプロセッサは、モーター制御、車載のボディ、家電製品をはじめとする幅広いアプリケーションに適しており、産 業オートメーションシステムおよびビルオートメーションシステムのネットワーク機能用にも利用されます。

「XC866」MCUシリーズの技術情報
「XC866」MCUシリーズの性能向上とコスト削減のための機能には、26.67MHzのシステム周波数、4~16キロバイトのフラッシュメモリ、オンチップ発振器とクロック生成PLL、3 .3Vまたは5.0Vの単一電源を供給する内蔵電圧レギュレータ、EEPROMのサポートなどがあります。強化されたPWMユニットが提供する高度な機能には、統合デッドタイム制御、緊急遮断制御、ダ イレクトホールセンサ入力、自動トリガー用のADCのタイトカップリングなどがあります。変換時間がわずか1.5µsの10ビットADCは、自動スキャンやコンパレータモードのような高度な機能を可能にします。「 XC866」はさらに、LIN、SSC、UARTなどの通信インターフェースも豊富に備えています。「XC866」は最大動作温度140°CのRoHS準拠TSSOP-38パッケージを採用し、2 7個のGPIOを備え、9.7mm×4.4mmというきわめて小型のフットプリントを特長としています。

MCUシリーズ「XC886」「XC888」の技術情報
「XC886」と「XC888」は、いずれも最大32KBのフラッシュメモリを備え、シングルチップ上に集積したフルCANコントローラとLINサポートにより、先 進的なネットワーク機能を提供します。オンチップのCANモジュールはネットワーク機能の大半を処理し、CPUの負担を軽減します。「XC886」と「XC888」の高度な機能のひとつはその高い計算性能で、こ れは高速計算を行う16ビット乗除算ユニット(MDU)と、ベクトル回転角度計算用の16ビットコプロセッサにあるCORDIC(座標回転デジタルコンピュータ)ユニットに支えられています( FOCモーター制御用)。他にも、インテリジェントPWMユニット、高速・高精度8チャンネル10ビットADC、8 ビットの価格で16ビットのモーター制御性能を提供するPWM信号生成用高性能キャプチャコンペアユニット(2基の独立した16ビットタイマーつき)などを備えています。

「USCALE」評価・開発用キットの機能一覧
• 8ビットMCU「XC866」「XC886」「XC888」に共通して使用できる低価格USBスティック型評価用プラットフォーム
• 高性能8051コア内蔵「XC800」ファミリ製品向けの完全なツールチェーンサポート
• 16ピンコネクタを介してハードウェア信号にアクセス
• コンパイラ、デバッガ付属
• デモソフトとチュートリアル付属でインストールが容易

価格と出荷予定
XC800 USCALEスターターキットは、インフィニオンの営業所および代理店より現在出荷中です。希望小売価格は1個当たり39ユーロです。

XC800 USCALEスターターキットに関する詳細および 購入に関する情報は、下記をご参照ください。
www.infineon.com/uscale

インフィニオンの8ビットMCU製品のラインアップに関する詳細情報は、下記をご参照ください。
www.infineon.com/XC800

本リリースおよびUSCALEスターターキットの写真は下記のサイトからダウンロードできます。
http://www.infineon.com/news/

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビベルグに本社を置き、エネルギー効率、コネクティビティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ(キマンダの売上高38億ユーロを含む)、 従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト:http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース:http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200707.071

Press Photos

  • The USCALE kit offers access to the key features and to the hardware signals of each of the three 8-bit microcontrollers for extensive benchmarking and evaluation.
    The USCALE kit offers access to the key features and to the hardware signals of each of the three 8-bit microcontrollers for extensive benchmarking and evaluation.
    USCALE_microC_blue_0707

    JPG | 314 kb | 1535 x 1063 px

  • The USCALE kit offers access to the key features and to the hardware signals of each of the three 8-bit microcontrollers for extensive benchmarking and evaluation.
    The USCALE kit offers access to the key features and to the hardware signals of each of the three 8-bit microcontrollers for extensive benchmarking and evaluation.
    USCALE_microC_white_0707

    JPG | 178 kb | 1535 x 1063 px

  • The USCALE starterkit is contained in a USB (Universal Serial Bus) stick that provides full evaluation capabilities for Infineon's 8-bit microcontrollers XC866, XC886 and XC888, all on an ultra-low-cost 3-in-1 platform.
    The USCALE starterkit is contained in a USB (Universal Serial Bus) stick that provides full evaluation capabilities for Infineon's 8-bit microcontrollers XC866, XC886 and XC888, all on an ultra-low-cost 3-in-1 platform.
    USCALE_white_0707

    JPG | 159 kb | 1535 x 1063 px

  • The USCALE kit offers access to hardware signals through a 16 pin connector for evaluating the key features of the 8-bit microcontrollers XC866, XC886 and XC888: CAN, ADC, Capture Compare Unit, Timers and Vector Computer (for FOC motor control).
    The USCALE kit offers access to hardware signals through a 16 pin connector for evaluating the key features of the 8-bit microcontrollers XC866, XC886 and XC888: CAN, ADC, Capture Compare Unit, Timers and Vector Computer (for FOC motor control).
    USCALE_diagram

    JPG | 67 kb | 1240 x 709 px