インフィニオン、600V電力スイッチング製品ファミリを拡大
~新しい「RC-Drives Fast IGBT」は最大96%のエネルギー効率を実現し、高いスイッチング周波数によりインバータのサイズとコストを低減~
ノイビーベルク(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズは、5月17〜19日にドイツ、ニュルンベルグで開催されるPCIM Europe 2011見本市において、逆導通型(RC)600V IGBTファミリをさらに拡大し、ターゲット・アプリケーションにおいて最大96%の効率を達成する2つの新しい電力スイッチング製品を発表します。これらの新しい「RC-Drives Fast」シ リーズによって、より小型コンポーネントの使用が可能となります。そのため従来よりもさらにトータルコストを抑えた、エネルギー効率に優れた家電向けモータ駆動装置の設計を実現します。
インフィニオンのRC-Dスイッチング電力製品ファミリでは、市場をリードする「TrenchSTOP™ IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor ‐ 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)技術」とフリーホイール・ダイオードをひとつのダイに集積しました。永久磁石モータのドライバ回路に必要な面積を縮小すると共に、スイッチング損失と伝導損失を削減します。新 しいRC-Drives Fast製品では高スイッチング周波数の効率を改善し、同時にインバータ損失への影響はわずかに留めています。これによって4〜3 0kHzのスイッチング周波数で動作する一般家庭用空調のファン、皿洗い機のモータ、その他家電製品用モータなどさまざまなアプリケーションにおいてエネルギー節約がさらに進み、温度管理の必要が低下し、ま たEMI(電磁干渉)が軽減されます。
インフィニオンのローランド・スティール(Roland Stele)(IGBT事業部マネージャ)は、次のように述べています。「ディスクリートIGBTへダイオードを導入した事により、イ ンバータのコストを最大10%引き下げ、IGBTの実装面積を最大50%削減することが可能になりました。また高いスイッチング周波数に対応した事で、ファン用モータ、コンプレッサ、そ の他のインバータ系システムにおいてモータ効率をさらに20%改善します。『RC-Drives Fast IGBT』により一段のコスト削減を実現できるようになりました。」
消費者向けのモータ駆動システムにおいて、16kHz以上の可聴域の騒音をほぼ無音レベルまで低減可能な、高効率のインバータの設計がこのシリーズによって可能になりました。また、センサレスFOC( Field Oriented Control)を使った小型モータでは、高いスイッチング周波数によってサンプリングレートの引き上げが可能になるため、BLDCモータの(トルクと速度の)よ り正確な動的制御が実現します。
200Wシステムのデモ基板を使った比較試験では、新しいRC-DFデバイスはRC-Driveを使った基板と比較してスイッチング周波数を1〜2%改善し、熱損失は平均20%も下がりました。こ の新しい製品ファミリは、低周波数で動作するモータに最も大きな影響を及ぼす導通損失を最小限に抑えるよう設計されており、これまでのポートフォリオを理想的な形で補完します。
インフィニオンは2つのモデルの「600V IGBT RC-Drives Fast」製品を発表します。一方のモデルは最大100Wのインバータ出力に対応した2.5Aデバイスで、も う一方は200W出力に対応した4Aデバイスです。RC-Dファミリのすべての製品と同様、これらも外寸2.30mm x 6.50mm x 7.22mmのDPAK(TO-252)パッケージを採用しています。 このアプリケーション分野で利用可能なその他のIGBTは、より大きいD2PAK (TO-263)かTO-220パッケージのみで、外寸は9mm x 10mm x 4.5mmです。
供給状況
「600V RC-Drives Fast IGBT」のサンプル出荷はすでに開始されており、量産は今年夏に開始の予定です。
「600V IGBT RC-Drives Fastドライブ」の詳細についてはwww.infineon.com/rcdfをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2010会計年度(9月決算)の売上高は32億9,500万ユーロ、従 業員は世界全体で約2万6,650人 1 でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
1本数値には、インテルコーポレーションに売却された携帯電話事業(ワイヤレス・ソリューション事業部)の従業員約3,500名が含まれています。
Information Number
INFIMM201105.045
Press Photos
-
Infineon expands its 600V Power Switching Device Family; New RC-Drives Fast IGBTs Enable Up To 96% Energy Efficiency with High Switching Frequency While Reducing the Inverter Size and CostDPAK_RC-Drives_Fast
JPG | 302 kb | 2480 x 1862 px