インフィニオン、高度なモバイル通信に対応した組込み用セキュア エレメントを発表
セキュリティニーズの高まりに応え、次世代のスマートフォンやスマート ウェアラブル機器向けに、最大メモリ容量と最小の実装面積を実現
2015年3月2日、ミュンヘン(ドイツ)/バルセロナ(スペイン)
独インフィニオンテクノロジーズは、「Mobile World Congress 2015」で、ハイエンド端末/スマート ウェアラブル機器向けの組込み用セキュリティコントローラの新製品を発表しました。これは、「SOLID FLASH™」ベースの「SLE 97」製品ファミリの新製品であり、最大1.5MBという業界最大のメモリ容量を誇り、超小型パッケージで提供いたします。FIDO( Fast IDentity Online)を実現する指紋認証、セキュアなクラウドサービス、NFCアプリケーション、先進のオンライン決済など、新たな機能の登場に伴い、セキュリティ コントローラ上では生体情報データや暗号鍵をセキュアに保存するためのメモリ容量が必要となっています。
インフィニオンは、チップスケールパッケージ(CSP)技術をハイエンドのセキュリティ コントローラにも拡大しており、標準的なSMD(表面実装デバイス)パッケージと比べて大幅な小型化を実現したパッケージ ソリューションを提供しています。業界初の事例として、インフィニオンは、業界をリードする複数の端末メーカーの新型スマート機器向けに、超小型パッケージの組み込み用セキュア エレメントの量産出荷を開始しています。
業界最小のPCB実装面積とハイエンド セキュリティコントローラの柔軟性が1つになることで、システム設計者や機器メーカーは、スマート ウェアラブル機器などの新規市場への対応が可能です。
インフィニオンのユーゲン シュパンコッフ(Juergen Spaenkuch)(プラットフォーム セキュリティ担当バイスプレジデント兼責任者)は、次のように述べています。「組込み用セキュリティは、次世代のスマートフォンやモバイル アプリケーションにとって、盤石の基礎となるものです。新型『SLE 97』セキュリティ コントローラをベースとし、独自性とセキュリティを兼ね備えたモバイルソリューションを実現することで、当社のお客様であるモバイルエコシステムの多数の企業は、競合他社との差別化を実現できます」
「SLE 97」セキュリティコントローラ ファミリーは、ハイエンドのSIMカードや組込み用セキュア エレメントの市場に対応できるよう、最高のパフォーマンスと高いセキュリティという明確な理念によって開発されました。1.5MBと1.3MBのメモリー容量のセキュリティコントローラを追加する形で、同製品ファミリーは拡大されています。いずれの製品も、ARM® SecurCore™ SC300™を活用し、インフィニオンのキャッシュおよび「SOLID FLASH™」技術によって強化された、同社のセキュリティチップ アーキテクチャがベースとなっています。すべてのプラットフォームでは、32KB RAMや暗号コプロセッサー(対称鍵と非対称鍵の両方に対応)などの標準的な機能を利用可能です。2KBの内部キャッシュを加えることで、システムのパフォーマンスが向上しており、設計者は、カード上の指紋照合など、どんなに条件の厳しいアプリケーションにも対応できます。既存の「SLE 97」製品の後方互換性により、この最新プラットフォームへの移行も容易となり、開発コストが抑えられます。
「SLE 97」セキュリティコントローラの全製品は、シングル ワイヤー プロトコル(SWP)とISO7816インターフェイスを搭載しています。このほか、革新的な使用事例に対応できるよう、一部製品では、SPIとI²Cのインターフェイスが提供されます。すべての製品は、複数のフォームファクタに対応しています。
詳細については、 www.infineon.com/nfcをご覧ください。
インフィニオン、「Mobile World Congress」に出展
インフィニオンは、本日開始した「Mobile World Congress 2015」(於:スペイン バルセロナ)で、「ネットワーク社会でのパフォーマンスとセキュリティの実現」に向けた、包括的なポートフォリオを紹介しました。詳細については、 www.infineon.com/mobileおよび twitter.com/Infineon をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は半導体分野の世界的リーダーです。インフィニオンはエネルギー効率、モビリティ、セキュリティという、現代社会が抱える3つの大きな課題に応えています。2014会計年度(9 月決算)の売上高は43億ユーロ、従業員は世界全体で約2万9,800人です。インフィニオンは2015年1月、パワー半導体技術の有数のプロバイダーであり、11億米ドル(6月29日を期末とする2014会計年度)の売上高と約4,200人の従業員を持つ米国企業のインターナショナル・レクティファイアーを買収しました。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCCS201503-039
Press Photos
-
New functionalities of premium handsets and smart wearables require memory capacity to securely store biometric data or encryption keys on the security controller. The new SOLID FLASH(tm)-based SLE 97 security controllers provide industry's highest memory capacity of up to 1.5MByte and are available with ultra-small packages.eSE with CSP package
JPG | 569 kb | 2126 x 1535 px