インフィニオン、台湾の交通チケット発券システムiPASS向けの新しいスマートウェアラブルの安全性を強化

2016/09/08 | マーケットニュース

2016年9月8日、ミュンヘン(ドイツ)、台北(台湾) 

セキュリティチップで世界最大のサプライヤの1社である独インフィニオンテクノロジーズは交通チケット発券や少額決済などの安全な取引を実行するウェアラブル向けに、ユニークなブースト型NFCセキュアエレメントソリューションを供給すると発表しました。これにより、台湾の公共交通機関の利用者は、安全なiPASS対応ウェアラブルの新しい機種を手元に持つことが出来るようになります。最近、高雄市地下鉄の公式キャラクターの高捷(たかめ)少女(K.R.T GIRLS)をテーマにしたリストストラップや、ガーミン社のフィットネストラッカーvivosmart HRが発表されましたが、今回、実績と伴に認証されたソリューションは、極めて信頼性が高く、高速な非接触データ伝送を可能にし、これらは、消費者の信頼を一段と高め、安全なモバイル決済の採用を加速します。 

例えば、ガーミン社のフィットネストラッカーの着用者は、身に着けたリストバンドでiPASSのカードリーダーに軽く触れば、台湾の地下鉄(Metro Rapid Transit)、台湾の鉄道(Taiwan Railways)、フェリー、バス、タクシー、公共自転車レンタルシステムに乗ることができるようになります。さらに、台湾の4つの主要なコンビニエンスストアチェーンでも支払いに使えます。このうちのセブンイレブンとファミリーマートは、多くの観光地、ガソリンスタンド、病院で島中に1万3000カ所もあります。 

ブースト型 NFC SE :超小型機器で安全な NFC の支払い

交通機関の発券と少額決済の機能は、インフィニオンのブースト型NFCセキュアエレメントソリューションで実現可能になります。例えば: 

・銀行レベルのセキュリティ:コモンクライテリアEAL5+/6+やEMVCo などの世界的に認められた規格に基づく実績があり信頼性の高いセキュリティ。 

・スケーラビリティ:240 KBから1 MBの範囲の組み込みメモリーを備えたブースト型NFC SE製品。無線通信の管理によって単一または複数のアプリケーションへの拡張性。 

・低消費電力で小さな実装面積:従来のNFCソリューションに比べて、プリント回路基板の実装面積は80%で済み、待機電力は、わずか75%です。いずれもスマートウェアラブル機器向けに必須です。 

インフィニオンは、暗号エンジン、そして鍵や、証明書、電子決済取引のための生体情報などの機密データの安全な格納として機能する金融レベルのセキュリティチップとソリューションに関して、業界で最も幅広いポートフォリオを提供しています。2015年に世界中で発行されたすべてのチップベースの決済カードの約半分は、インフィニオンのセキュリティソリューションを使っています。消費者が簡単でより便利にキャッシュレス決済を行うために、インフィニオンは、最小のスマートウェアラブルでさえも、決済アプリケーション向けの非接触技術を最適化しています。 

インフィニオンのブースト型NFCセキュアエレメントソリューションの詳細については、 www.infineon.com/smart-wearables をご覧ください。

Information Number

INFCCS201609-078

Press Photos

  • Wearers of Garmin fitness trackers can access public transportation and make purchases at major convenience stores in Taiwan, thanks to Boosted NFC SE from Infineon. Picture courtesy of iPASS and Garmin
    Wearers of Garmin fitness trackers can access public transportation and make purchases at major convenience stores in Taiwan, thanks to Boosted NFC SE from Infineon. Picture courtesy of iPASS and Garmin
    vivosmartHR-Serie

    JPG | 420 kb | 2126 x 1959 px