インフィニオン、LITIX™ LEDドライバファミリーにより、コンパクトでコスト効率に優れたヘッドライト用LEDアプリケーションを実現
2017年1月10日、ミュンヘン(ドイツ)
自動車用のフロントライトにLEDを使用することにより、省エネや、新しい照明デザイン、および マトリックスビームやレーザーハイビームをはじめとする応用が可能になります。自動車用照明の進歩を支える独インフィニオンテクノロジーズは、自動車のフロントライト向けに特化した、ハイパワーを扱える LEDドライバ を発表しました。このドライバは新しい LITIX Power Flex シリーズと LITIX Power シリーズとして提供され、最大50W、若しくはそれ以上のLEDシステムをサポートし、DC/DCドライバのソリューションに柔軟に対応します。アプリケーションの構成としては、最大電圧55Vのストリングを複数のミドル電力のLED駆動や、最大3Aの大電流による少数のLEDまでの多岐にわたります。
LITIX Power Flex TLD5541-1QVとLITIX Power TLD5190QVのどちらのLEDドライバも、大電力および大電流のLEDに非常に適しています。このような用途には、たとえばフロントライト、レーザーヘッドランプ、およびLEDヘッドランプが含まれます。またバッテリー駆動によるLEDアプリケーションなど、高効率の電力供給にも適しています。さらに自動車用のフルLEDのヘッドランプだけでなく、ハンドルバー取り付けのためスペースが制約されるオートバイ用ヘッドランプにもコストの最適化が可能になります。
LITIX Power Flex TLD5541-1QV はLEDシステムの効率を最大化
TLD5541-1QVは、さまざまなトポロジーに対応するDC/DCコントローラの新しいファミリーであるLITIX Power Flexから最初に提供される製品です。この同期整流HブリッジDC/DCコントローラは、特に大電力を扱うLEDシステム駆動に適し、システムとして92%を大きく超える電力効率を達成します。これによって信頼性向上、熱的挙動の改善、および基板の小型化が実現します。スイッチング周波数のスペクトラム拡散が最適化されているため、TLD5541-1QVは CISPR25クラ5 など、EMCエミッションに関する厳しい基準も満たしています。
TLD5541-1QVは、シームレスなバックブーストを構成しており、ダイナミックな負荷変動に高速対応することができます。これにより完成度の高い保護および診断機能を備えた、コスト効率が最適化されたLEDヘッドランプが実現します。1つのTLD5541-1QVで複数かつそれぞれ個別にスイッチ制御される、LED負荷を一ストリングスあたり最大55Vまで駆動することができます。LED電流の精度は±3%で明示しています。
保護機能とSPIインターフェイスを内蔵するTLD5541-1QVは、アナログとデジタル(PWM)の両方の調光に対応しています。スイッチング周波数は200kHzから700kHzまでの間で調整することができ、調整可能なソフトスタート機能により、起動時の電流ピークや過電圧も抑制されます。
LITIX Power TLD5190QV によるLEDシステムのコスト削減
LITIX PowerファミリーのDC/DCコンバータ型コントローラは、中電力から大電力の使用用途をターゲットとしています。これには昼間点灯用のLEDに加え、ロービームとハイビームのLEDが含まれます。このファミリーの新しい製品であるTLD5190QVは、TLD5541-1QVと同様な特徴を持つ同期整流HブリッジDC/DCコンバータです。SPIインターフェイスを持たないこのデバイスは、マイクロコントローラを必要としないLED制御回路に特に適しており、また実装も容易です。このデバイスはまた保護機能、アナログとデジタル(PWM)の両方の調光機能、および200kHzから700kHzの範囲で調整可能なスイッチング周波数も備えています。
提供予定とパッケージング
同期整流HブリッジDC/DCコンバータであるTLD5541-1QVとTLD5190QVはすでに量産を開始し、VQFN-48パッケージにより提供されています。どちらのLEDドライバーも厳しい環境条件に曝される車載アプリケーションに適し、またAEC-Q100に基づく規格に準拠しています。インフィニオンはデモ基板、データシート、およびPSpiceシミュレーションモデルによりデザインインを支援しています。
LITIXポートフォリオすべての詳細については www.infineon.com/LITIXをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン について
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,300人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFATV201701-024
Press Photos
-
The LED drivers LITIX™ Power Flex and LITIX™ Power are specifically designed for automotive front lights. They address flexible DC/DC driver solutions supporting LED systems of up to 50 W and even above. They can drive many medium-power LEDs with string voltages of up to 55 V or few LEDs with high currents of up to 3 A and more.LITIX_Power_LITIX_Power_Flex_0117
JPG | 877 kb | 2362 x 1575 px