OptiMOS™ Linear FET、RDS(on)の低さと安全動作領域の大きさの両方を兼ね備える

2017/07/28 | マーケットニュース

2017年7月25日、ミュンヘン(ドイツ)

独インフィニオンテクノロジーズはOptiMOS™ Linear FETシリーズの提供を開始しました。この新しい製品ファミリーには、トレンチMOSFETによる超高度なオンステート抵抗(RDS(on))と、プラナーMOSFETが持つ広い安全動作領域とが組み合わされています。これによりRDS(on)とリニアモード動作との間のトレードオフが解消されます。OptiMOS Linear FETはエンハンスメントモードMOSFETの飽和領域内で動作でき、 通信バッテリーマネジメントシステム(BMS)に一般的に使用される、ホットスワップ、電子ヒューズ、保護などのアプリケーションに最適です。

頑丈なリニアモード動作とより高いパルス電流の両方が、伝導損の低さ、高速な起動、および短いダウンタイムに寄与しています。このOptiMOS Linear FETは大きな突入電流を制限することにより、短絡が発生したときの負荷損傷を防止します。

供給状況と価格

OptiMOS Linear FETは100 V、150 V、および200 Vの3つの電圧クラスにて、すでに提供が開始されています。D2PAKとD2PAK 7ピンの両方のパッケージが用意されています。この業界標準のパッケージにより従来のデバイスの完全互換を実現しています。詳細についてはホームページ< OptiMOS™ Linear FET>をご覧ください。

Information Number

INFPMM201707-065

Press Photos

  • The OptiMOS Linear FET is available now in three voltage classes: 100 V, 150 V, and 200 V. They can be supplied in either a D2PAK or D2PAK 7pin package. These industry standard packages offer a compatible footprint for drop-in replacement.
    The OptiMOS Linear FET is available now in three voltage classes: 100 V, 150 V, and 200 V. They can be supplied in either a D2PAK or D2PAK 7pin package. These industry standard packages offer a compatible footprint for drop-in replacement.
    OptiMOS_Linear_FET_D2PAK

    JPG | 568 kb | 1700 x 2126 px

  • The OptiMOS Linear FET is available now in three voltage classes: 100 V, 150 V, and 200 V. They can be supplied in either a D2PAK or D2PAK 7pin package. These industry standard packages offer a compatible footprint for drop-in replacement.
    The OptiMOS Linear FET is available now in three voltage classes: 100 V, 150 V, and 200 V. They can be supplied in either a D2PAK or D2PAK 7pin package. These industry standard packages offer a compatible footprint for drop-in replacement.
    OptiMOS_LinearFET_D2PAK_7pin

    JPG | 620 kb | 1870 x 2126 px