インフィニオンとNEXT Biometricsが生体認証カードのリファレンスデザインを発表

2018/11/21 | マーケットニュース

2018年11月8日、ミュンヘン(ドイツ)およびオスロ(ノルウェー) 

ICカード決済ソリューションのグローバルリーダーであるインフィニオンテクノロジーズと、指紋センサー技術のグローバルリーダーであるNEXT Biometrics(Oslo Bors: NEXT)は、指紋認証機能付き決済カードのリファレンス デザイン開発で提携しました。このリファレンスデザインには指紋センサー付きICカードの開発と製造に必要な全ての要素が含まれ、カードメーカーが生産工程を簡略化し、市場への製品投入時間を短縮できます。

決済カードの二要素認証への生体情報の利用は、署名、エンボス、磁気ストライプ、IC化に続く決済カードのイノベーションとして大きな出来事です。暗証番号の入力や身分証を提示する代わりに、ユーザーはカードに組み込まれた指紋センサーで認証を行います。指紋情報はカード上のセキュアエレメントに保存され、第三者に共有されることがないため、ユーザーのプライバシーが保護されます。指紋認証は暗証番号による標準的なEMV*トランザクションよりも早くて簡単です。社会保障の給付に多機能カードが活用される場合には不正を減らすこともできます。 

この生体認証カードのリファレンスデザインには、生体認証モジュール、セキュアエレメント、生体認証アプレットおよび決済アプレット付きオペレーティングシステムに加えて、カード製造のための実証済み推奨プレラミネーション方法とラミネーション方法が含まれます。この完全なシステムソリューションにより、本人拒否率(FRR)を1%未満に激減させたセキュアな生体認証ICカード決済が実現します。本人拒否率とは、登録ユーザーの指紋が正しく認識され、誤って拒否されない度合いを測る指標です。 

インフィニオンでペイメント&ウェアラブルズ製品を統括するビョーン・シャーフェン(Bjoern Scharfen)は次のように述べています。「インフィニオンは指紋認証を活用したセキュアで便利な決済体験の実現に取り組んでいます。弊社がNEXT社と共同開発したこのリファレンスデザインはターンキーソリューションであり、ICカード業界での生体認証のイノベーションを推進し、デジタル取引を一層簡単で安全なものにします。」 

NEXT BiometricsのCEOであるリテュ・ファーブル(Ritu Favre)は次のように述べています。「お客様の声を聴き、要望に注力した結果、生体認証ICカードテクノロジーの導入と普及を加速させるために必要なツールを提供することを優先しました。大型フレキシブル指紋センサー技術での弊社のリーダーシップとインフィニオンの半導体技術とを組み合わせ、ICカードメーカーがさらにイノベーションを進めるために利用できる完全なソリューションをお届けします。開発の簡略化によって、インフィニオンとNEXTは生体認証ICカードの利用を世界へ広めるための手段をリードしています。 

2018年11月13日と14日にインドのムンバイで開催されたAPSCA Digital Payments South Asiaでは、このリファレンスデザインのデモを両社で行いました。 

NEXT Biometrics について

NEXT社は妥協のないセキュリティと精度により、ICカード、公的身分証、入退出管理、およびノートブックPC市場において最高のユーザーエクスペリエンスを実現する、先進的な指紋センサー技術を提供しています。同社が特許を持つNEXT Active Thermal™原理により、硬質と軟質の両様式で大型の高品質な指紋センサーを開発できます。NEXT Biometrics Group ASA( www.nextbiometrics.com)はオスロに本社を置き、シアトル、シリコンバレー、台北、プラハ、バンガロール、および上海に営業、サポート、あるいは開発の拠点を置いています。 

NEXT Biometrics の報道関係お問い合わせ先:

Tom Beermann, tom.beermann@nextbiometrics.com  

* IC型の決済ソリューションと対応端末のための世界基準はEMV® Chip Specificationsで定められています。これによりセキュアな接触型ならびに非接触型のアプリケーションや、他の新しい決済テクノロジーの利用が可能です。詳しくは www.emvco.comをご覧下さい。

Information Number

INFDSS201811-009j

Press Photos

  • The reference design from Infineon and NEXT includes a biometric module, a secure element, an operating system with biometric and payment applets, as well as a recommended and proven pre-lamination and lamination method for manufacturing the biometric card.
    The reference design from Infineon and NEXT includes a biometric module, a secure element, an operating system with biometric and payment applets, as well as a recommended and proven pre-lamination and lamination method for manufacturing the biometric card.
    NEXT_Infineon_Biometrics_Card

    JPG | 865 kb | 1500 x 1000 px