最大1.8kWの産業用モータドライブ向け高性能IPM CIPOS™ Maxiを発表
2018年10月30日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオンテクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、インテリジェントパワーモジュール(IPM)ファミリーに新製品を追加しました。CIPOS™ Maxi IM818シリーズは、さまざまなパワーおよび制御コンポーネントを一体化しており、信頼性向上、PCB サイズとシステムコストの最適化を実現します。このIPMは、DIP 36x23Dにパッケージしており、最小サイズでクラス最大の電力密度と最高の性能を持つ1200V IPMを実現しています。CIPOS Maxiは、モータ、ポンプ、ファン、および換気空調設備のアクティブ力率改善などのアプリケーションにおける 低電力ドライブに特に適しています。
IM818シリーズは、絶縁されたデュアルインラインモールドのハウジングにより、優れた熱特性と電気的絶縁を可能にします。EMI要求事項および厳しい設計で要求される過負荷保護に対応しています。保護機能の他にも、このIPMは、独立したUL認証済の温度サーミスタを備えています。CIPOS Maxiは、堅牢な6チャネルSOIゲートドライバを内蔵し、過渡時のダメージを防止するデッドタイムに対応しています。低電圧ロックアウトをすべてのチャネルに行うことができ、過電流シャットダウン機能も装備しています。
多機能ピンにより、このIPMは、さまざまな用途に対する高度な設計の柔軟性を実現しています。ローサイドエミッタピンを使ってすべての相電流を監視可能であるため、制御を容易にすることができます。
出荷状況について
現在のCIPOS Maxiのラインアップは、5Aおよび10Aの構成で最大定格電力1.8kWまでの出力が可能になっています。IM818シリーズは、すでに受注を開始しています。本製品の詳細は www.infineon.com/IPMをご覧ください。
Information Number
INFIPC201810-006j
Press Photos
-
The CIPOS™ Maxi IM818 series provides an isolated dual-in-line molded housing for excellent thermal performance and electrical isolation. It meets EMI requirements and overload protection of demanding designs. Packaged in a small DIP 36x23D CIPOS Maxi is the 1200 V IPM with highest power density and best performance in its class.CIPOS_Maxi
JPG | 304 kb | 2126 x 1093 px