インフィニオン、AWS(アマゾン ウェブ サービス)のアドバンスドテクノロジーパートナーとしてクラウドアプリケーション開発ソリューションの提供を強化

2019/05/24 | マーケットニュース

2019年5月21日、ミュンヘン(ドイツ) 

世界有数のパブリッククラウドサービスプロバイダーであるAWS(アマゾン ウェブ サービス)のアドバンスドテクノロジーパートナーに認定されているインフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、IoTデバイスメーカーが自社のアプリケーションや製品を包括的にかつ安全に開発し、AWSのクラウド上で展開できるソリューションを提供しています。 

インフィニオンのセキュリティおよびマイクロコントローラーソリューションは、Amazon FreeRTOSおよびAWS IoT Greengrass Coreに関連する運用検証に合格しています。現在、以下のソリューションをAWSパートナーデバイスカタログから購入することが可能です: 

- OPTIGA™TPM(トラステッドプラットフォームモジュール):AWS IoT Greengrass Coreソフトウェアプラットフォームに関連するセキュアなエッジデバイス へのゼロタッチプロビジョニングを可能にします。 

- XMC4800 Ethercat WiFi接続キット:新世代センサーを容易に、かつセキュアに使用し、AWSのクラウドサービスが提供する最新のAI機能に活かすことができるようになります。 

- OPTIGA™Trust X:IoTデバイスのセキュリティを強化します。 

インフィニオンのセンサー、マイクロコントローラー、セキュリティコントローラーを活用したコネクテッドデバイスは、オンプレミスやクラウドといった環境を問わず、データの流れを検知し、処理し、更にその安全を守り、インテリジェントで効率的な集約と分析を可能にします。また、ハードウェアベースのソリューションだけでなく、オープンソースのソフトウェア環境も提供可能なため、IoTデバイス向けの自社アプリケーションを容易に開発し、クラウド上で展開できるようになります。 

IoT Security Circle :データとデジタルIDを保護することが重要

M2M(マシンツーマシン)通信やクラウド通信においてデータセンシティブなアプリケーションを実行するためには、デジタルIDを保護することが重要です。ハードウェアベースのセキュリティアンカーを使用した「信頼のチェーン」は、デジタルIDや暗号鍵を論理的および物理的な攻撃から保護することができます。また、接続された生産機器や監視カメラといったIoTの終点ノードを、オンプレミスの専用エッジプラットフォームやクラウドサーバーに安全に接続させることも可能になります。 

インフィニオン、ならびにインフィニオンのISPN (Infineon Security Partner Network)に参画しているパートナー企業は、さまざまな業界の要件に対応するため、チップテクノロジーに基づく、ニーズに合わせたセキュリティソリューションを開発しています。インフィニオンとパートナー企業は、2019年5月28日にミュンヘンで開催される第3回IoT Security Circleにおいて、自動車から産業、モバイル向けまで、さまざまなIoTアプリケーションに対応する多様な最先端クラウドソリューションを展示します。クラウドセキュリティに特化した同イベントの詳細は、 www.infineon.com/iot-security-circleをご覧ください。

Information Number

INFDSS201905-070j

Press Photos

  • Infineon’s security and microcontroller solutions have successfully passed multiple validations for Amazon FreeRTOS and AWS Greengrass IoT Core. They are available now for purchase as IoT developer boards through the AWS Partner Device Catalog.
    Infineon’s security and microcontroller solutions have successfully passed multiple validations for Amazon FreeRTOS and AWS Greengrass IoT Core. They are available now for purchase as IoT developer boards through the AWS Partner Device Catalog.
    Infineon-Iridium_9670_TPM2.0_SPI

    JPG | 383 kb | 1497 x 1500 px

  • Infineon’s security and microcontroller solutions have successfully passed multiple validations for Amazon FreeRTOS and AWS Greengrass IoT Core. They are available now for purchase as IoT developer boards through the AWS Partner Device Catalog.
    Infineon’s security and microcontroller solutions have successfully passed multiple validations for Amazon FreeRTOS and AWS Greengrass IoT Core. They are available now for purchase as IoT developer boards through the AWS Partner Device Catalog.
    Infineon_Trust_X_Shield2Go

    JPG | 338 kb | 1500 x 570 px

  • Infineon’s security and microcontroller solutions have successfully passed multiple validations for Amazon FreeRTOS and AWS Greengrass IoT Core. They are available now for purchase as IoT developer boards through the AWS Partner Device Catalog.
    Infineon’s security and microcontroller solutions have successfully passed multiple validations for Amazon FreeRTOS and AWS Greengrass IoT Core. They are available now for purchase as IoT developer boards through the AWS Partner Device Catalog.
    Infineon_XMC4800_IoT_Amazon_FreeRTOS_Connectvity_Kit_Wifi

    JPG | 520 kb | 1500 x 1000 px