インフィニオン、CIPOS™ TinyをIPMファミリに追加
2019年4月30日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズは、拡大を続けるインテリジェントパワーモジュール(IPM)のファミリに新しくCIPOS™ Tinyを追加しました。この3相インバータモジュールは最新世代のIPMとして、可変速のモータドライブの応用で最大の電力密度を実現します。最新のTRENCHSTOP™ IGBT6を使用することにより、実装面積を最小に抑えながら最大の効率が得られます。CIPOS Tinyが特に貢献するアプリケーションには、 洗濯機、扇風機、コンプレッサ、および産業用駆動装置があります。IPMの使用により、システムコスト削減、信頼性向上、およびエネルギー消費削減が可能になります。CIPOS TinyはPCIM 2019にて展示されます。
先進的なCIPOS Tinyは、コンパクトかつ完全に絶縁された、熱特性を強化した34 mm × 15 mmのパッケージで提供されます。またシステム設計時の機械的な柔軟性も配慮され、Tiny SIPとDIPの両方の形状が用意されています。CIPOS™ Tinyには高精度の温度モニタ、過電流保護回路、および低電圧誤動作防止機能が組み込まれ、これらの機能により高度なシステム保護とフェールセーフの動作を実現しています。さらに最新の3相レベルシフト高圧ドライバICを1基活用し、最高水準の効率と頑丈さを達成しています。ゲートドライバは最低3.3Vまでのコントローラ出力に対応しています。
供給状況
CIPOS Tiny IM393シリーズは600Vのブロッキング電圧を持ち、Tiny S(6A)/ Tiny M(10A)/ Tiny L(15A)/ Tiny X(20A)の4種類の出力電流クラスが用意されています。これら8種類のデバイスはいずれも現在供給中です。詳細については www.infineon.com/cipos-tinyをご覧ください。
PCIM 2019 でのインフィニオン
インフィニオンはPCIM 2019見本市にて、世界にパワーを提供し、未来を形作るアプリケーションのための、製品からシステムまでの革新的ソリューションを展示しました。(2019年5月7〜9日、ドイツ、ニュルンベルク)。PCIM見本市のハイライトについては www.infineon.com/pcimをご覧ください。
Information Number
INFIPC201904-061j
Press Photos
-
The advanced CIPOS Tiny is a 3-phase inverter molded in a compact and fully isolated thermally enhanced 34 x 15 mm² package. System mechanical design flexibility is considered by offering both Tiny SIP and DIP form factors.CIPOS_Tiny_DIP
JPG | 377 kb | 1500 x 683 px
-
The advanced CIPOS Tiny is a 3-phase inverter molded in a compact and fully isolated thermally enhanced 34 x 15 mm² package. System mechanical design flexibility is considered by offering both Tiny SIP and DIP form factors.CIPOS_Tiny_SIP
JPG | 380 kb | 1500 x 646 px