ドライブとUPSアプリケーション向け50 mmと60mmモジュール、新型Prime Blockを発表-最高のパフォーマンスを実現-
2019年11月27日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズは、サイリスタ/ダイオードモジュールの製品ラインアップを拡大しました。新しいPrime Block は、50mmモジュールがはんだ接合テクノロジー、60mmモジュールが圧接テクノロジーを採用しています。必要な電流が600A(60mmのフットプリントの場合)、または330A(50mmのフットプリントの場合)以上になる場合、最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。これにより、選択肢ではない場合でも、モジュールの並列化を防ぐことができます。Prime Block モジュールは、産業用AC/DCドライブやUPSの整流器、バイパスに最適です。
新モジュールは、熱抵抗と動作温度が向上するように最適化されており、従来の限界を超える性能を実現します。その結果、Prime Blockは、それぞれのフットプリントで最高の電力密度を達成すると同時に、トレードマークである信頼性を守りながら、優れた耐久性を実現します。圧接モジュールは最高級のブロッキング安定性を備えており、はんだ接合モジュールは、はんだ付けプロセス後に完全にX線モニタリングを受けています。
60 mm標準ハウジングには、1600Vまたは2200Vのブロッキング電圧および700A~820Aの定格電流を持つサイリスタ/サイリスタ、サイリスタ/ダイオードのバリエーションがあります。50mm標準はハウジングの場合は、サイリスタ/サイリスタ、サイリスタ/ダイオード、およびダイオード/ダイオードのバリエーションをそろえています。ブロッキング電圧は1600V、1800V、2200Vで、最大390Aの定格電流をサポートします。
供給状況
50mmおよび60 mmの新型 Prime Block ファミリーは大量発注にも対応いたします。次のラインアップ拡大では、事前に適用された熱伝導材料(TIM)でお客様をサポートします。高速かつクリーンな生産ラインを実現するだけでなく、熱特性をさらに向上します。インフィニオンの Prime Block ファミリーは、 http://www.infineon.com/primeblockでご注文いただけます。
Information Number
INFIPC201911-006j
Press Photos
-
The new 50 and 60 mm Prime Block modules have been optimized for better thermal resistance and higher operational temperatures to push their performance beyond the existing limits. As a result, the Prime Block achieves the highest power density in its respective footprint while maintaining the well-known reliability, which leads to an outstanding lifetime.Prime-Block
JPG | 338 kb | 2126 x 1499 px