インフィニオン、一般照明用の新しい60VリニアLEDコントローラICを発表
2019年3月18日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズは、好評を頂いているBCRリニアLEDコントローラICのラインアップに、 BCR601と BCR602の2つの新しい製品を加えることを発表しました。BCR601は「アクティブ ヘッドルーム コントロールactive headroom control(AHC)」と呼ばれる一次側への革新的な電圧フィードバック機能を特徴とし、コストと電力効率に優れた LEDドライバアプリケーションを実現します。これに対しBCR602は、照明エンジン、モジュール、およびLEDストリップなど、調光可能なLEDアプリケーションをターゲットとしています。両製品は最大60Vまでの幅広い電圧範囲に対応し、48Vによる設計やDC/DCグリッドなどに最適です。
8VからSELV上限60Vの供給電圧に対応するBCR601とBCR602は、いずれもNPNバイポーラ型トランジスタかNチャンネルMOSFETの外部ドライバトランジスタにより動作し、幅広いLED電流と出力範囲に対応します。これらのICではLEDへの電流は抵抗とアナログ調光回路のいずれかによって調整でき、またBCR602は最高3.5 kHzまでのデジタルPWMとそれに組み合わせた調光信号も受け付けます。BCR601とBCR602はACリップル抑制機能を備えているため、常に安定したLED電流を供給することによりちらつきを防止すると共に高品質な照明を実現します。
BCR601のAHCは、インフィニオンの XDPL8218と同様に、フライバックコントローラをはじめとする一次側コンバーターの出力電圧を制御することができます。このアーキテクチャにより、リニアLEDコントローラはAC/DCフィードバックループを能動的に調整して最小限の電圧ヘッドルームを設定することにより、システムの効率を最大限に高めます。
パストランジスタにかかる電圧を最低限に調節することにより、通常は二次スイッチモードでしか得られない最適なシステム効率を実現し、コンポーネントの温度を下げることによってストレスも軽減されます。さらに、スイッチングモードよりもEMIが軽減され、かつ部品数も低減できます。さらにBCR601にはLEDへの損傷を防止する、調整可能な過電圧保護機能も備わっています。
またいずれのICにもホットプラグ保護機能が組み込まれており、電源を落とすことなくLED負荷の接続と接続解除が行えるため、LEDを過大な電気的ストレスから保護します。ジャンクション温度があらかじめ定義された閾値を超えた場合、温度過上昇保護機能がLEDへの電流を定格から30%削減し、温度がヒステリシス以下に下がれば、再びLEDコントローラICの動作は通常に復帰します。
出荷状況
BCR601とBCR602は現在供給可能です。詳細については www.infineon.com/bcrをご覧ください。
Information Number
INFPMM201903-050j
Press Photos
-
The linear LED controller ICs BCR601 and BCR602 operate with an external driver transistor, either an NPN bipolar transistors or an N-channel MOSFET to support a wide LED current and power range.BCR601
PNG | 2.17 mb | 1531 x 1600 px
-
The linear LED controller ICs BCR601 and BCR602 operate with an external driver transistor, either an NPN bipolar transistors or an N-channel MOSFET to support a wide LED current and power range.BCR602
PNG | 1.11 mb | 1304 x 1225 px