インフィニオン、CoolGaNTMのラインアップを拡大 産業用デバイス「CoolGaN 400 V」と「CoolGaN 600 V」を追加

2019/11/22 | マーケットニュース

2019年10月29日、ミュンヘン(ドイツ) 

インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)は、 CoolGaN TMシリーズに2機種を追加しました。CoolGaN 400 V(IGT40R070D1 E8220)は、エンドユーザーがハイレゾサウンドの細かい表現まで要求する最高級のHiFiオーディオシステム専用にカスタマイズされたものです。従来は、かさばるリニアまたはチューブアンプが使用されていました。CoolGaN 400 Vを クラスDアンプのスイッチとして利用することで、オーディオ設計者は最高の音響体験をオーディオファンに提供することができます。産業用のCoolGaN 600 V(IGLD60R190D1)は、低電力SMPSや 通信用整流器の分野等、低中電力用途でのパフォーマンスおよびコスト最適化を可能にするものです。 インフィニオンのCoolGaNファミリーの全製品はJEDEC規格に適合しています。 

CoolGaN 400 Vは、低リニア C oss、ゼロQ rrおよびノーマリオフスイッチを提供することで、より円滑なスイッチング、およびよりリニアなクラスDの出力を実現しています。この理想的なクラスD オーディオアンプでは、ひずみ0%および効率性100%を達成しています。 線形性と電力のロスは、スイッチングデバイスのスイッチング特性に大きく左右されます。 インフィニオン のCoolGaNは、ボディダイオードにゼロ逆回復電荷、および非常に小さなリニア入出力容量を採用することで、技術的なハードルをクリアしました。これにより、お客様はより自然で広がりのあるサウンドステージが体感できます。 

さらに設計を簡素化すべく、HSOF-8-3(TOリードレス)パッケージのCoolGaN 400 Vを、評価用ボードの人気の高いクラスDコントローラ(IRS20957STRPBF)とペアリングしました。  

インフィニオンはCoolGaN 600 Vラインアップとして、190mΩの産業用高電子移動度トランジスタ(HEMT)も発表しました。これは技術的なハードルを下げることを念頭に、最適なコストで民生や産業向けの用途に見合うよう開発されました。標準的なDFN8×8パッケージ、および互換性のあるGaN EiceDRIVER TMシリーズのドライバーICで簡単なデザインインを実現しています。 

購入方法

CoolGaN 400 V(IGT40R070D1 E8220)および、新しいCoolGaN 600 V (IGLD60R190D1)は現在注文を受け付けています。評価用ボードEVAL_AUDAMP24は、2020年2月から発注可能です。詳細は www.infineon.com/ganをご覧ください。

Information Number

INFPMM201910-004j

Press Photos

  • The CoolGaN 400 V enables smoother switching and more linear class D output stage by offering low/linear Coss, zero Qrr, and normally-off swich. Ideal class D audio amplifiers offer zero percent distortion and 100 percent efficiency.
    The CoolGaN 400 V enables smoother switching and more linear class D output stage by offering low/linear Coss, zero Qrr, and normally-off swich. Ideal class D audio amplifiers offer zero percent distortion and 100 percent efficiency.
    CoolGaN_400V_e-Mode_HSOF_8-1_Combi

    JPG | 268 kb | 1324 x 749 px

  • Infineon’s CoolGaN 600 V portfolio is now also extended with a new 190 mΩ, industrial-grade HEMT. This product was developed to fit any consumer and industrial application on an optimized cost with the aim to lower the technology entry barrier.
    Infineon’s CoolGaN 600 V portfolio is now also extended with a new 190 mΩ, industrial-grade HEMT. This product was developed to fit any consumer and industrial application on an optimized cost with the aim to lower the technology entry barrier.
    CoolGaN_600V_e-Mode_DFN_8x8_Combi

    JPG | 636 kb | 2126 x 1104 px