インフィニオン、Connected Home評価キットを発表:Zigbee Allianceの新たなConnected Home over IP標準をサポートするプロトタイプ プラットフォーム
2020年10月29日、ミュンヘン(ドイツ)、サンノゼ(カリフォルニア州)
インフィニオンテクノロジーズは、セキュアなスマートホームデバイスの設計と実装をよりシンプルに行うことを可能とするRaspberry Pi用OPTIGA™ Trust Mセキュリティソリューションに基づく新しい評価キットを発売します。このキットにより、デバイスメーカーはZigbee Alliance開発の新しい Connected Home over IP標準と組み合わせたインフィニオンのハードウェアが持つ強力なセキュリティを体験できます。従来のRaspberry Piプラットフォームをベースとして新しいキットを使用することで、IoTデバイスメーカーにとって特に重要な要素であるプロトタイプのスピード化が実現できます。
OPTIGA Trust Mは、Connected Home over IP標準向けの多くの価値ある機能をサポートしています。
- コモンクライテリア認証のEAL6 +(高)ハードウェアセキュリティコントローラ
- インフィニオンのゼロ タッチ プロビジョニングおよび認定済みのセキュアな「信頼のチェーン」
- セキュアなデータストレージおよびX.509証明書完全対応
- AES、ECC NISTおよびBrainpool P256/384/512、RSA、TLSの暗号化サポート
- TRNG/DRNG乱数ジェネレータ
- シールド接続付きI2Cインターフェイス(AES暗号化および認証通信)
- 消費電力ゼロの休止モード
新たな 「Raspberry Pi向けOPTIGA™ Trust M付きConnected homeセキュリティ評価キット」により、以上の機能を手軽に利用できます。インフィニオンのOPTIGA Trust Mとサポートソフトウェア、お客様ご提供のRaspberry Piボード、およびConnect Home over IP標準のZigbee Allianceのオープンソースリファレンスソフトウェアのみで統合を実現できます。
Information Number
INFCSS202010-008j
Press Photos
-
Infineon simplifies the design and implementation of secured smart home devices with the new Connected home security evaluation kit with OPTIGA™ Trust M for Raspberry Pi.OPTIGA-TRUST-M-KIT-Connected_Home
JPG | 475 kb | 1535 x 1535 px