インフィニオン、CoolSiC™ショットキー ダイオードファミリーにD2PAKリアル2-pinパッケージを投入

2020/03/30 | マーケットニュース

2020年3月26日、ミュンヘン(ドイツ) 

インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、CoolSiC™ショットキー ダイオード1200 Vラインアップを拡充し、D2PAKリアル2-pinパッケージとして6種類のデバイスを投入します。SMDパッケージの採用により、よりコンパクトでコスト効率の良いデザインが可能になります。加えて、新たなD²PAKリアル2-pinパッケージは、ミドルピンをなくすことで、沿面距離4.7 mmと空間距離4.4mmを実現します。標準的な D²PAKパッケージと比べ、これによりセーフティマージンが明らかに向上します。ダイオードは、 産業用電源DC充電ステーション、 無停電電源ソーラーストリングインバータなどのアプリケーションに最適です。 

新デバイスは、クラス最良の順方向電圧と高サージ電流対応能力を提供する、インフィニオンのCoolSiCショットキーダイオード1200VテクノロジーG5を採用しています。加えて、逆回復損失を防ぎ、温度に左右されないスイッチング特性を実現します。こうした特徴を通じて、高スイッチング周波数で使用する際の冷却要求を下げ、磁性体部品を小型化し、デザインを簡素化することができます。CoolSiCショットキーダイオード1200 V G5の構成は2 Aから20 Aで、D 2PAKリアル2-pinパッケージとして業界で最も幅広いラインアップを誇ります。 

D²PAKリアル2-pinパッケージにSiCダイオードを採用することで、Siソリューションに比べて新たな次元の電力密度と信頼性を実現することができます。CoolSiC MOSFETs 1200 V あるいはTRENCHSTOP™ 1200 V IGBT6 、および EiceDRIVER™ ゲートドライバICといった、他のインフィニオン製品と組み合わせれば、この新たなラインアップを通じて、最も効率性の高いデザインのための完全なソリューションを提供できます。 

供給状況

CoolSiCショットキーダイオード1200 V G5は、今すぐご注文いただけます。詳細は、 www.infineon.com/sicdiodes1200vをご覧ください。

Information Number

INFIPC202003-042j

Press Photos

  • The new D²PAK real 2-pin package of the Schottky diode 1200 V eliminates the middle pin to offer 4.7 mm creepage and 4.4 mm clearance distance. Compared to a standard D²PAK package this clearly enhances safety margins.
    The new D²PAK real 2-pin package of the Schottky diode 1200 V eliminates the middle pin to offer 4.7 mm creepage and 4.4 mm clearance distance. Compared to a standard D²PAK package this clearly enhances safety margins.
    CoolSiC_Schottky_diode_1200V_D2PAK

    JPG | 509 kb | 1824 x 2126 px