世界最強の1500 VDC ストリングインバータ:インフィニオンのモジュールおよびチップテクノロジーがSungrow社の250kW PV ソリューションに電力を供給
2020年3月30日、ミュンヘン(ドイツ)
Intersolar Europe 2019で初めて紹介されたSungrow社は、250kWの大容量を特徴とするSG250HX PVストリングインバータを提供しています。これには、インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)の最新のTRENCHSTOP™およびCoolSiC™チップテクノロジーによりカスタマイズされたEasyPACK™3Bパワーモジュールが搭載されています。1500 V DCおよび800 V ACの高電圧をサポートするSungrow社のSG250HXストリングインバータは、最大99%の効率を提供します。
Sungrow Europeのテクニカルディレクターであるシュテファン フォロベーゼ氏(Stefan Froboese)は、次のように述べています。「Sungrow社は、さらなる技術革新を続けながら、欧州全体におけるグリッドパリティへの道を開くことに尽力しています。この点において私たちはまた、全く新しいストリングインバータ技術をもたらすとともに、お客様のROIを、これまでになかったレベルで最大化できることを大変に嬉しく思っております」
さらに、インフィニオンのインダストリアルパワーコントロール事業本部プレジデントのピーター バーウァー博士(Dr. Peter Wawer)は、次のように述べています。「PCIM 2019で最近発表したばかりの新しいEasyPACK 3Bパワーモジュールにより、Sungrow社の目標達成のサポートをできることをとても誇らしく思っております。これは、シリコン(Si)とシリコンカーバイド(SiC)のチップテクノロジーを組み合わせることで、製品思考からシステム理解へと移行していくための戦略について説明するものでもあるのです。また、フロントエンドおよびバックエンドに関する独自のノウハウと生産能力により、数カ月以内にお客様に合わせたソリューションを実現することができます」
Sungrow SG250HXは、寸法が1051 x 660 x 363 mm 3、重量がわずか95kgでありながら、約1000W/リットルの電力密度を誇ります。これにより、非常に強力であるだけではなく、極めて優れた電力密度を持つインバータとなりました。インフィニオンの新技術により、ヒートシンクの大きさと重量が大幅に削減されています。またインフィニオンの製品は、スイッチング周波数を高くすることで受動素子を削減し、軽量化を実現します。
このシステムは、12個のMPPT(最大電力点)と最大6.3MWのブロックを可能にする柔軟なブロック設計を特徴としています。これにより、公益事業規模の太陽光発電アプリケーションにとって理想的なソリューションになっています。SG250HXは、スマートな強制空冷技術により、ディレーティングを行うことなく、極めて高い温度での運用を可能にしています。
Information Number
INFIPC202003-043j
Press Photos
-
Weighing only 95 kg with a dimension of 1051 x 660 x 363 mm3 the Sungrow SG250HX boasts a power density of approximately 1000 W/liter. This not only makes it the most powerful inverter but also one with leading power density. The inverter features Infineon’s customized EasyPACK™ 3B power modules with the latest TRENCHSTOP™ and CoolSiC™ chip technologies.Sungrow-SG250HX
JPG | 1.08 mb | 2126 x 1531 px